メカニカル部品技術窓口
【特長】・直径80mmのミニマムサイズ。・ドライバとアクチュエータとケーブルの組み合わせ自由な互換機能...
詳細を確認
注1)アクチュエータ原点位置は、外形寸法図と異なる場合があります。原点オフセット機能により、任意の原点位置を設定することができます。

注1)アクチュエータ原点位置は、外形寸法図と異なる場合があります。原点オフセット機能により、任意の原点位置を設定することができます。
| 項目 | AX6001M | AX6003M |
|---|---|---|
| 最大出力トルク N・m | 1.2 | 3.0 |
| 連続出力トルク N・m | 0.4 | 1.0 |
| 最高回転速度 rpm | 240(注1) | |
| 許容アキシャル荷重 N | 600 | |
| 許容モーメント荷重 N・m | 5 | |
| 出力軸慣性モーメント kg・m2 | 0.00034 | 0.00059 |
| 許容負荷慣性モーメント kg・m2 | 0.034 | 0.059 |
| 割出し精度(注3) 秒 | ±90 | |
| 繰返し精度(注3) 秒 | ±10 | |
| 出力軸摩擦トルク N・m | 0.13 | 0.22 |
| 分解能 P/rev | 540672 | |
| モータ絶縁階級 | A種 | |
| モータ耐電圧 | AC550V 1分間 | |
| モータ絶縁抵抗 | 10MΩ以上 DC500V | |
| 使用周囲温度 | 0~40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 20~85%RH 結露なきこと | |
| 保存周囲温度 | -10~65℃ | |
| 保存周囲湿度 | 20~90%RH 結露なきこと | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと | |
| 質量 kg | 1.2(1.4) 注2 | 1.8(2.0) 注2 |
| 出力軸の振れ(注3) mm | 0.03 | |
| 出力軸の面振れ(注3) mm | 0.05 | |
| 保護構造 | IP20 | |
注1: 連続回転運転時は80rpm以下の速度でお使いください。
注2: ( )内は、取付ベースオプション付アクチュエータ質量です。
注3: 割出し精度、繰返し精度、出力軸の振れ、出力軸の面振れの考え方については、デジタルカタログ62ページ「用語解説」をご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
180,138円 ( 198,152円 ) | 18日目 |
184,263円 ( 202,689円 ) | 7日目 |
196,638円 ( 216,302円 ) | 18日目 |
13,396円 ( 14,736円 ) | 18日目 |
13,396円 ( 14,736円 ) | 5日目 |
17,453円 ( 19,198円 ) | 8日目 |
21,813円 ( 23,994円 ) | 8日目 |
26,172円 ( 28,789円 ) | 8日目 |
13,396円 ( 14,736円 ) | 18日目 |
13,396円 ( 14,736円 ) | 4日目 |
17,453円 ( 19,198円 ) | 8日目 |
21,813円 ( 23,994円 ) | 8日目 |
26,172円 ( 28,789円 ) | 8日目 |
12,970円 ( 14,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |

オリエンタルモーター
その他取り扱い商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUS(エスユーエス)
電動ストッパーキット
5通常価格(税別):26,387円

マシンエンジニアリング
ピッチチェンジャー 小型タイプ
4通常価格(税別):62,540円~

マシンエンジニアリング
反転ユニット X641□シリーズ
0通常価格(税別):128,125円~

SMC
エスケープメント MIW/MISシリーズ
0通常価格(税別):8,659円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~