メカニカル部品技術窓口
【特長】・ベアリング内蔵により、高剛性・低摺動抵抗。・回路数4・6・8・12・16の豊富なラインナップ...
詳細を確認
RJFの外観

RJFの使用例
| 項目 | RJF-M5-04 | RJF-6A-04 | RJF-M5-06 | RJF-6A-06 | RJF-M5-08 | RJF-6A-08 | RJF-M5-12 | RJF-M5-16 | RJF-M5-12-S | RJF-M5-16-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||||||||
| 使用圧力 | −100KPa (注1)~0.7MPa | |||||||||
| 周囲温度 ℃ | 5~60 | |||||||||
| 回路数 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||
| 接続口径 | M5 | Rc 1/8 | M5 | Rc 1/8 | M5 | Rc 1/8 | M5 | M5 | M5 | M5 |
| 許容回転数 (注2) min-1 | 350 | 240 | 240 | 170 | 200 | 140 | 175 | 155 | 100 | 90 |
| 回転抵抗 N-m | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.4 | 0.85 | 1.5 | 0.85 | 1.3 |
| エアポート最小断面積 mm2 | 4.9 | 12.5 | 4.9 | 12.5 | 4.9 | 12.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 質量 Kg | 0.11 | 0.28 | 0.16 | 0.50 | 0.38 | 0.90 | 0.70 | 1.30 | 0.93 | 1.23 |
仕様
注1:真空保持はできない。
注2:1分間当たりの回転数。

RJF-M5-04、06、08、6A-04、06、08

RJF-M5-12、16

RJF-M5-12-S、16-S
| 品番 | 部品名称 | 材質 | 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取り付けフランジ | アルミニウム合金 | 11 | 単列深溝玉軸受 | 軸受鋼 |
| 2 | 固定側ボディフタ | ステンレス鋼 | 12 | 平行ビン | 軸受鋼 |
| 3 | ベアリング押さえ | ステンレス鋼 | 13 | プラグ | 黄銅、ステンレス鋼 |
| 4 | ガスケット | ニトリルゴム | 14 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 |
| 5 | 回転側ボディ | アルミニウム合金 | 15 | C形止め輪 | ステンレス鋼 |
| 6 | 固定側ボディ | アルミニウム合金 | 16 | 回転側ボディ 1 | アルミニウム合金 |
| 7 | パッキン | ニトリルゴム | 17 | 回転側ボディ 2 | アルミニウム合金 |
| 8 | 十字穴付皿小ねじ | ステンレス鋼 | 18 | パッキン | ニトリルゴム |
| 9 | トラス小ねじ | ステンレス鋼 | 19 | ガスケット | ニトリルゴム |
| 10 | 単列深溝玉軸受 | 軸受鋼 | 20 | 平行ピン | 軸受鋼 |
部品リスト
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
58,339円 ( 64,173円 ) | 3日目 |
58,811円 ( 64,692円 ) | 4日目 |
66,286円 ( 72,915円 ) | 3日目 |
52,336円 ( 57,570円 ) | 3日目 |
57,705円 ( 63,476円 ) | 3日目 |
66,214円 ( 72,835円 ) | 3日目 |
144,388円 ( 158,827円 ) | 4日目 |
248,834円 ( 273,717円 ) | 4日目 |
181,513円 ( 199,664円 ) | 3日目 |
257,399円 ( 283,139円 ) | 4日目 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロータリマニホールド 簡易タイプ
3通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-
4.6通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-
4.4通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
エア・水圧・油圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-
4.7通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ
4.6通常価格(税別):1,560円~

ミスミ
エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-
4.6通常価格(税別):1,620円~

ミスミ
油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-
4.4
ミスミ
油圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-
3.8通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-
4.4