メカニカル部品技術窓口

| 項目 | 機種 | |
|---|---|---|
| MUタイプドライバ AX9000MU | ||
| 電源電圧 | 主電源 | DC24V±10% |
| 制御電源 | DC24V±10% | |
| 構造 | ドライバ、コントローラ一体型 | |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 20~90%RH(結露なきこと) | |
| 保存周囲温度 | -10~65℃ | |
| 保存周囲湿度 | 20~90%RH(結露なきこと) | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス、粉塵なきこと | |
| 耐ノイズ | 1000V(P-P)、パルス幅1μsec、立上り、立下り時間1nsec インパルスノイズ試験 誘導ノイズ(容量結合) | |
| 耐振動 | 4.9m/s2 | |
| 質量 | 約0.5kg | |
| 保護構造 | IP2X | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 制御軸数 | 1軸、540,672パルス/1回転 | |
| 角度設定単位 | °(度)、パルス、割出数 | |
| 角度最小設定単位 | 0.001゜、1パルス | |
| 速度設定単位 | 秒、rpm | |
| 速度設定範囲 | 0.01~100秒/0.11~240rpm | |
| 等分割数 | 1~255 | |
| 最大指令値 | 7桁数値入力 ±9,999,999パルス | |
| タイマー | 0.01秒~99.99秒 | |
| プログラム言語 | NC言語 | |
| プログラミング方法 | パソコンにより、RS-232Cポートを通じてデータを設定する。 | |
| 運転モード | 自動、MDI,ジョグ、シングルブロック、サーボOFF、パルス列入力モード | |
| 座標 | アブソリュート、インクレメンタル | |
| 加速度曲線 | <5種類> 変形正弦(MS)、変形等速(MC・MC2) 変形台形(MT)、トラペクロイド(TR) | |
| ステータス表示 | RUN:正常運転状態 | |
| ALM2:アラーム2状態 | ||
| ALM1:アラーム1状態 | ||
| SERVO:サーボ状態 | ||
| CHARGE:チャージ状態 | ||
| 通信インターフェース | RS-232C準拠 | |
| 入出力信号 | 各インターフェース仕様のページをご参照ください。 | |
| プログラム容量 | 約6000文字(256本) | |
| 電子サーマル | アクチュエータの過熱保護 | |

注1)ご使用になるケーブルに合わせて、余裕を持って寸法を決定してください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CKD
アブソデックス AX6000Mシリーズ アクチュエータ単体/ケーブル単体
5通常価格(税別):12,970円~

SUS(エスユーエス)
電動ストッパーキット
5通常価格(税別):26,387円

SUS(エスユーエス)
ACアダプタ
5通常価格(税別):3,482円

マキシンコー
スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ
0通常価格(税別):44,620円~

SMC
エスケープメント MIW/MISシリーズ
0通常価格(税別):8,659円~

椿本チエイン
パワーシリンダ Fシリーズ
0通常価格(税別):33,252円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~