メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59C

型番:

J-59CIVO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J-59CIVOの仕様・寸法情報

種類
プラスチックジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
プラスチック
アイボリー
固定方法
差し込み式
使用環境
耐寒
商品タイプ
中間・つなぎ用(3方向・ワンタッチタイプ)
RoHS?
10

商品情報

外形図

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59C 外形図

製品仕様

型番材質カラー
J-59CIVOプラスチックIVO

使用例

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59C 使用例

型番リスト

表示件数
型番
J-59CIVO
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラスチックジョイントはイレクター専用のサンアロー接着液による接着固定式の軽くて丈夫な組み立て素材です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59Cの型番J-59CIVOのページです。 型番J-59CIVOに関する仕様情報を記載しております。
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59Cのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
作業台の製作
5
満足度:5.0
作業台の製作のため購入しました。 イレクターで作成した棚、台車等の簡易的な補強、追加に非常に便利です。
1人が参考にしています。
工作に使用
2
満足度:2.0
写真は黒ですが、実物はアイボリーです。この点だけ注意が必要です。 (基本情報にはアイボリーと書いてありますけど)

ミスミからのコメント

アイボリーの画像に差し替えを行いました。ご指摘をいただきありがとうございました。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59C
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59A
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-7C
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-12C
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-5
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-4
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格140256207214208 -295 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状T型T型T型四方L型三方
接続形状通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング