メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59A

型番:

J-59AIVO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J-59AIVOの仕様・寸法情報

種類
プラスチックジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
プラスチック
アイボリー
固定方法
差し込み式
使用環境
耐寒
商品タイプ
中間・つなぎ用(3方向・ワンタッチタイプ・幅広)
RoHS?
10

商品情報

外形図

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59A 外形図

使用例

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59A 使用例

型番リスト

表示件数
型番
J-59AIVO
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラスチックジョイントはイレクター専用のサンアロー接着液による接着固定式の軽くて丈夫な組み立て素材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59Aの型番J-59AIVOのページです。 型番J-59AIVOに関する仕様情報を記載しております。
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59Aのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備品製作時に使いました
5
満足度:5.0
社内設備品(作業台、机等)製作時に機能性(軽量)や安全性(角部を軽減)を考慮し丸パイプを利用するため、用途に応じた種々の...もっと読む
1人が参考にしています。
設備用
4
満足度:4.0
この商品は自社の設備用に購入しているものです。この商品のようなプラスチック製の成形品の場合は個体別のばらつきがあり、自社...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59A
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59C
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-7A
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-12A
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-13A
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-38A
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格25614029128215157
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状T型T型T型四方交差ブラケット
接続形状通しあり通しありつなぎのみつなぎのみ通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング