メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-33

通常単価(税別)
385
税込単価
424
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プラスチックジョイントはイレクター専用のサンアロー接着液による接着固定式の軽くて丈夫な組み立て素材です...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 製品画像は黒を掲載しておりますが、取扱いはアイボリーになります。

型番:

J-33IVO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

J-33IVOの仕様・寸法情報

種類
プラスチックジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
プラスチック
アイボリー
固定方法
差し込み式
使用環境
耐寒
商品タイプ
角度付用(17°・コーナーなどに)
RoHS?
10

商品情報

外形図

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-33 外形図

製品仕様

型番材質カラー
J-33IVOプラスチックIVO

使用例

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-33 使用例

型番リスト

表示件数
型番
J-33IVO
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラスチックジョイントはイレクター専用のサンアロー接着液による接着固定式の軽くて丈夫な組み立て素材です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 製品画像は黒を掲載しておりますが、取扱いはアイボリーになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-33の型番J-33IVOのページです。 型番J-33IVOに関する仕様情報を記載しております。
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-33
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-5
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-4
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-14
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-7A
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-6B
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格385208 -295 -279291362
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状角度付L型三方角度付T型十字型
接続形状通しありつなぎのみつなぎのみ通しありつなぎのみ通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング