17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステッピングモーターユニット αSTEP AZシリーズ FLEX AC電源入力 位置決め機能内蔵タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステッピングモーターユニット αSTEP AZシリーズ FLEX AC電源入力 位置決め機能内蔵タイプ

販売終了

型番

AZ46AAD

2020年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

SSD用二山ナックルのピン単体です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[セット品] モータユニット
電圧仕様
AC100
電源
単相
制御方法
クローズドループ
角フランジ寸法(mm)
42
ステップ角(deg)
0.36
励磁最大静止トルク(範囲)(N・m)
0.11~1.00
減速機
なし
励磁最大静止トルク【詳細】(N・m)
0.3
電磁ブレーキ
なし
ケーブルの長さ(m)
なし
シャフト形状
Dカット

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト