17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が163型番あります。
  • 有効周長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

Vベルトスタンダード(A形)

通常単価(税別)
6803,147
税込単価
7483,462
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

もっとも汎用的なVベルトです。【特長】・伝動馬力当りのコストが安い。・市販性がある。・取り扱いが簡単。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が163型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ベルト形寸法
a×b
サイズ範囲標準呼び番号
A形12.7×8.013~26020~100、102、105、108、110、112、115、118、120、122、125、128、130、135、140、145、150、155、160、170、180

外形図

構造図

Vベルトスタンダード(A形) 構造

型番リスト

表示件数

有効周長

(mm)

最小発注数量
330
1個
356
10個
381
10個
457
1個
508
1個
533
1個
559
1個
584
1個
610
1個
635
1個
660
1個
686
1個
711
1個
737
1個
762
1個
787
1個
813
1個
838
1個
864
1個
889
1個
914
1個
940
1個
965
1個
991
1個
1016
1個
1041
1個
1067
1個
1092
1個
1118
1個
1143
1個
1168
1個
1194
1個
1219
1個
1245
1個
1270
1個
1295
1個
1321
1個
1346
1個
1372
1個
1397
1個
1422
1個
1448
1個
1473
1個
1499
1個
1524
1個
1549
1個
1575
1個
1600
1個
1626
1個
1651
1個
1676
1個
1702
1個
1727
1個
1753
1個
1778
1個
1803
1個
1829
1個
1880
1個
1905
1個
1930
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
911
( 1,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,574
( 1,731 )
8日目
680
( 748 )
8日目
1,055
( 1,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
845
( 930 )
7日目
902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
742
( 816 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
861
( 947 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
956
( 1,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
956
( 1,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
956
( 1,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
956
( 1,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
956
( 1,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
971
( 1,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
971
( 1,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
971
( 1,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
971
( 1,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
971
( 1,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
995
( 1,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
995
( 1,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
995
( 1,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
995
( 1,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
995
( 1,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,024
( 1,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,024
( 1,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,024
( 1,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,024
( 1,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,024
( 1,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,055
( 1,161 )
7日目
1,055
( 1,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
877
( 965 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,055
( 1,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
877
( 965 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,102
( 1,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,102
( 1,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,102
( 1,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,102
( 1,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
919
( 1,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
875
( 963 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,173
( 1,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,084
( 1,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,173
( 1,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,105
( 1,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,237
( 1,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,237
( 1,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,307
( 1,438 )
7日目

詳細情報

基本情報

もっとも汎用的なVベルトです。
【特長】
・伝動馬力当りのコストが安い。
・市販性がある。
・取り扱いが簡単。
【用途】
・空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vベルトスタンダード(A形)のレビュー
4.7平均満足度:4.725件のレビュー
機械改造
5
満足度:5.0
標準規格のベルト 長さの選択も数多くありよかった 1本でもビニール袋に入っているので取り付けるまで 汚れることがなく良い
2人が参考にしています。
交換
5
満足度:5.0
既設設備のVベルトが傷んでいたので、交換パーツとして購入。すぐに届いて有難いです。
1人が参考にしています。
機械修理
5
満足度:5.0
古い機械の修理に用いました。品質も勿論問題ありません。また随時利用したいと思います。
1人が参考にしています。
駆動用
5
満足度:5.0
選定も簡単で在庫量も豊富で配送も迅速で 非常に重宝してます。 
1人が参考にしています。
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
同型交換に使用しました。在庫品の為納期が早いので助かりました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vベルトスタンダード(A形)
Vベルトレッド(A形)
Vベルトスタンダード(C形)
Vベルトスタンダード(B形)
Vベルトスタンダード(D形)
省エネレッド(A形)
メーカーバンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学
通常価格680-1,050 -2,088 -1,046 -6,187 -2,265 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜
種類スタンダードタイプレッドタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプレッドタイプ
ベルト形AACBDA
特性標準高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止標準標準標準標準
列数1列1列1列1列1列1列
付加機能なしなしなしなしなしノッチ付

Vベルトカテゴリの売れ筋ランキング