17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • 有効周長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

省エネパワーエース(5V)

通常単価(税別)
5,31641,093
税込単価
5,84845,202
通常出荷日:6日目~8日目

Vベルトで工場設備の電力削減が可能になります。細幅Vベルトタイプで省エネが出来ます。【特長】・損失トル...

詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

省エネパワーエース(5V) 製品仕様
ベルトタイプ呼び番号有効外周長さ(mm)
5V形500~35501,270~9,017

※ベルトの長さは呼び番号で指定下さい
※ベルトの長さ=有効外周長さ(mm)=25.4×呼び番号÷10

型番リスト

表示件数

有効周長

(mm)

最小発注数量
2540
10個
2692.4
10個
2844.8
10個
2997.2
10個
3175
10個
3352.8
10個
3556
10個
3810
10個
4064
10個
4318
10個
4572
10個
4826
10個
5080
10個
5384.8
10個
5689.6
10個
5994.4
10個
6350
10個
6731
10個
7112
10個
7620
10個
8001
10個
8509
10個
9017
10個
1270
10個
1346.2
10個
1422.4
10個
1524
10個
1600.2
10個
1701.8
10個
1803.4
10個
1905
10個
2032
10個
2159
10個
2286
10個
2413
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,659
( 10,625 )
8日目
11,507
( 12,658 )
8日目
11,733
( 12,906 )
8日目
11,026
( 12,129 )
8日目
11,992
( 13,191 )
8日目
13,920
( 15,312 )
8日目
12,078
( 13,286 )
8日目
16,047
( 17,652 )
8日目
17,352
( 19,087 )
8日目
18,492
( 20,341 )
8日目
20,351
( 22,386 )
8日目
21,435
( 23,579 )
8日目
23,416
( 25,758 )
8日目
24,888
( 27,377 )
8日目
26,512
( 29,163 )
8日目
27,751
( 30,526 )
8日目
29,390
( 32,329 )
8日目
31,232
( 34,355 )
8日目
33,277
( 36,605 )
8日目
35,559
( 39,115 )
8日目
36,571
( 40,228 )
6日目
39,032
( 42,935 )
8日目
41,093
( 45,202 )
8日目
5,316
( 5,848 )
8日目
6,986
( 7,685 )
8日目
5,618
( 6,180 )
8日目
7,508
( 8,259 )
8日目
7,838
( 8,622 )
8日目
7,063
( 7,769 )
8日目
8,492
( 9,341 )
8日目
8,845
( 9,730 )
8日目
8,008
( 8,809 )
8日目
8,762
( 9,638 )
8日目
10,019
( 11,021 )
8日目
10,166
( 11,183 )
8日目

詳細情報

基本情報

Vベルトで工場設備の電力削減が可能になります。細幅Vベルトタイプで省エネが出来ます。
【特長】
・損失トルクを削減して、伝動効率を向上。
・伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減が可能。
・プーリの変更が不要でベルトを掛け換えるだけでご使用可能。
・ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現し、安定した寿命特性はパワーエース以上。
【用途】
・工場、商業施設等の空調や、コンプレッサ等の産業用機械全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省エネパワーエース(5V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省エネパワーエース(5V)
パワーエース(5V)
省エネパワーエース(3V)
省エネパワーエース(8V)
パワーエース(3V)
パワーエース(8V)
メーカーバンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学
通常価格5,316-3,434 -1,898 -22,404 -1,352 -13,035 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜8日目8日目在庫品1日目〜5日目〜
種類ウェッジタイプウェッジタイプウェッジタイプウェッジタイプウェッジタイプウェッジタイプ
ベルト形5V5V3V8V3V8V
特性高伝動高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止 / 耐候性高伝動高伝動高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止 / 耐候性高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止 / 耐候性
列数1列1列1列1列1列1列
付加機能ノッチ付なしノッチ付ノッチ付なしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Vベルトカテゴリの売れ筋ランキング