17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 有効周長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 9日以内

バンコランVCタイプ6形

通常単価(税別)
4511,208
税込単価
4961,329
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ポリウレタンを使用しており、クリーンな伝動が出来ます。伝動ロス、消費電力が少なくなります。【特長】・柔...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

バンコランVCタイプ6形 外形図

a×b(mm):6×4

製品仕様

構造

VCタイプ(内面コグ付)

バンコランVCタイプ6形 構造

プーリ

バンコランVベルトのプーリは次の溝寸法のものをご使用ください。

バンコランVCタイプ6形 プーリ
プーリ形Whf溝角度α±0.5°
外径(do)範囲α(度)
VC-65.65.02.016<do≦2036
20<do≦5037
50<38

型番リスト

表示件数

有効周長

(mm)

最小発注数量
232
1個
250
1個
260
1個
270
1個
280
1個
290
1個
300
1個
330
1個
340
1個
350
1個
360
1個
400
1個
480
1個
520
1個
613
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
7日目
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
451
( 496 )
9日目
755
( 831 )
在庫品1日目当日出荷可能
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
789
( 868 )
在庫品1日目当日出荷可能
696
( 766 )
在庫品1日目当日出荷可能
714
( 785 )
在庫品1日目当日出荷可能
762
( 838 )
在庫品1日目当日出荷可能
784
( 862 )
在庫品1日目当日出荷可能
957
( 1,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
986
( 1,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,208
( 1,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,128
( 1,241 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ポリウレタンを使用しており、クリーンな伝動が出来ます。伝動ロス、消費電力が少なくなります。
【特長】
・柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能
・ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
【用途】
・ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンコランVCタイプ6形のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
小型ボール盤 DP2250R
5
満足度:5.0
小型ボール盤 DP2250Rには小径のプーリーがついており、回転数が非常に高速回転で使いづらいものでした。そこでプーリー...もっと読む
1人が参考にしています。
電化製品の修理
4
満足度:4.0
安価で助かりました。 電化製品の修理に使用しました。 もともと入っていた物は1年でボロボロになりましたが、こちらは問題な...もっと読む
0人が参考にしています。
小型ボール盤のVベルト
5
満足度:5.0
柔らかくて扱いやすい。伸びや、磨耗はまだ分からないが、安価なので助かる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンコランVCタイプ6形
Vベルトレッド(B形)
Vベルトレッド(A形)
Vベルトレッド(C形)
Vベルトスタンダード(C形)
Vベルトスタンダード(B形)
メーカーバンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学
通常価格451-1,771 -1,050 -3,449 -2,088 -1,046 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スタンダードタイプレッドタイプレッドタイプレッドタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ
ベルト形VCBACCB
特性耐摩耗高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止標準標準
列数1列1列1列1列1列1列
付加機能コグ形状なしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Vベルトカテゴリの売れ筋ランキング