メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

カムクラッチ SRシリーズ

  • 種類
    クラッチ
  • 伝達 種類
    機械
  • トルク(範囲) (N・m)
    0.1~30
  • 最高回転速度 (rpm)
    500
  • 使用環境
    乾式
  • 使用動力
    汎用
  • 作動方式
    パーマネント
  • 回転伝達方向
    両方向
  • 環境・用途
    標準
  • 構造
    コンパクト
  • 冷却
    自然冷却
  • 最大トルク (N・m)
    24.5
  • 耐熱クラス
    なし
  • 本体取付の種類
    側面取付(インロータイプ)
  • 軸の構造
    貫通
  • 軸径
    15
  • 内輪側キー溝
    5X2
  • 回転方向

型番:

SR15-LH
解除
数量:

SR15-LHの仕様・寸法情報

種類
クラッチ
伝達 種類
機械
トルク(範囲)(N・m)
0.1~30
最高回転速度(rpm)
500
使用環境
乾式
使用動力
汎用
作動方式
パーマネント
回転伝達方向
両方向
環境・用途
標準
構造
コンパクト
冷却
自然冷却
最大トルク(N・m)
24.5
耐熱クラス
なし
本体取付の種類
側面取付(インロータイプ)
軸の構造
貫通
軸径
15
内輪側キー溝
5X2
回転方向

型番リスト

表示件数
型番
SR15-LH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,913
( 58,204 )
6日目

詳細情報

基本情報

優れた応答性。
外輪(駆動側)の内面は真円筒ですから、レバーによりON・OFF指令を与えると瞬時に内外輪がかみ合い、または外れる、応答性抜群の機構です。
かみ合いが確実。
外輪と内輪の間でローラがクサビ状になってかみ合うため、スリップが全くありません。
停止位置が一定。
OFF(かみ外れ)位置が常に一定ですから、停止位置の誤差が累積しません。
耐久性は抜群。
多数のローラでトルクを受持ち、部品間に摩耗部が少なく、さらに高精度な仕上げにより長い寿命が期待できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムクラッチ SRシリーズの型番SR15-LHのページです。 型番SR15-LHに関する仕様情報を記載しております。
カムクラッチ SRシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
設備の保守
3
満足度:3.0
定期的に交換している部品ですが、予定外に早く消耗した為に交換、価格は工具屋さんより若干高いが納期が早かった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムクラッチ SRシリーズ
カムクラッチ MZシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ 内輪キー溝付タイプ
トルクキーパー 軸穴加工無し
ミニキーパー
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&M
通常価格52,91371,353 -7,085 -7,502 -32,611 -4,202 -
通常出荷日6日目4日目〜4日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類クラッチクラッチクラッチクラッチクラッチ・ブレーキユニットクラッチ・ブレーキユニット
伝達 種類機械機械機械機械機械機械
トルク(範囲)(N・m)0.1~30200.1~2500---0.1~30
最高回転速度(rpm)500-----
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました