メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カムクラッチ MIシリーズ

型番:

MI400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MI400の仕様・寸法情報

種類
クラッチ
伝達 種類
機械
トルク(範囲)(N・m)
200.1~2500
使用環境
乾式
使用動力
汎用
作動方式
パーマネント
回転伝達方向
両方向
環境・用途
標準
構造
コンパクト
冷却
自然冷却
最大トルク(N・m)
539
耐熱クラス
なし
本体取付の種類
側面取付(インロータイプ)
軸の構造
貫通
軸径
22
内輪側キー溝
5X2
最高空転回転速度 (軸/内輪)(r/min)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MI400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,107
( 125,518 )
5日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムクラッチ MIシリーズの型番MI400のページです。 型番MI400に関する仕様情報を記載しております。
カムクラッチ MIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムクラッチ MIシリーズ
カムクラッチ MGシリーズ
カムクラッチ MZ-Gシリーズ
カムクラッチ MZシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ
カムクラッチ SRシリーズ
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&M
通常価格114,10799,924 -49,88971,353 -7,085 -52,913
通常出荷日5日目3日目〜5日目4日目〜4日目〜6日目
種類クラッチクラッチクラッチクラッチクラッチクラッチ
伝達 種類機械機械機械機械機械機械
トルク(範囲)(N・m)200.1~2500-60.1~200200.1~2500-0.1~30
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
使用動力汎用汎用-汎用汎用汎用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト