17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大トルク(N・m)

    ~mm
  • 軸径

    ~mm
  • 最高空転回転速度 (軸/内輪)(r/min)

    ~mm
  • JISキー

  • 内輪ボス径 F(mm)

    ~mm
  • 外径 B(mm)

    ~mm
  • 内輪幅 A(mm)

    ~mm
  • A

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

カムクラッチ BSシリーズ

通常単価(税別)
87,934114,352
税込単価
96,727125,787
通常出荷日:4日目~19日目

BSシリーズは、カム&ローラ構造です。【特長】・専用カムの開発・採用により、高い信頼性がありま...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

BS50

カムクラッチ BSシリーズ 外形図1

(1)内輪 (2)外輪 (3)カム (4)ローラ (5)ソクバン (6)スプリング (7)止め輪 (8)オイルシール

BS65

カムクラッチ BSシリーズ 外形図2

(1)内輪 (2)外輪 (3)カム (4)ローラ (5)スプリング(6)ソクバン (7)スラストメタル (8)オイルシール (9)止め輪

軸穴端部

カムクラッチ BSシリーズ 外形図3

製品仕様

軸穴端部の面取り寸法

軸径面取り
50以下C1.5
50をこえ125以下C2.0
 
 

伝動能力表及び軸穴径

カムクラッチ型番許容最大トルク
N・m{kgf・m}
最高内輪空転回転速度
r/min
空転摩擦トルク
N・m{kgf・m}
BS50-50E  注3784 {80}3000.98 {0.1}
BS65-65J  注41,570 {160}3403.92 {0.4}

注3. 旧JIS平行キー2種(JIS B1301 -1959)です。型番表示例 BS50-50E (E=旧JIS仕様)
注4. 新JlS平行キー普通形(JIS B1301-1996)です。型番表示例 BS-50-50J (J=新JIS仕様)

規格表

単位:mm
カムクラッチ
型番
軸穴
加工範囲
外輪幅
A
外径
B
内輪幅
C
内輪ボス径
E
取付タップ質量
kg
PCD
D
有効
ネジ長さ
S
サイズ(H-M)
個数-径×ピッチ
BS-5030~50671256770110164-M8×1.254.7
BS-6540~65901608590140206-M10×1.513.0

型番リスト

表示件数

最大トルク

(N・m)

軸径

最高空転回転速度 (軸/内輪)

(r/min)

JISキー

内輪ボス径 F

(mm)

外径 B

(mm)

内輪幅 A

(mm)

A

最小発注数量
784
50
300
旧JIS
70
125
67
67
1個
1570
65
340
新JIS
90
160
85
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,934
( 96,727 )
19日目
114,352
( 125,787 )
4日目

詳細情報

基本情報

BSシリーズは、カム&ローラ構造です。
【特長】
・専用カムの開発・採用により、高い信頼性があります。
・グリース封入タイプで、給脂は不要です。
・万全の防塵対策によって、粉塵をシャットアウトします。
・コンベヤ、ポンプなどの低速軸逆転防止専用カムクラッチです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムクラッチ BSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムクラッチ BSシリーズ
カムクラッチ MZシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ
カムクラッチ SRシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ 内輪キー溝付タイプ
トルクリミター ブシュ付き
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&M
通常価格87,934-71,353 -7,085 -52,9137,502 -10,167 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜6日目4日目〜在庫品1日目〜
種類クラッチクラッチクラッチクラッチクラッチリミッタ
伝達 種類機械機械機械機械機械機械
トルク(範囲)(N・m)200.1~2500200.1~2500-0.1~30--
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト