17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高回転速度(rpm)

    ~mm
  • 最大トルク(N・m)

    ~mm
  • 軸径

    ~mm
  • 内輪側キー溝

  • 最高空転回転速度 (軸/内輪)(r/min)

    ~mm
  • 外径 B(mm)

    ~mm
  • A

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

カムクラッチ BBシリーズ 内輪キー溝付タイプ

  • 種類
    クラッチ
  • 伝達 種類
    機械
  • 使用環境
    乾式
  • 使用動力
    汎用
  • 作動方式
    パーマネント
  • 回転伝達方向
    両方向
  • 環境・用途
    標準
  • 構造
    コンパクト
  • 冷却
    自然冷却
  • 使用温度範囲 (℃)
    -30::80
  • 耐熱クラス
    なし
  • 本体取付の種類
    軸上取付(ボールベアリング)
  • 軸の構造
    貫通
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

カムクラッチ BBシリーズ 内輪キー溝付タイプ 外形図

(1)内輪  (2)外輪  (3)カムケージ  (4)鋼球  (5)シールド  (6)リテーナ  (7)キー

規格表

カムクラッチ BBシリーズ 内輪キー溝付タイプ 規格表

注) 2. 推奨ハウジング肉厚はハウジング材質がS45C の時の圧入によるトルク伝達を満足する肉厚です。

性能・試験情報

伝動能力表

カムクラッチ形番許容最大トルク
N・m{kgf・m}
最高空転回転速度
r/min
最高インデキシング
頻度
(回/分)
空転摩擦トルク
N・m{kgf・m}
基本動定格荷重
Cr
N {kgf}
基本静定格荷重
Cor
N {kgf}
内輪外輪
BB15-1K-K29 {3.0}3,6002,0001000.010 {0.0010}5,950 {610}3,230 {330}
BB15-2K-K
BB17-1K-K43 {4.4}3,5001,9001000.010 {0.0010}7,000 {720}3,700 {380}
BB17-2K-K
BB20-1K-K61 {6.2}3,0001,6001000.014 {0.0014}8,500 {870}4,900 {500}
BB20-2K-K
BB25-1K-K78 {8.0}2,5001,4001000.017 {0.0017}10,700 {1,090}6,300 {640}
BB25-2K-K
BB30-1K-K140 {14.3}2,0001,1001000.030 {0.0030}11,900 {1,210}7,900 {810}
BB30-2K-K

型番リスト

表示件数

トルク(範囲)

(N・m)

最高回転速度

(rpm)

最大トルク

(N・m)

軸径

内輪側キー溝

最高空転回転速度 (軸/内輪)

(r/min)

外径 B

(mm)

A

最小発注数量
0.1~30
2000
29
15
5X16.2
3600
35
11
1個
60.1~200
1600
61
20
6X21.6
3000
47
14
1個
60.1~200
1100
140
30
8X32.0
2000
62
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,502
( 8,252 )
6日目
9,066
( 9,973 )
6日目
11,010
( 12,111 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールベアリングの中にカムクラッチを組み込み、内輪にキー溝を設けたタイプです。
・専用キーを付属しています。
・ハウジングへの取付けは圧入です。軸への取付けはキーで行います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムクラッチ BBシリーズ 内輪キー溝付タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
伝動用
4
満足度:4.0
ワンウェイクラッチに保持用のベアリングがついた、便利商品です。コンパクトな設計ができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムクラッチ BBシリーズ 内輪キー溝付タイプ
カムクラッチ BBシリーズ
カムクラッチ MZシリーズ
カムクラッチ SRシリーズ
トルクキーパー 軸穴加工無し
ミニキーパー
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&M
通常価格7,502-7,085 -71,353 -52,91332,611 -4,202 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類クラッチクラッチクラッチクラッチクラッチ・ブレーキユニットクラッチ・ブレーキユニット
伝達 種類機械機械機械機械機械機械
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
作動方式パーマネントパーマネントパーマネントパーマネントスプリングスプリング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト