17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高回転速度(rpm)

    ~mm
  • 最大トルク(N・m)

    ~mm
  • 軸径

    ~mm
  • 最高空転回転速度 (軸/内輪)(r/min)

    ~mm
  • 外径 B(mm)

    ~mm
  • A

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

カムクラッチ BBシリーズ

  • 種類
    クラッチ
  • 伝達 種類
    機械
  • 使用環境
    乾式
  • 使用動力
    汎用
  • 作動方式
    パーマネント
  • 回転伝達方向
    両方向
  • 環境・用途
    標準
  • 構造
    コンパクト
  • 冷却
    自然冷却
  • 使用温度範囲 (℃)
    -30::80
  • 耐熱クラス
    なし
  • 本体取付の種類
    軸上取付(ボールベアリング)
  • 軸の構造
    貫通
未確定:候補が3型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

トルク(範囲)

(N・m)

最高回転速度

(rpm)

最大トルク

(N・m)

軸径

最高空転回転速度 (軸/内輪)

(r/min)

外径 B

(mm)

A

最小発注数量
0.1~30
2000
29
15
3600
35
11
1個
60.1~200
1600
61
20
3000
47
14
1個
60.1~200
1400
78
25
2500
52
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,085
( 7,794 )
4日目
8,204
( 9,024 )
5日目
8,613
( 9,474 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計。
小さな空間にワンウェイクラッチと軸受の機能を併せ持ち、スペースを有効活用できます。
取付容易。
トルク容量UP。
・ボールベアリングの中にカムクラッチを組込んだシリーズです。
・軸およびハウジングへの取付は、圧入にて行い、キー溝加工は不要です。また、シェル形ローラクラッチには不可欠な取付け軸への焼入れ、研削仕上げも省けます。
・内外輪の間に多数のカムを配列することにより、シェル形ローラクラッチに比べて大きなトルクを伝達できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムクラッチ BBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムクラッチ BBシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ 内輪キー溝付タイプ
カムクラッチ MZシリーズ
カムクラッチ SRシリーズ
トルクキーパー 軸穴加工無し
ミニキーパー
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&M
通常価格7,085-7,502 -71,353 -52,91332,611 -4,202 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類クラッチクラッチクラッチクラッチクラッチ・ブレーキユニットクラッチ・ブレーキユニット
伝達 種類機械機械機械機械機械機械
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
作動方式パーマネントパーマネントパーマネントパーマネントスプリングスプリング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト