17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高回転速度(rpm)

    ~mm
  • 最大トルク(N・m)

    ~mm
  • 外輪側キー溝

  • 最高空転回転速度 (軸/内輪)(r/min)

    ~mm
  • 外径 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

カムクラッチ 200シリーズ

通常単価(税別)
14,06549,850
税込単価
15,47254,835
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・軸に直接取付ける内輪のないタイプです・スプロケット、ギヤ等の内部にコンパクトに組込むことがで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カムクラッチ 200シリーズ 外形図

(1)外輪 (2)カム (3)スプリング (4)ソクバン

規格表

単位:mm

カムクラッチ
形番
幅 A
+0
-0.06
外径
B
面取り
K
軸径 C
+0
-0.025
キー溝同一外径のべアリング形番質量
kg
B20325.0
40
-0.014
-0.039
0.816.5104×2.562030.23
B20628.0
62
-0.017
-0.042
1.332.7667×462060.68
B21242.0
110
-0.020
-0.050
1.870.02910×4.562121.8

性能・試験情報

伝動能力表

カムクラッチ
形番
許容最大トルク
N・m{kgf・m}
最高空転回転速度 r/min最高インデキシング頻度
(回 /分)
空転摩擦トルク
N・m{kgf・m}
外輪
B20339.2{4}24005001500.10{0.01}
B206235{24}18003501500.20{0.02}
B2121230{125}12001801500.29{0.03}

型番リスト

表示件数

トルク(範囲)

(N・m)

最高回転速度

(rpm)

最大トルク

(N・m)

軸径

外輪側キー溝

最高空転回転速度 (軸/内輪)

(r/min)

外径 B

(mm)

A

最小発注数量
30.1~60
500
39.2
16.510mm
4×2.5mm
2400
40
25.0mm
1個
200.1~2500
350
235
32.766mm
7×4mm
1800
62
28.0mm
1個
200.1~2500
180
1230
70.029mm
10×4.5mm
1200
110
42.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,065
( 15,472 )
4日目
19,068
( 20,975 )
4日目
49,850
( 54,835 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸に直接取付ける内輪のないタイプです
・スプロケット、ギヤ等の内部にコンパクトに組込むことができます
【用途】
・低速~中速での用途に適しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムクラッチ 200シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムクラッチ 200シリーズ
カムクラッチ MZシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ
カムクラッチ LDシリーズ
カムクラッチ PBシリーズ
カムクラッチ SRシリーズ
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&M
通常価格14,065-71,353 -7,085 -17,738 -102,65052,913
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜6日目4日目6日目
種類クラッチクラッチクラッチクラッチクラッチクラッチ
伝達 種類機械機械機械機械機械機械
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
環境・用途標準標準標準標準標準標準
構造コンパクト標準コンパクト標準標準コンパクト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト