メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハイポイドモートル ミニシリーズ オプション

通常単価(税別)
1,931
税込単価
2,124
通常出荷日:5日目

軸端カバー : 中空軸形で、取付とは反対側の中空軸端取り付けます。 トルクアーム : 中空軸形で、軸上...

詳細を確認

型番:

HM90CAP-PL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM90CAP-PLの仕様・寸法情報

出力軸径
90
オプション
軸端カバー(パワーロック仕様)

型番リスト

表示件数
型番
HM90CAP-PL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,931
( 2,124 )
5日目

詳細情報

基本情報

軸端カバー : 中空軸形で、取付とは反対側の中空軸端取り付けます。 トルクアーム : 中空軸形で、軸上取付用のトルクアームです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイポイドモートル ミニシリーズ オプションの型番HM90CAP-PLのページです。 型番HM90CAP-PLに関する仕様情報を記載しております。
ハイポイドモートル ミニシリーズ オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイポイドモートル ミニシリーズ オプション
ハイポイドモートル TAシリーズ モータ付 フェイスマウント形
アルタックスNEOギヤモータ
ハイポイドモートル ミニ HMMシリーズ
ハイポイドモートル TAシリーズ
ミニシリーズ用トルクアーム
メーカーツバキE&MツバキE&M住友重機械椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格1,93149,86520,010 -25,514 -18,798 -3,410 -
通常出荷日5日目9日目4日目〜9日目〜5日目〜6日目
出力軸径902216---
オプション軸端カバー(パワーロック仕様)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト