メカニカル部品技術窓口
重量物の移動、移載、搬送に最適なプラローラ形のタフコロ。【特長】・安定した搬送...
詳細情報を確認する

トッププレート/センタープレート/サイドプレート

フレーム本体とエンドレスローラから構成され、フレーム本体のセンタープレートにエンドレスローラ(ローラ、ピン、プレートで構成)を巻きつけている
| 型番 | 基本負荷能力 | フレーム | トッププレート | ローラ | 概略質量(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | {トン} | 幅X | 長さN | 高さH | サイドプレート幅W | センタープレート幅A | 隙間B | C | K | n-φO | T | D | E1 | 接地数 | ||
| TUF1P | 9.80 | 1 | 150 | 160 | 61 | 81 | 90 | 5 | 120 | 120 | 4-12 | 4.5 | 18 | 50 | 5 | 2.2 |
| TUF2P | 19.6 | 2 | 200 | 210 | 79 | 112 | 120 | 9.5 | 160 | 160 | 4-15 | 6 | 24 | 70 | 5 | 5 |
| TUF3P | 34.3 | 3.5 | 250 | 300 | 122 | 146 | 160 | 14 | 210 | 240 | 4-18 | 8 | 36 | 90 | 5 | 17 |
※タフコロ1台あたりの許容負荷(垂直負荷)は、レール材質、硬さ、使用頻度によって異なります。
※記載寸法は称呼寸法であり、実際の寸法と異なる場合があります。

1台ずつ置くだけ

ボルトまたは溶接で搬送物に固定

アンカーボルトで止める

連結して置くだけ(アタッチメントによる連結)

ピットにはめ込む

ガイドレールとして使用

大型熱処理炉 炉台搬送
大型施設の横行に一般的なキャスターで対応しにくい重量物の移動に最適。

大型鋼板の移動・組立
アンカーで固定しているだけなので取外しが簡単、作業場を広く使える。

門扉の開閉
鋼板で出来ている大形の門扉も走行抵抗が小さいためスムーズな移動が可能。

設備・材料の移動
比較的持ち運びが容易なので簡易なコンベヤとして使用可能。
タフコロ1台当たりの許容荷重(垂直負荷)はレール材質、硬さ、使用頻度によって異なります。次式を満足するサイズを選定してください。
1台当たりの作用荷重/(レール係数×頻度係数)≦基本負荷能力
レール係数表
| レール材質 | レール係数 | ||
|---|---|---|---|
| スチールローラ形 | プラローラ形 | ||
| 鋼 | SS400{SS41} | 1.0 | 1.0 |
| 780N{80kgf}級高張カレール | 1.5 | - | |
| コンクリート | - | 1.0 | |
| ビニール床タイル | - | 0.3 | |
※TUF-Jの場合は、780N{80kgf}級高張カレールの使用は避けてください。
レール仕様頻度係数表
| 使用条件 | 頻度係数 |
|---|---|
| A)1日の運行回数が1~2回でレールの交換ができるとき。 | 1.0 |
| B)AとCの中間 | 0.5 |
| C)1日の運行回数が10回程度でレールを保護したいとき。あるいはレール交換が不可能なとき。 | 0.2 |
| D)プラローラの場合 | 1.0 |
選定例 従来単位
例:1,000kgのものを10m/minで搬送。


タフコロの使用限界は、上記のいずれかが当たりはじめるときです。
重量物の移動、移載、搬送に最適なプラローラ形のタフコロ。
【特長】
・安定した搬送と軽い走行。タフで長寿命。
・プラローラなので走行面(一般的に路面)をキズつけにくい。
・本体質量はスチールローラの約1/2で、持ち運びも容易。
・プラローラの走行音はスチールローラ形よりも低騒音で、耳障りな金属音もない。
【用途】
・搬送頻度が少なくコンベヤを設置するほどでない場合や、スペースを有効利用したい場合。
・長尺物のスライドガイド。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~

TOK
樹脂付きベアリング DO(外輪Rタイプ)
5通常価格(税別):118円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
4.8通常価格(税別):620円~

TOK
樹脂付きベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)
4.6通常価格(税別):74円~

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
ブラシアタッチメント 水平タイプ
3.4通常価格(税別):2,673円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~