メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

タフコロ(プラジュニア形)

型番:

TUF-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TUF-JPの仕様・寸法情報

種類
運搬
最大許容荷重(kgf)
~300
ローラ
あり
基本負荷能力(t)
0.3
ローラ材質
エンプラ
RoHS?
10

商品情報

外形図

タフコロ(プラジュニア形) 外形図_01

製品仕様

構造

タフコロ(プラジュニア形) 製品仕様_01

トッププレート/センタープレート/サイドプレート

タフコロ(プラジュニア形) 製品仕様_02

フレーム本体とエンドレスローラから構成され、フレーム本体のセンタープレートにエンドレスローラ(ローラ、ピン、プレートで構成)を巻きつけている

  • 設置位置:タフコロは搬送物重量が均等にかかるような位置に、左右・前後前後バランスをとりながら設置してください。
  • 作用荷重:1台当たりの作用荷重は、重心位置とレール面の凹凸による偏荷重を考慮して算出してください。
  • 材質特長:プラローラ形はエンジニアリングプラスチック(エンプラ)をローラに使用したタフコロ。特に「ブラジュニア」は手軽に使用できる経済的で軽量なタイプ。/基本負荷能力:2.94kN(0.3t )~34.3kN(3.5t)

規格表

基本負荷能力概略質量
kN{トン}(kg)
2.940.30.9

※タフコロ1台あたりの許容負荷(垂直負荷)は、レール材質、硬さ、使用頻度によって異なります。
※記載寸法は称呼寸法であり、実際の寸法と異なる場合があります。

使用例

タフコロ(プラジュニア形) 使用方法_01

1台ずつ置くだけ

タフコロ(プラジュニア形) 使用方法_02

ボルトまたは溶接で搬送物に固定

タフコロ(プラジュニア形) 使用方法_03

アンカーボルトで止める

タフコロ(プラジュニア形) 使用方法_04

連結して置くだけ(アタッチメントによる連結)

タフコロ(プラジュニア形) 使用方法_05

ピットにはめ込む

タフコロ(プラジュニア形) 使用方法_06

ガイドレールとして使用

商品特長詳細

タフコロ(プラジュニア形) アプリケーション_01

大型熱処理炉 炉台搬送
大型施設の横行に一般的なキャスターで対応しにくい重量物の移動に最適。

タフコロ(プラジュニア形) アプリケーション_02

大型鋼板の移動・組立
アンカーで固定しているだけなので取外しが簡単、作業場を広く使える。

タフコロ(プラジュニア形) アプリケーション_03

門扉の開閉
鋼板で出来ている大形の門扉も走行抵抗が小さいためスムーズな移動が可能。

タフコロ(プラジュニア形) アプリケーション_04

備・材料の移動
比較的持ち運びが容易なので簡易なコンベヤとして使用可能。

選定サポート情報

タフコロ1台当たりの許容荷重(垂直負荷)はレール材質、硬さ、使用頻度によって異なります。次式を満足するサイズを選定してください。
1台当たりの作用荷重/(レール係数×頻度係数)≦基本負荷能力

 

レール係数表

レール材質レール係数
スチールローラ形プラローラ形
SS400{SS41}1.01.0
780N{80kgf}級高張カレール1.5-
コンクリート-1.0
ビニール床タイル-0.3

※TUF-Jの場合は、780N{80kgf}級高張カレールの使用は避けてください。

 

レール仕様頻度係数表

使用条件頻度係数
A)1日の運行回数が1~2回でレールの交換ができるとき。1.0
B)AとCの中間0.5
C)1日の運行回数が10回程度でレールを保護したいとき。あるいはレール交換が不可能なとき。0.2
D)プラローラの場合1.0
 

選定例 従来単位

  • レール材質:SS400
  • 運行回数:4~5回/1日
  • レール交換:可能
  • 1台当たりの作用荷重:5,000kgf(max)
  • 5,000/(1.0(レール係数)×0.5(頻度係数))×G/1,000=98.1kN{10,000kgf}
  • したがってTUF12(基本負荷能力118kN)が選定可能。

性能・試験情報

プラローラ形による省電力シミュレーション

例:1,000kgのものを10m/minで搬送。

  • 搬送に要する力【kN】:F=W×G×10-3×μ
  • 所要電力【kW(kN・m/s)】:P=F×V×1/60
  • 重さ:W=1,000kg
  • 速度:V=10m/min
  • 重力加速度:G=9,80668m/s2
  • 摩擦係数:μ
タフコロ(プラジュニア形) 性能情報_01

注意・禁止事項

スラスト荷重は受けられません

  • ローラの軸方向に作用するスラスト荷重は受けられません。
  • もしスラスト荷重が作用するときは、オプションの横ガイドローラ付やスカート形をご使用いただき、スラスト荷重をレールで受けていただきますようご配慮ください。

走行しながらの方向転換を避けてください

  • ダブルローラ形以外は走行しながらの方向転換は避けてください。スラスト荷重が作用します。
  • 方向転換が必要な場合はジャッキアップ等によって行ってください。

使用限界について

タフコロ(プラジュニア形) 使用例_01

タフコロの使用限界は、上記のいずれかが当たりはじめるときです。

搬送物の設置

  • 搬送物とタフコロの間にスベリがないようにご注意ください。
  • スベリ止め用アタッチメントとして、「ゴムパッド付」や「スパイク付」があります。

レール

  • レールの継目に段差があるときの許容値は、1.0~2.0mm以内として勾配をつけてください。
  • レールの継目はなめらかになるようご配慮ください。
  • また、ローラに激しい衝撃を与えないでください。

停止機構

  • タフコロに停止機構はありません。止めておく場合はタフコロのサイドプレートとレールの間に『クサビ』を入れてください。

保管方法

  • ご使用後はブラシなどでホコリを除去し、グリースまたは潤滑油を塗布して保管してください。

型番リスト

表示件数
型番
TUF-JP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,161
( 11,177 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

重量物の移動、移載、搬送に最適なプラジュニア形のタフコロ。
【特長】
・基本負荷能力2.94kN(0.3t)。
・安定した搬送と軽い走行。タフで長寿命。
・プラローラなので走行面(一般的に路面)をキズつけにくい。
・本体質量はスチールローラの約1/2で、持ち運びも容易。
・プラローラの走行音はスチールローラ形よりも低騒音で、耳障りな金属音もない。
【用途】
・搬送頻度が少なくコンベヤを設置するほどでない場合や、スペースを有効利用したい場合。
・長尺物のスライドガイド。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフコロ(プラジュニア形)の型番TUF-JPのページです。 型番TUF-JPに関する仕様情報を記載しております。
タフコロ(プラジュニア形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフコロ(プラジュニア形)
タフコロ(スチールローラ形)
タフコロ(プラローラ形)
フリーベアスライダー
LAMP フリースライドロック FSL-V36
ローパンタリフト TL型(中・重荷重)
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエインフリーベアコーポレーションスガツネ工業東邦大信
通常価格10,16134,522 -35,975 -95,82210,961282,845
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目18日目在庫品1日目19日目
種類運搬運搬運搬運搬運搬昇降
最大許容荷重(kgf)~3001001~-501~1000~300-
ローラありありありあり-なし
基本負荷能力(t)0.3-----
ローラ材質エンプラスチールエンプラ---
よく一緒に購入される商品

昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト