17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。
  • トップチェーンピッチ(P)(mm)

    ~mm
  • トップチェーン高さ(H)(mm)

    ~mm
  • トップチェーン外径(L)(mm)

    ~mm
  • 内幅(W)(mm)

    ~mm
  • アタッチメント高さ(h1)(mm)

    ~mm
  • アタッチメント幅(N)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様)

通常単価(税別)
2991,866
税込単価
3292,053
通常出荷日:18日目

スチールローラに比べて軽量、走行抵抗の低下、低騒音を実現しました。【特長】・エンプラ製ローラよりもさら...

詳細を確認
未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

トップチェーンピッチ(P)

(mm)

トップチェーン高さ(H)

(mm)

トップチェーン外径(L)

(mm)

内幅(W)

(mm)

アタッチメント高さ(h1)

(mm)

アタッチメント幅(N)

(mm)

RoHS?最小発注数量
リンク
25.40
12
18.2
7.95
6
27.55
10
1個
リンク
25.40
12
18.2
7.95
6
27.55
10
1個
リンク
25.40
12
18.2
7.95
6
27.55
10
1個
リンク
25.40
12
18.2
7.95
6
27.55
10
1個
リンク
25.40
12
18.2
7.95
6
27.55
10
1個
リンク
25.40
12
18.2
7.95
6
27.55
10
1個
リンク
25.40
12
18.2
7.95
6
27.55
10
1個
リンク
25.40
12
18.2
7.95
6
27.55
10
1個
リンク
25.40
12
18.2
7.95
6
8.25
10
1個
オフセットリンク
25.40
12
18.2
7.95
6
0
10
1個
リンク
31.75
15
22.3
9.53
6
36.2
10
1個
リンク
31.75
15
22.3
9.53
6
36.2
10
1個
リンク
31.75
15
22.3
9.53
6
36.2
10
1個
リンク
31.75
15
22.3
9.53
6
36.2
10
1個
リンク
31.75
15
22.3
9.53
6
36.2
10
1個
リンク
31.75
15
22.3
9.53
6
36.2
10
1個
リンク
31.75
15
22.3
9.53
6
36.2
10
1個
リンク
31.75
15
22.3
9.53
6
36.2
10
1個
リンク
31.75
15
22.3
9.53
6
10.3
10
1個
オフセットリンク
31.75
15
0
9.53
6
0
10
1個
リンク
38.10
17.2
31.1
12.70
8.6
46.05
10
1個
リンク
38.10
17.2
31.1
12.70
8.6
46.05
10
1個
リンク
38.10
17.2
31.1
12.70
8.6
46.05
10
1個
リンク
38.10
17.2
31.1
12.70
8.6
46.05
10
1個
リンク
38.10
17.2
31.1
12.70
8.6
46.05
10
1個
リンク
38.10
17.2
31.1
12.70
8.6
46.05
10
1個
リンク
38.10
17.2
31.1
12.70
8.6
46.05
10
1個
リンク
38.10
17.2
31.1
12.70
8.6
46.05
10
1個
リンク
38.10
17.2
31.1
12.70
8.6
14.55
10
1個
オフセットリンク
38.10
17.2
0
12.70
8.6
0
10
1個
リンク
50.80
23
39.2
15.88
11.5
61.6
10
1個
リンク
50.80
23
39.2
15.88
11.5
61.6
10
1個
リンク
50.80
23
39.2
15.88
11.5
61.6
10
1個
リンク
50.80
23
39.2
15.88
11.5
61.6
10
1個
リンク
50.80
23
39.2
15.88
11.5
61.6
10
1個
リンク
50.80
23
39.2
15.88
11.5
61.6
10
1個
リンク
50.80
23
39.2
15.88
11.5
61.6
10
1個
リンク
50.80
23
39.2
15.88
11.5
61.6
10
1個
リンク
50.80
23
39.2
15.88
11.5
18.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386
( 425 )
18日目
449
( 494 )
18日目
354
( 389 )
18日目
386
( 425 )
18日目
336
( 370 )
18日目
363
( 399 )
18日目
335
( 369 )
18日目
354
( 389 )
18日目
299
( 329 )
18日目
642
( 706 )
18日目
542
( 596 )
18日目
627
( 690 )
18日目
503
( 553 )
18日目
542
( 596 )
18日目
484
( 532 )
18日目
508
( 559 )
18日目
478
( 526 )
18日目
503
( 553 )
18日目
423
( 465 )
18日目
874
( 961 )
18日目
812
( 893 )
18日目
926
( 1,019 )
18日目
749
( 824 )
18日目
812
( 893 )
18日目
736
( 810 )
18日目
782
( 860 )
18日目
722
( 794 )
18日目
749
( 824 )
18日目
640
( 704 )
18日目
1,418
( 1,560 )
18日目
1,650
( 1,815 )
18日目
1,866
( 2,053 )
18日目
1,559
( 1,715 )
18日目
1,650
( 1,815 )
18日目
1,506
( 1,657 )
18日目
1,588
( 1,747 )
18日目
1,487
( 1,636 )
18日目
1,559
( 1,715 )
18日目
1,329
( 1,462 )
18日目

詳細情報

基本情報

スチールローラに比べて軽量、走行抵抗の低下、低騒音を実現しました。

【特長】
・エンプラ製ローラよりもさらに低騒音
・特殊エンプラ製ローラを使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様)
プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ)
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)
プラローラバイピッチチェーン
ステンレス倍速チェーン(SS仕様)
サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格299-156 -187 -73 -536 -319 -
通常出荷日18日目18日目18日目18日目18日目18日目
分類センターローラセンターローラセンターローラ-センターローラサイドローラ
共通仕様Rローラのプラ仕様Rローラのプラ仕様Rローラのプラ仕様Rローラのプラ仕様--
仕様1SS仕様-SS仕様---
仕様2低騒音仕様低騒音仕様----
仕様3低騒音仕様低騒音仕様----

ローラ付チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト