17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。
  • 幅(範囲選択)(mm)

  • チェーン仕様

  • トップチェーンピッチ(P)(mm)

    ~mm
  • 内幅(W)(mm)

    ~mm
  • プシュ・ローラ径(R1)(mm)

    ~mm
  • プラローラ外径(R2)(mm)

    ~mm
  • プラローラ長さ(L2)(mm)

    ~mm
  • ピン径(D)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

プラローラテーブル RT形

通常単価(税別)
8674,239
税込単価
9544,663
通常出荷日:18日目

パレットなしで直乗せできるフリーフローチェーンです。RT形の「プラローラの幅」は、ST形の2倍(RT3...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅(範囲選択)

(mm)

チェーン仕様

トップチェーンピッチ(P)

(mm)

内幅(W)

(mm)

プシュ・ローラ径(R1)

(mm)

プラローラ外径(R2)

(mm)

プラローラ長さ(L2)

(mm)

ピン径(D)

(mm)

RoHS?最小発注数量
~25.9
耐食仕様
9.525
4.78
5.08
9.2
10.0
-
10
1個
~25.9
耐食仕様
9.525
4.78
5.08
9.2
10.0
-
10
1個
~25.9
耐食仕様
9.525
4.78
5.08
9.2
10.0
-
10
1個
~25.9
耐食仕様
9.525
4.78
5.08
9.2
10.0
-
10
1個
26~76.1
通常品
12.70
7.95
7.92
12.2
50.0
235.6
10
1個
26~76.1
通常品
12.70
7.95
7.92
12.2
50.0
335.6
10
1個
26~76.1
通常品
12.70
7.95
7.92
12.2
50.0
435.6
10
1個
26~76.1
通常品
15.875
9.53
10.16
12.2
50.0
142.8
10
1個
26~76.1
通常品
15.875
9.53
10.16
12.2
50.0
242.8
10
1個
26~76.1
通常品
15.875
9.53
10.16
12.2
50.0
342.8
10
1個
26~76.1
通常品
15.875
9.53
10.16
12.2
50.0
442.8
10
1個
26~76.1
通常品
15.875
9.53
10.16
12.2
50.0
542.8
10
1個
26~76.1
通常品
15.875
9.53
10.16
12.2
50.0
642.8
10
1個
26~76.1
通常品
19.05
12.70
11.91
18.3
50.0
153.6
10
1個
26~76.1
通常品
19.05
12.70
11.91
18.3
50.0
253.6
10
1個
26~76.1
通常品
19.05
12.70
11.91
18.3
50.0
353.6
10
1個
26~76.1
通常品
19.05
12.70
11.91
18.3
50.0
453.6
10
1個
26~76.1
通常品
19.05
12.70
11.91
18.3
50.0
553.6
10
1個
26~76.1
通常品
19.05
12.70
11.91
18.3
50.0
653.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
867
( 954 )
18日目
1,142
( 1,256 )
18日目
1,456
( 1,602 )
18日目
1,709
( 1,880 )
18日目
1,409
( 1,550 )
18日目
1,712
( 1,883 )
18日目
2,032
( 2,235 )
18日目
1,402
( 1,542 )
18日目
1,854
( 2,039 )
18日目
2,180
( 2,398 )
18日目
2,658
( 2,924 )
18日目
3,123
( 3,435 )
18日目
3,447
( 3,792 )
18日目
1,854
( 2,039 )
18日目
2,188
( 2,407 )
18日目
2,811
( 3,092 )
18日目
3,122
( 3,434 )
18日目
3,757
( 4,133 )
18日目
4,239
( 4,663 )
18日目

詳細情報

基本情報

パレットなしで直乗せできるフリーフローチェーンです。RT形の「プラローラの幅」は、ST形の2倍(RT300シリーズ除く)でパレットやケースの搬送に適します。プラローラの転がり摩擦係数=0.06~0.10チェーンのピッチライン上にプラローラが付いているので、屈曲時にもプラローラ間隔が変わりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラローラテーブル RT形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラローラテーブル RT形
スナップトップチェーン TNU形
プラローラテーブル ST形
スナップトップチェーン TN形
プラローラテーブル RT形 リンク数選択タイプ
プラコンビチェーン
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格867-193 -1,092 -230 ---
通常出荷日18日目18日目18日目4日目〜3日目〜8日目〜
共通仕様直線搬送用曲線搬送用直線搬送用直線搬送用--
仕様1SS仕様普通--SS仕様PC仕様
トッププレート材質|プラローラ材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタール---
チェーン材質ステンレス----
ライトグレーグレーライトグレーグレー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング