17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 幅(範囲選択)(mm)

  • プレート幅(H)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

スナップトップチェーン TNU形

通常単価(税別)
193274
税込単価
212301

TNU形トップチェーンは、本体チェーン(RS60-CU相当)とトッププレート(...

詳細情報を確認する
  • リンク
    バラ売り
  • 共通仕様
    曲線搬送用
  • 仕様1
    普通
  • トッププレート材質|プラローラ材質
    ポリアセタール
  • チェーン材質
  • グレー
  • タイプ
    トッププレート
  • ピン仕様
    ステンレスピン
  • トップチェーンピッチ(P) (mm)
    19.05
  • トップチェーン高さ(H) (mm)
    18.1
  • 許容速度 (m/min)
    100/60
  • 使用温度範囲  (℃)
    -10/80
  • 最大許容張力 (kN)
    -
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

スナップトップチェーン TNU形 外形図_01

製品仕様

スナップトップチェーン TNU形 製品仕様_01

種類

1.普通仕様 ・・・本体チェーンは鋼製チェーンで、主要寸法は一般のローラチェーンと同じですが、ビンの端部の形状が異なります。チェーン部分には給油が必要です。
2.NP仕様・・・・・本体チェーンは普通仕様のチェーンにニッケルメッキを施しています。ニッケルメッキによって外観が美しく、錆びにくくなっています。チェーン部分に給油は必要です。
3.AS仕様・・・・・本体チェーンのピン・ブシュ・ローラに折出硬化系SUS、プレートにSUS304ステンレスを使用しています。さらに耐食性と強さを要求される環境でお使いいただけます。給油は必要です。

選定サポート情報

スナップトップチェーン TNU形 サポート情報_01

型番リスト

表示件数

幅(範囲選択)

(mm)

プレート幅(H)

(mm)

RoHS?最小発注数量
114.0~190.0
114.3
10
1個
191.1~
127.0
10
1個
82.6
82.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216
( 238 )
18日目
274
( 301 )
18日目
193
( 212 )
18日目

詳細情報

基本情報

TNU形トップチェーンは、本体チェーン(RS60-CU相当)とトッププレート(スナッププレート)から構成されています。トッププレートは、本体チェーンの外リンクにトッププレートの脚部をスナップ止めしています。許容張力の大きな曲線搬送用チェーン(TTUPの2倍の許容張力)。TN形の曲線タイプです。トッププレートの取替えも可能です。腐食雰囲気に応じたチェーン仕様があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップトップチェーン TNU形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップトップチェーン TNU形
プラローラテーブル RT形
プラローラテーブル ST形
プラローラテーブル RT形 リンク数選択タイプ
プラコンビチェーン
スナップトップチェーン TN形
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格193-867 -1,092 ---230 -
通常出荷日18日目18日目18日目3日目〜8日目〜4日目〜
リンクバラ売り--指定指定-
共通仕様曲線搬送用直線搬送用直線搬送用--直線搬送用
仕様1普通SS仕様-SS仕様PC仕様-
トッププレート材質|プラローラ材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタール---
チェーン材質ステンレス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト