17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレストップチェーン TU形

  • 種別
    チェーン本体
  • ピッチ (mm)
    76.2
  • プレート幅 (mm)
    36.1
  • 共通仕様
    曲線搬送用(カーブドチェーン)
  • 塗装なし
  • タイプ
    リンク
  • ピン仕様
    ステンレスピン
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

  • 曲線用

型番リスト

表示件数

チェーン仕様

仕様

トッププレート材質|プラローラ材質

チェーン材質

トップチェーン外径(L)

(mm)

許容速度

(m/min)

使用温度範囲 

(℃)

RoHS?最小発注数量
普通
帯電防止
SUS430
スチール
114.3
60
-10/150
10
1個
SS仕様
-
SUS304
SUS304
114.3
-
-
10
1個
普通
帯電防止
SUS430
スチール
82.6
60
-10/150
10
1個
SS仕様
-
SUS304
SUS304
82.6
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,135
( 3,449 )
18日目
6,206
( 6,827 )
18日目
2,789
( 3,068 )
18日目
5,578
( 6,136 )
18日目

詳細情報

基本情報

垂直方向へも屈曲も可能な水平搬送用チェーン様々なレイアウトに使用可能です(3次元レイアウトも可能)。
【特長】
・3次元走行が可能なクレセント形トッププレート付チェーンです。
・本体チェーンにSS仕様を採用可能です(SS仕様: 全部品SUS304) 。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレストップチェーン TU形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレストップチェーン TU形
ステンレストップチェーン TS形
ステンレストップチェーン TSA形
ステンレストップチェーン TRU形
ステンレストップチェーン TTKU形
ステンレストップチェーン TO形
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格2,789-421 -429 -479 -581 -2,005 -
通常出荷日18日目5日目〜18日目5日目〜5日目〜18日目
種別チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体
ピッチ(mm)76.238.138.119.0519.05-
プレート幅(mm)36.118182418.576.2
共通仕様曲線搬送用(カーブドチェーン)直線搬送用直線搬送用曲線搬送用曲線搬送用曲線搬送用
塗装なし塗装なし塗装なし塗装なし塗装なし塗装なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直乗せ搬送チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト