17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 18日以内

ステンレストップチェーン TTKU形

  • チェーン番号
    2060
  • 種別
    チェーン本体
  • ピッチ (mm)
    19.05
  • プレート幅 (mm)
    18.5
  • 共通仕様
    曲線搬送用
  • トッププレート材質|プラローラ材質
    SUS430(18Cr)
  • チェーン材質
    スチール
  • 塗装なし
  • ピン仕様
    ステンレスピン
  • トップチェーン外径(L) (mm)
    82.6
  • 許容速度 (m/min)
    45/45
  • 使用温度範囲  (℃)
    -10/150
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

  • 曲線用

型番リスト

表示件数

タイプ

RoHS?最小発注数量
リンク
10
1個
リンク
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
649
( 714 )
18日目
581
( 639 )
5日目

詳細情報

基本情報

外プレートに横曲がり用ガイドの突起を付けた曲線用搬送チェーン。TTUより大きな許容張力です。カーブ部でもチェーンをレールから取外すことができるのでメンテナンスが容易。軽負荷、低速用途向けに適します。高速、高負荷の場合コーナー部で浮上がる可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレストップチェーン TTKU形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレストップチェーン TTKU形
ステンレストップチェーン TSA形
ステンレストップチェーン TS形
ステンレストップチェーン TRU形
ステンレストップチェーン TU形
ステンレストップチェーン TO形
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格581-429 -421 -479 -2,789 -2,005 -
通常出荷日5日目〜18日目5日目〜5日目〜18日目18日目
チェーン番号2060206020602060--
種別チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体
ピッチ(mm)19.0538.138.119.0576.2-
プレート幅(mm)18.518182436.176.2
共通仕様曲線搬送用直線搬送用直線搬送用曲線搬送用曲線搬送用(カーブドチェーン)曲線搬送用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直乗せ搬送チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト