17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

ステンレストップチェーン TSA形

通常単価(税別)
4291,673
税込単価
4721,840
通常出荷日:18日目

【特長】・バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーン。・バイピッチチェーン用のスプロケットが...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大許容張力(範囲選択)

(kN)

最大許容張力

(kN)

チェーン仕様

仕様

トッププレート材質|プラローラ材質

チェーン材質

タイプ

トップチェーン外径(L)

(mm)

許容速度

(m/min)

使用温度範囲 

(℃)

RoHS?最小発注数量
2.61~4.00
2.94
普通
-
SUS430
リンク
110
120/60
-10/150
10
1個
2.61~4.00
2.94
NP仕様
-
SUS430
鋼(ニッケルメッキ)
リンク
110
120/60
-10/150
10
1個
~1.40
1.03
SS仕様
-
SUS304
SUS304
リンク
110
70/45
-20/400
10
1個
2.61~4.00
2.94
普通
-
SUS430
リンク
114.3
120/60
-10/150
10
1個
2.61~4.00
2.94
NP仕様
-
SUS430
鋼(ニッケルメッキ)
リンク
114.3
120/60
-10/150
10
1個
~1.40
1.03
SS仕様
-
SUS304
SUS304
リンク
114.3
70/45
-20/400
10
1個
2.61~4.00
2.94
普通
-
SUS430
リンク
152.4
120/60
-10/150
10
1個
2.61~4.00
2.94
NP仕様
-
SUS430
鋼(ニッケルメッキ)
リンク
152.4
120/60
-10/150
10
1個
~1.40
1.03
SS仕様
-
SUS304
SUS304
リンク
152.4
70/45
-20/400
10
1個
2.61~4.00
2.94
普通
-
SUS430
鋼(ニッケルメッキ)
リンク
190.5
120/60
-10/150
10
1個
2.61~4.00
2.94
NP仕様
-
SUS430
鋼(ニッケルメッキ)
リンク
190.5
120/60
-10/150
10
1個
~1.40
1.03
SS仕様
-
SUS304
SUS304
リンク
190.5
70/45
-20/400
10
1個
2.61~4.00
2.94
普通
-
SUS430
鋼(ニッケルメッキ)
リンク
63.5
120/60
-10/150
10
1個
2.61~4.00
2.94
NP仕様
-
SUS430
鋼(ニッケルメッキ)
リンク
63.5
120/60
-10/150
10
1個
~1.40
1.03
SS仕様
-
SUS304
SUS304
リンク
63.5
70/45
-20/400
10
1個
2.61~4.00
2.94
普通
-
SUS430
鋼(ニッケルメッキ)
リンク
82.6
120/60
-10/150
10
1個
2.61~4.00
2.94
NP仕様
-
SUS430
鋼(ニッケルメッキ)
リンク
82.6
120/60
-10/150
10
1個
~1.40
1.03
SS仕様
-
SUS304
SUS304
リンク
82.6
70/45
-20/400
10
1個
2.61~4.00
2.94
普通
-
SUS430
鋼(ニッケルメッキ)
リンク
95
120/60
-10/150
10
1個
2.61~4.00
2.94
NP仕様
-
SUS430
鋼(ニッケルメッキ)
リンク
95
120/60
-10/150
10
1個
~1.40
1.03
SS仕様
-
SUS304
SUS304
リンク
95
70/45
-20/400
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
534
( 587 )
18日目
639
( 703 )
18日目
1,285
( 1,414 )
18日目
551
( 606 )
18日目
664
( 730 )
18日目
1,316
( 1,448 )
18日目
684
( 752 )
18日目
695
( 765 )
18日目
1,416
( 1,558 )
18日目
752
( 827 )
18日目
804
( 884 )
18日目
1,673
( 1,840 )
18日目
429
( 472 )
18日目
459
( 505 )
18日目
1,072
( 1,179 )
18日目
453
( 498 )
18日目
485
( 534 )
18日目
1,155
( 1,271 )
18日目
492
( 541 )
18日目
548
( 603 )
18日目
1,210
( 1,331 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーン。
・バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。
・本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
・プレートの耐摩耗性を向上させる焼入仕様や、プレート上面に硬質クロームメッキ+バフ処理した仕様などあり、ワークや雰囲気に合わせた選定が可能です。
・チェーンを多列で使用する場合に適し、アタッチメントの端をガイドできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレストップチェーン TSA形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレストップチェーン TSA形
ステンレストップチェーン TS形
ステンレストップチェーン TRU形
ステンレストップチェーン TTKU形
ステンレストップチェーン TU形
ステンレストップチェーン TO形
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格429-421 -479 -581 -2,789 -2,005 -
通常出荷日18日目5日目〜5日目〜5日目〜18日目18日目
チェーン番号2060206020602060--
種別チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体
ピッチ(mm)38.138.119.0519.0576.2-
プレート幅(mm)18182418.536.176.2
共通仕様直線搬送用直線搬送用曲線搬送用曲線搬送用曲線搬送用(カーブドチェーン)曲線搬送用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直乗せ搬送チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト