17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ステンレストップチェーン TRU形

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 曲線用

型番リスト

表示件数

最大許容張力(範囲選択)

(kN)

最大許容張力

(kN)

チェーン仕様

トッププレート材質|プラローラ材質

チェーン材質

タイプ

トップチェーン外径(L)

(mm)

許容速度

(m/min)

使用温度範囲 

(℃)

RoHS?最小発注数量
~1.40
0.69
SS仕様
SUS304
SUS304
リンク
101.6
70/45
-20/400
10
1個
~1.40
0.69
SS仕様
SUS304
SUS304
リンク
110
70/45
-20/400
10
1個
~1.40
0.69
普通
SUS430
スチール
リンク
114.3
100/60
-10/150
10
1個
~1.40
0.69
SS仕様
SUS304
SUS304
リンク
114.3
70/45
-20/400
10
1個
~1.40
0.69
普通
SUS430
スチール
リンク
127
100/60
-10/150
10
1個
~1.40
0.69
SS仕様
SUS304
SUS304
リンク
76.2
70/45
-20/400
10
1個
~1.40
0.69
SS仕様
SUS304
SUS304
リンク
76.2
70/45
-20/400
10
1個
4.01~6.50
4.02
普通
SUS430
スチール
リンク
82.6
100/60
-10/150
10
1個
~1.40
0.69
SS仕様
SUS304
SUS304
リンク
82.6
70/45
-20/400
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
964
( 1,060 )
18日目
969
( 1,066 )
18日目
545
( 600 )
18日目
1,000
( 1,100 )
18日目
592
( 651 )
18日目
1,077
( 1,185 )
18日目
922
( 1,014 )
18日目
479
( 527 )
5日目
936
( 1,030 )
18日目

詳細情報

基本情報

浮上がり防止アタッチメント付曲線用搬送チェーン。TTU形より大きな許容張力です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレストップチェーン TRU形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレストップチェーン TRU形
ステンレストップチェーン TS形
ステンレストップチェーン TSA形
ステンレストップチェーン TTKU形
ステンレストップチェーン TU形
ステンレストップチェーン TO形
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格479-421 -429 -581 -2,789 -2,005 -
通常出荷日5日目〜5日目〜18日目5日目〜18日目18日目
チェーン番号2060206020602060--
種別チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体
ピッチ(mm)19.0538.138.119.0576.2-
プレート幅(mm)24181818.536.176.2
共通仕様曲線搬送用直線搬送用直線搬送用曲線搬送用曲線搬送用(カーブドチェーン)曲線搬送用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直乗せ搬送チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト