17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ステンレストップチェーン TO形

通常単価(税別)
2,0058,567
税込単価
2,2069,424
通常出荷日:18日目

【特長】水平搬送用チェーン小さなスペースでの水平搬送に最適です。

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 曲線用

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

チェーン仕様

仕様

トッププレート材質|プラローラ材質

チェーン材質

トップチェーン外径(L)

(mm)

許容速度

(m/min)

使用温度範囲 

(℃)

RoHS?最小発注数量
114.3
普通
Rローラ
SUS430
スチール
114.3
60/60
-10/150
10
1個
114.3
SS仕様
Rローラ
SUS304
SUS304
114.3
-
-
10
1個
177.8
普通
Rローラ
SUS430
スチール
177.8
60/60
-10/150
10
1個
177.8
SS仕様
Rローラ
SUS304
SUS304
177.8
-
-
10
1個
82.6
普通
Rローラ
SUS430
スチール
82.6
60/60
-10/150
10
1個
82.6
SS仕様
Sローラ
SUS304
SUS304
82.6
-
-
10
1個
114.3
普通
Sローラ
SUS430
スチール
114.3
60/60
-10/150
10
1個
114.3
SS仕様
Sローラ
SUS304
SUS304
114.3
-
-
10
1個
177.8
普通
Sローラ
SUS430
スチール
177.8
60/60
-10/150
10
1個
177.8
SS仕様
Sローラ
SUS304
SUS304
177.8
-
-
10
1個
82.6
普通
Sローラ
SUS430
スチール
82.6
60/60
-10/150
10
1個
82.6
SS仕様
Sローラ
SUS304
SUS304
82.6
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,135
( 3,449 )
18日目
6,206
( 6,827 )
18日目
4,667
( 5,134 )
18日目
8,567
( 9,424 )
18日目
2,789
( 3,068 )
18日目
5,578
( 6,136 )
18日目
2,628
( 2,891 )
18日目
4,644
( 5,108 )
18日目
4,039
( 4,443 )
18日目
6,816
( 7,498 )
18日目
2,005
( 2,206 )
18日目
3,724
( 4,096 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】水平搬送用チェーン小さなスペースでの水平搬送に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレストップチェーン TO形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレストップチェーン TO形
ステンレストップチェーン TU形
ステンレストップチェーン TS形
ステンレストップチェーン TSA形
ステンレストップチェーン TTKU形
ステンレストップチェーン TRU形
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格2,005-2,789 -421 -429 -581 -479 -
通常出荷日18日目18日目5日目〜18日目5日目〜5日目〜
種別チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体チェーン本体
プレート幅(mm)76.236.1181818.524
共通仕様曲線搬送用曲線搬送用(カーブドチェーン)直線搬送用直線搬送用曲線搬送用曲線搬送用
塗装なし塗装なし塗装なし塗装なし塗装なし塗装なし
タイプリンクリンク----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直乗せ搬送チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト