メカニカル部品技術窓口
歯形部に最適な歯先硬化処理を行った、大形コンベヤチェーン用のスプロケット。【特...
詳細情報を確認する

| 型番 (チェーンピッチ) | 歯数N | スプロケット基本寸法・形状 | 共通基本仕様 | BWタイプ | CWタイプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ円直径Dp | 外径Do | 歯幅T | 歯形部形状 | 軸穴径 d | ハブ径DH | 全長DL | 概略質量kg | ハブNO. | 中心距離I | ハブNO. | 中心距離I | |||
| 下穴径 | 最大 | |||||||||||||
| RF430S(101.6) | 6 | 203.2 | 215 | 18 | S1 | 18 | 60 | 93 | 73 | 7.4 | SB3 | 64.0 | SC3 | 36.5 |
| 8 | 265.5 | 277 | S1 | 18 | 65 | 98 | 78 | 11.2 | SB4 | 69.0 | SC4 | 39.0 | ||
| 10 | 328.8 | 341 | S1 | 28 | 75 | 107 | 86 | 16.4 | SB5 | 77.0 | SC5 | 43.0 | ||
| 12 | 392.6 | 405 | S1 | 28 | 75 | 107 | 86 | 21.5 | SB5 | 77.0 | SC5 | 43.0 | ||
| RF204S(66.27) | 8 | 173.2 | 187 | 22 | S1 | 18 | 65 | 98 | 82 | 7.5 | SB4 | 71.0 | SC4 | 41.0 |
| 10 | 214.5 | 228 | S1 | 28 | 75 | 107 | 90 | 10.6 | SB5 | 79.0 | SC5 | 45.0 | ||
| 12 | 256.0 | 269 | S1 | 28 | 75 | 107 | 90 | 13.3 | SB5 | 79.0 | SC5 | 45.0 | ||
| RF450S(101.6) | 6 | 203.2 | 217 | 22 | S1 | 28 | 75 | 107 | 90 | 10.0 | SB5 | 79.0 | SC5 | 45.0 |
| 8 | 265.5 | 279 | S1 | 28 | 75 | 107 | 90 | 13.9 | SB5 | 79.0 | SC5 | 45.0 | ||
| 10 | 328.8 | 342 | S1 | 33 | 80 | 117 | 98 | 20.4 | SB6 | 87.0 | SC6 | 49.0 | ||
| 12 | 392.6 | 406 | S1 | 33 | 85 | 127 | 108 | 28.7 | SB7 | 97.0 | SC7 | 54.0 | ||
| RF650S(152.4) | 6 | 304.8 | 320 | 22 | S1 | 33 | 80 | 117 | 98 | 18.3 | SB6 | 87.0 | SC6 | 49.0 |
| 8 | 398.2 | 414 | S1 | 33 | 85 | 127 | 108 | 29.3 | SB7 | 97.0 | SC7 | 51.5 | ||
| 10 | 493.2 | 509 | S1 | 33 | 95 | 137 | 120 | 43.5 | SB8 | 109.0 | SC8 | 59.5 | ||
| 12 | 588.8 | 604 | S1 | 33 | 95 | 137 | 120 | 57.5 | SB8 | 109.0 | SC8 | 59.5 | ||
| RF214S(101.6) | 6 | 203.2 | 222 | 24 | S1 | 28 | 75 | 107 | 92 | 10.5 | SB5 | 80.0 | SC5 | 46.0 |
| 8 | 265.5 | 285 | S1 | 33 | 95 | 137 | 122 | 20.9 | SB8 | 110.0 | SC8 | 61.0 | ||
| 10 | 328.8 | 348 | S1 | 33 | 95 | 137 | 122 | 26.5 | SB8 | 110.0 | SC8 | 61.0 | ||
| 12 | 392.6 | 412 | S1 | 38 | 100 | 147 | 125 | 35.1 | SB9 | 113.0 | SC9 | 62.5 | ||
| RF205S(78.11) | 8 | 204.1 | 223 | 28 | S1 | 33 | 80 | 117 | 104 | 12.9 | SB6 | 90.0 | SC6 | 52.0 |
| 10 | 252.8 | 272 | S1 | 33 | 85 | 127 | 114 | 18.8 | SB7 | 100.0 | SC7 | 54.5 | ||
| 12 | 301.8 | 321 | S1 | 33 | 95 | 137 | 126 | 26.2 | SB8 | 112.0 | SC8 | 62.5 | ||
| RF6205S(152.4) | 6 | 304.8 | 325 | 28 | S2 | 50 | 100 | 147 | 125 | 27.0 | TB1 | 100.0 | TC1 | 62.5 |
| 8 | 398.2 | 419 | S1 | 55 | 110 | 157 | 135 | 41.1 | TB2 | 110.0 | TC2 | 67.5 | ||
| 10 | 493.2 | 514 | S1 | 60 | 120 | 177 | 150 | 62.2 | TB3 | 125.0 | TC3 | 75.0 | ||
| 12 | 588.8 | 610 | S1 | 60 | 120 | 177 | 150 | 80.0 | TB3 | 125.0 | TC3 | 75.0 | ||
| RF212S(152.4) | 6 | 304.8 | 329 | 28 | S1 | 55 | 110 | 157 | 135 | 29.8 | TB2 | 110.0 | TC2 | 67.5 |
| 8 | 398.2 | 422 | S1 | 60 | 120 | 177 | 150 | 47.6 | TB3 | 125.0 | TC3 | 75.0 | ||
| 10 | 493.2 | 517 | S1 | 65 | 130 | 187 | 160 | 66.2 | TB4 | 135.0 | TC4 | 80.0 | ||
| 12 | 588.8 | 613 | S1 | 75 | 145 | 207 | 180 | 93.7 | TB5 | 155.0 | TC5 | 90.0 | ||
※記載寸法は称呼寸法であり、実際の寸法と異なる場合があります。
| 型番 | 歯数 | 吊穴寸法 | 吊穴の数 |
|---|---|---|---|
| A | |||
| RF650 | 8 | 230 | 1 |
| 10 | 155 | 1 | |
| 12 | 190 | 1 | |
| RF6205 | 10 | 155 | 1 |
| 12 | 190 | 1 | |
| RF212 | 12 | 185 | 1 |
※一覧表に掲載されていない型番、歯数のスプロケットに吊下げ用の穴はありません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,817円 ( 22,899円 ) | 18日目 |
25,725円 ( 28,298円 ) | 18日目 |
27,313円 ( 30,044円 ) | 18日目 |
29,266円 ( 32,193円 ) | 18日目 |
27,313円 ( 30,044円 ) | 18日目 |
29,266円 ( 32,193円 ) | 18日目 |
26,528円 ( 29,181円 ) | 18日目 |
30,829円 ( 33,912円 ) | 18日目 |
39,787円 ( 43,766円 ) | 18日目 |
47,076円 ( 51,784円 ) | 18日目 |
39,787円 ( 43,766円 ) | 18日目 |
48,597円 ( 53,457円 ) | 18日目 |
57,306円 ( 63,037円 ) | 18日目 |
67,708円 ( 74,479円 ) | 18日目 |
115,188円 ( 126,707円 ) | 18日目 |
119,269円 ( 131,196円 ) | 18日目 |
27,853円 ( 30,638円 ) | 18日目 |
33,914円 ( 37,305円 ) | 18日目 |
35,410円 ( 38,951円 ) | 18日目 |
42,578円 ( 46,836円 ) | 18日目 |
42,578円 ( 46,836円 ) | 18日目 |
51,507円 ( 56,658円 ) | 18日目 |
50,129円 ( 55,142円 ) | 18日目 |
60,320円 ( 66,352円 ) | 18日目 |
19,186円 ( 21,105円 ) | 18日目 |
22,403円 ( 24,643円 ) | 18日目 |
24,314円 ( 26,745円 ) | 18日目 |
26,528円 ( 29,181円 ) | 18日目 |
26,528円 ( 29,181円 ) | 18日目 |
30,829円 ( 33,912円 ) | 18日目 |
29,266円 ( 32,193円 ) | 18日目 |
35,410円 ( 38,951円 ) | 18日目 |
22,403円 ( 24,643円 ) | 9日目 |
27,313円 ( 30,044円 ) | 9日目 |
27,313円 ( 30,044円 ) | 9日目 |
29,266円 ( 32,193円 ) | 9日目 |
29,266円 ( 32,193円 ) | 9日目 |
35,410円 ( 38,951円 ) | 9日目 |
33,914円 ( 37,305円 ) | 18日目 |
41,400円 ( 45,540円 ) | 18日目 |
47,076円 ( 51,784円 ) | 18日目 |
53,070円 ( 58,377円 ) | 18日目 |
71,748円 ( 78,923円 ) | 18日目 |
104,868円 ( 115,355円 ) | 18日目 |
115,188円 ( 126,707円 ) | 18日目 |
32,353円 ( 35,588円 ) | 18日目 |
39,787円 ( 43,766円 ) | 18日目 |
36,634円 ( 40,297円 ) | 18日目 |
44,137円 ( 48,551円 ) | 18日目 |
56,083円 ( 61,691円 ) | 18日目 |
67,708円 ( 74,479円 ) | 18日目 |
64,787円 ( 71,266円 ) | 18日目 |
87,171円 ( 95,888円 ) | 18日目 |
歯形部に最適な歯先硬化処理を行った、大形コンベヤチェーン用のスプロケット。
【特長】
・歯形部に最適な歯先硬化処理を行い、耐摩耗性の向上を図っている。
・チェーン能力及び軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底。
・軸から引き抜かずに歯部の取替えが可能。
・チェッカーズアイが取替え時期をお知らせ。
・3種類のタイプで幅広い使用環境に対応。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキ山久チエイン
ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)
0通常価格(税別):8,555円~

ミスミ
倍速チェーン
0
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
エンプラレール
4.3
ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=110~510
4