メカニカル部品技術窓口
歯形部に最適な歯先硬化処理を行った、大形コンベヤチェーン用のスプロケット。【特長】・歯形部に最適な歯先...
詳細を確認

| 型番 (チェーンピッチ) | 歯数N | スプロケット基本寸法・形状 | 共通基本仕様 | BWタイプ | CWタイプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ円直径Dp | 外径Do | 歯幅T | 歯形部形状 | 軸穴径 d | ハブ径DH | 全長DL | 概略質量kg | ハブNO. | 中心距離I | ハブNO. | 中心距離I | |||
| 下穴径 | 最大 | |||||||||||||
| RF03075S(75) | 6 | 150.0 | 158 | 11.9 | S1 | 18 | 50 | 73 | 57 | 3.0 | SB1 | 51.0 | SC1 | 28.5 |
| 8 | 196.0 | 206 | S1 | 18 | 55 | 83 | 62 | 4.8 | SB2 | 56.0 | SC2 | 31.0 | ||
| 10 | 242.7 | 252 | S1 | 18 | 60 | 93 | 67 | 7.1 | SB3 | 61.0 | SC3 | 33.5 | ||
| 12 | 289.8 | 299 | S1 | 18 | 60 | 93 | 67 | 9.0 | SB3 | 61.0 | SC3 | 33.5 | ||
| RF03100S(100) | 6 | 200.0 | 210 | 11.9 | S2 | 18 | 55 | 83 | 62 | 4.9 | SB2 | 56.0 | SC2 | 31.0 |
| 8 | 261.3 | 269 | S1 | 18 | 60 | 93 | 67 | 7.8 | SB3 | 61.0 | SC3 | 33.5 | ||
| 10 | 323.6 | 333 | S1 | 18 | 65 | 98 | 72 | 11.1 | SB4 | 66.0 | SC4 | 36.0 | ||
| 12 | 386.4 | 396 | S1 | 18 | 65 | 98 | 72 | 14.4 | SB4 | 66.0 | SC4 | 36.0 | ||
| RF05075S(75) | 8 | 196.0 | 209 | 18 | S1 | 28 | 75 | 107 | 86 | 8.6 | SB5 | 77.0 | SC5 | 43.0 |
| 10 | 242.7 | 256 | S1 | 28 | 75 | 107 | 86 | 10.9 | SB5 | 77.0 | SC5 | 43.0 | ||
| 12 | 289.8 | 303 | S1 | 33 | 80 | 117 | 94 | 15.1 | SB6 | 85.0 | SC6 | 47.0 | ||
| RF05100S(100) | 6 | 200.0 | 212 | 18 | S2 | 28 | 75 | 107 | 86 | 8.8 | SB5 | 77.0 | SC5 | 43.0 |
| 8 | 261.3 | 273 | S1 | 28 | 75 | 107 | 86 | 12.0 | SB5 | 77.0 | SC5 | 43.0 | ||
| 10 | 323.6 | 337 | S1 | 33 | 80 | 117 | 94 | 17.4 | SB6 | 85.0 | SC6 | 47.0 | ||
| 12 | 386.4 | 400 | S1 | 33 | 85 | 127 | 104 | 24.4 | SB7 | 95.0 | SC7 | 52.0 | ||
| RF05125S(125) | 6 | 250.0 | 262 | 18 | S2 | 28 | 75 | 107 | 86 | 11.3 | SB5 | 77.0 | SC5 | 43.0 |
| 8 | 326.6 | 340 | S2 | 33 | 80 | 117 | 94 | 17.6 | SB6 | 85.0 | SC6 | 47.0 | ||
| 10 | 404.5 | 417 | S1 | 33 | 85 | 127 | 104 | 26.0 | SB7 | 95.0 | SC7 | 52.0 | ||
| 12 | 483.0 | 496 | S1 | 33 | 95 | 137 | 116 | 36.4 | SB8 | 107.0 | SC8 | 58.0 | ||
| RF05150S(150) | 6 | 300.0 | 310 | 18 | S2 | 33 | 80 | 117 | 94 | 15.8 | SB6 | 85.0 | SC6 | 47.0 |
| 8 | 392.0 | 405 | S2 | 33 | 85 | 127 | 104 | 24.9 | SB7 | 95.0 | SC7 | 52.0 | ||
| 10 | 485.4 | 499 | S2 | 33 | 95 | 137 | 116 | 36.7 | SB8 | 107.0 | SC8 | 58.0 | ||
| 12 | 579.6 | 592 | S1 | 33 | 95 | 137 | 116 | 47.8 | SB8 | 107.0 | SC8 | 58.0 | ||
| RF08125S(125) | 6 | 250.0 | 263 | 22 | S2 | 28 | 75 | 107 | 90 | 12.8 | SB5 | 79.0 | SC5 | 45.0 |
| 8 | 326.6 | 340 | S1 | 33 | 80 | 117 | 98 | 20.2 | SB6 | 87.0 | SC6 | 49.0 | ||
| 10 | 404.5 | 418 | S1 | 33 | 85 | 127 | 108 | 30.0 | SB7 | 97.0 | SC7 | 54.0 | ||
| 12 | 483.0 | 496 | S1 | 33 | 95 | 137 | 120 | 42.2 | SB8 | 109.0 | SC8 | 60.0 | ||
| RF08150S(150) | 6 | 300.0 | 313 | 22 | S2 | 33 | 80 | 117 | 98 | 18.0 | SB6 | 87.0 | SC6 | 49.0 |
| 8 | 392.0 | 403 | S1 | 33 | 85 | 127 | 108 | 28.7 | SB7 | 97.0 | SC7 | 54.0 | ||
| 10 | 485.4 | 499 | S1 | 33 | 95 | 137 | 120 | 42.5 | SB8 | 109.0 | SC8 | 60.0 | ||
| 12 | 579.6 | 593 | S1 | 33 | 95 | 137 | 120 | 56.1 | SB8 | 109.0 | SC8 | 60.0 | ||
※RF05075R-Fのスプロケットは特形となります。
※記載寸法は称呼寸法であり、実際の寸法と異なる場合があります。
| 型番 | 歯数 | 吊穴寸法 | 吊穴の数 |
|---|---|---|---|
| A | |||
| RF05125 | 12 | 155 | 1 |
| RF05150 | 10 | 160 | 1 |
| 12 | 190 | 1 | |
| RF08125 | 12 | 155 | 1 |
| RF08150 | 10 | 155 | 1 |
| 12 | 190 | 1 |
※一覧表に掲載されていない型番、歯数のスプロケットに吊下げ用の穴はありません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,210円 ( 17,831円 ) | 9日目 |
19,408円 ( 21,349円 ) | 9日目 |
19,354円 ( 21,289円 ) | 9日目 |
21,634円 ( 23,797円 ) | 9日目 |
20,477円 ( 22,525円 ) | 10日目 |
23,623円 ( 25,985円 ) | 9日目 |
23,612円 ( 25,973円 ) | 9日目 |
25,946円 ( 28,541円 ) | 9日目 |
16,351円 ( 17,986円 ) | 9日目 |
19,186円 ( 21,105円 ) | 9日目 |
20,477円 ( 22,525円 ) | 9日目 |
23,795円 ( 26,175円 ) | 9日目 |
21,980円 ( 24,178円 ) | 9日目 |
25,751円 ( 28,326円 ) | 9日目 |
25,725円 ( 28,298円 ) | 9日目 |
28,284円 ( 31,112円 ) | 9日目 |
20,588円 ( 22,647円 ) | 9日目 |
24,802円 ( 27,282円 ) | 9日目 |
27,313円 ( 30,044円 ) | 9日目 |
30,128円 ( 33,141円 ) | 9日目 |
25,079円 ( 27,587円 ) | 9日目 |
30,378円 ( 33,416円 ) | 9日目 |
20,588円 ( 22,647円 ) | 9日目 |
24,802円 ( 27,282円 ) | 9日目 |
25,200円 ( 27,720円 ) | 9日目 |
27,635円 ( 30,399円 ) | 9日目 |
26,064円 ( 28,670円 ) | 9日目 |
30,960円 ( 34,056円 ) | 9日目 |
30,378円 ( 33,416円 ) | 9日目 |
36,302円 ( 39,932円 ) | 9日目 |
26,473円 ( 29,120円 ) | 18日目 |
28,933円 ( 31,826円 ) | 18日目 |
30,829円 ( 33,912円 ) | 18日目 |
37,212円 ( 40,933円 ) | 18日目 |
42,384円 ( 46,622円 ) | 18日目 |
51,030円 ( 56,133円 ) | 18日目 |
51,876円 ( 57,064円 ) | 18日目 |
62,482円 ( 68,730円 ) | 18日目 |
26,657円 ( 29,323円 ) | 9日目 |
29,217円 ( 32,139円 ) | 9日目 |
30,829円 ( 33,912円 ) | 9日目 |
37,212円 ( 40,933円 ) | 9日目 |
42,773円 ( 47,050円 ) | 9日目 |
51,339円 ( 56,473円 ) | 9日目 |
49,650円 ( 54,615円 ) | 9日目 |
59,595円 ( 65,555円 ) | 9日目 |
31,871円 ( 35,058円 ) | 18日目 |
38,149円 ( 41,964円 ) | 18日目 |
33,964円 ( 37,360円 ) | 18日目 |
40,653円 ( 44,718円 ) | 18日目 |
51,030円 ( 56,133円 ) | 18日目 |
61,137円 ( 67,251円 ) | 18日目 |
58,943円 ( 64,837円 ) | 18日目 |
70,545円 ( 77,600円 ) | 18日目 |
32,038円 ( 35,242円 ) | 9日目 |
38,630円 ( 42,493円 ) | 9日目 |
33,964円 ( 37,360円 ) | 9日目 |
40,653円 ( 44,718円 ) | 9日目 |
50,693円 ( 55,762円 ) | 9日目 |
60,799円 ( 66,879円 ) | 9日目 |
歯形部に最適な歯先硬化処理を行った、大形コンベヤチェーン用のスプロケット。
【特長】
・歯形部に最適な歯先硬化処理を行い、耐摩耗性の向上を図っている。
・チェーン能力及び軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底。
・軸から引き抜かずに歯部の取替えが可能。
・チェッカーズアイが取替え時期をお知らせ。
・3種類のタイプで幅広い使用環境に対応。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルピッチスプロケット
0通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
倍速チェーン用スプロケット
0通常価格(税別):2,410円~

椿本チエイン
大形コンベヤスプロケットRローラ BW形(メートル系)
0通常価格(税別):9,625円~

ミスミ
アタッチメント付ローラチェーン ジョイントリンク
4通常価格(税別):250円~

ミスミ
アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント片側タイプ-
0
椿本チエイン
アタッチメント付 RS形チェーン 【ジョイントリンク、ユニット】
4.7通常価格(税別):207円~

ミスミ
リターンガイド
0通常価格(税別):1,860円~

椿本チエイン
バイピッチチェーン
5通常価格(税別):62円~

ミスミ
ダブルピッチチェーン
0