メカニカル部品技術窓口
歯形部に最適な歯先硬化処理を行った、大形コンベヤチェーン用のスプロケット。【特...
詳細情報を確認する

| 型番 (チェーンピッチ) | 歯数N | スプロケット基本寸法・形状 | 共通基本仕様 | BWタイプ | CWタイプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ円直径Dp | 外径Do | 歯幅T | 歯形部形状 | 軸穴径 d | ハブ径DH | 全長DL | 概略質量kg | ハブNO. | 中心距離I | ハブNO. | 中心距離I | |||
| 下穴径 | 最大 | |||||||||||||
| RF6205S(152.4) | 6 | 304.8 | 325 | 28 | S2 | 50 | 100 | 147 | 125 | 27.0 | TB1 | 100.0 | TC1 | 62.5 |
| 8 | 398.2 | 419 | S1 | 55 | 110 | 157 | 135 | 41.1 | TB2 | 110.0 | TC2 | 67.5 | ||
| 10 | 493.2 | 514 | S1 | 60 | 120 | 177 | 150 | 62.2 | TB3 | 125.0 | TC3 | 75.0 | ||
| 12 | 588.8 | 610 | S1 | 60 | 120 | 177 | 150 | 80.0 | TB3 | 125.0 | TC3 | 75.0 | ||
| RF212S(152.4) | 6 | 304.8 | 329 | 28 | S1 | 55 | 110 | 157 | 135 | 29.8 | TB2 | 110.0 | TC2 | 67.5 |
| 8 | 398.2 | 422 | S1 | 60 | 120 | 177 | 150 | 47.6 | TB3 | 125.0 | TC3 | 75.0 | ||
| 10 | 493.2 | 517 | S1 | 65 | 130 | 187 | 160 | 66.2 | TB4 | 135.0 | TC4 | 80.0 | ||
| 12 | 588.8 | 613 | S1 | 75 | 145 | 207 | 180 | 93.7 | TB5 | 155.0 | TC5 | 90.0 | ||
※記載寸法は称呼寸法であり、実際の寸法と異なる場合があります。
| 型番 | 歯数 | 吊穴寸法 | 吊穴の数 |
|---|---|---|---|
| A | |||
| RF6205 | 10 | 155 | 1 |
| 12 | 190 | 1 | |
| RF212 | 12 | 185 | 1 |
※一覧表に掲載されていない型番、歯数のスプロケットに吊下げ用の穴はありません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
51,507円 ( 56,658円 ) | 18日目 |
57,306円 ( 63,037円 ) | 18日目 |
60,320円 ( 66,352円 ) | 18日目 |
67,708円 ( 74,479円 ) | 18日目 |
97,007円 ( 106,708円 ) | 18日目 |
108,308円 ( 119,139円 ) | 18日目 |
115,188円 ( 126,707円 ) | 18日目 |
119,269円 ( 131,196円 ) | 18日目 |
42,578円 ( 46,836円 ) | 18日目 |
47,076円 ( 51,784円 ) | 18日目 |
53,070円 ( 58,377円 ) | 18日目 |
58,943円 ( 64,837円 ) | 18日目 |
71,748円 ( 78,923円 ) | 18日目 |
90,371円 ( 99,408円 ) | 18日目 |
104,868円 ( 115,355円 ) | 18日目 |
115,188円 ( 126,707円 ) | 18日目 |
歯形部に最適な歯先硬化処理を行った、大形コンベヤチェーン用のスプロケット。
【特長】
・歯形部に最適な歯先硬化処理を行い、耐摩耗性の向上を図っている。
・チェーン能力及び軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底。
・軸から引き抜かずに歯部の取替えが可能。
・チェッカーズアイが取替え時期をお知らせ。
・3種類のタイプで幅広い使用環境に対応。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキ山久チエイン
ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)
0通常価格(税別):8,555円~

ミスミ
倍速チェーン
0
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
エンプラレール
4.3
ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=110~510
4