メカニカル部品技術窓口
【特長】・歯形部には独自開発の材料を使用することによりスプロケットに最適な高周波焼入れ硬化処理をする事...
詳細を確認
製品イメージ
(単位:mm)

寸法図
| チェーン番号 | 歯数 | 吊穴寸法 | 吊穴の数 |
|---|---|---|---|
| A | |||
| RF12200 | 8 | 160 | 1 |
| 10 | 205 | 1 | |
| 12 | 250 | 4 | |
| RF12250 | 6 | 155 | 1 |
| 8 | 210 | 1 | |
| 10 | 260 | 4 | |
| 12 | 315 | 4 |
| チェーン番号 | 歯数 | 吊穴寸法 | 吊穴の数 |
|---|---|---|---|
| A | |||
| RF17200 | 10 | 200 | 1 |
| 12 | 245 | 4 | |
| RF17250 | 8 | 200 | 1 |
| 10 | 255 | 4 | |
| 12 | 310 | 4 | |
| RF17300 | 6 | 185 | 1 |
| 8 | 250 | 4 | |
| 10 | 315 | 4 | |
| 12 | 380 | 4 |
| チェーン番号 (チェーンピッチ) | 歯数 N | スプロケット基本寸法・形状 | 共通基本仕様 | BW1タイプ | CW1タイプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ円直径 Dp | 外径 Do | 歯幅 T | 歯形部形状 | 軸穴径 d | ハブ径 DH | 全長 DL | 概略質量kg | ハブ NO. | 中心距離 I | ハブ NO. | 中心距離 I | |||
| 下穴径 | 最大 | |||||||||||||
| RF12200S (200) | 6 | 400.0 | 421 | 28 | S2 | 55 | 110 | 157 | 135 | 41.3 | TB2 | 110.0 | TC2 | 67.5 |
| 8 | 522.6 | 544 | S1 | 60 | 120 | 177 | 150 | 67.4 | TB3 | 125.0 | TC3 | 75.0 | ||
| 10 | 647.2 | 668 | S1 | 65 | 130 | 187 | 160 | 96.6 | TB4 | 135.0 | TC4 | 80.0 | ||
| 12 | 772.7 | 794 | S1 | 75 | 145 | 207 | 180 | 136.9 | TB5 | 155.0 | TC5 | 90.0 | ||
| RF12250S (250) | 6 | 500.0 | 521 | 28 | S2 | 60 | 120 | 177 | 150 | 63.4 | TB3 | 125.0 | TC3 | 75.0 |
| 8 | 653.3 | 674 | S2 | 65 | 130 | 187 | 160 | 97.9 | TB4 | 135.0 | TC4 | 80.0 | ||
| 10 | 809.0 | 830 | S1 | 75 | 145 | 207 | 180 | 146.8 | TB5 | 155.0 | TC5 | 90.0 | ||
| 12 | 965.9 | 987 | S1 | 80 | 160 | 227 | 200 | 207.7 | TB6 | 175.0 | TC6 | 100.0 | ||
| RF17200S (200) | 6 | 400.0 | 438 | 40 | S2 | 60 | 120 | 177 | 150 | 57.3 | TB3 | 118.0 | TC3 | 75.0 |
| 8 | 522.6 | 547 | S1 | 75 | 145 | 207 | 180 | 98.1 | TB5 | 148.0 | TC5 | 90.0 | ||
| 10 | 647.2 | 671 | S1 | 75 | 145 | 207 | 180 | 134.0 | TB5 | 148.0 | TC5 | 90.0 | ||
| 12 | 772.7 | 797 | S1 | 80 | 160 | 227 | 200 | 190.1 | TB6 | 168.0 | TC6 | 100.0 | ||
| RF17250S (250) | 6 | 500.0 | 535 | 40 | S2 | 65 | 130 | 187 | 160 | 83.3 | TB4 | 128.0 | TC4 | 80.0 |
| 8 | 653.3 | 677 | S1 | 75 | 145 | 207 | 180 | 135.9 | TB5 | 148.0 | TC5 | 90.0 | ||
| 10 | 809.0 | 833 | S1 | 80 | 160 | 227 | 200 | 204.2 | TB6 | 168.0 | TC6 | 100.0 | ||
| 12 | 965.9 | 990 | S1 | 80 | 160 | 227 | 220 | 278.5 | TB7 | 188.0 | TC7 | 110.0 | ||
| RF17300S (300) | 6 | 600.0 | 633 | 40 | S2 | 75 | 145 | 207 | 180 | 119.5 | TB5 | 148.0 | TC5 | 90.0 |
| 8 | 783.9 | 827 | S2 | 80 | 160 | 227 | 200 | 194.4 | TB6 | 168.0 | TC6 | 100.0 | ||
| 10 | 970.8 | 995 | S1 | 80 | 160 | 227 | 220 | 280.8 | TB7 | 188.0 | TC7 | 110.0 | ||
| 12 | 1,159.1 | 1,183 | S1 | 85 | 175 | 247 | 240 | 395.7 | TB9 | 208.0 | TC9 | 120.0 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
53,070円 ( 58,377円 ) | 18日目 |
58,943円 ( 64,837円 ) | 18日目 |
85,628円 ( 94,191円 ) | 18日目 |
93,571円 ( 102,928円 ) | 18日目 |
121,016円 ( 133,118円 ) | 18日目 |
139,100円 ( 153,010円 ) | 18日目 |
154,925円 ( 170,418円 ) | 18日目 |
166,884円 ( 183,572円 ) | 18日目 |
71,748円 ( 78,923円 ) | 18日目 |
87,171円 ( 95,888円 ) | 18日目 |
113,573円 ( 124,930円 ) | 18日目 |
121,016円 ( 133,118円 ) | 18日目 |
179,792円 ( 197,771円 ) | 18日目 |
190,491円 ( 209,540円 ) | 18日目 |
212,578円 ( 233,836円 ) | 18日目 |
226,342円 ( 248,976円 ) | 18日目 |
90,371円 ( 99,408円 ) | 18日目 |
98,556円 ( 108,412円 ) | 18日目 |
119,269円 ( 131,196円 ) | 18日目 |
139,100円 ( 153,010円 ) | 18日目 |
181,569円 ( 199,726円 ) | 18日目 |
195,909円 ( 215,500円 ) | 18日目 |
214,319円 ( 235,751円 ) | 18日目 |
232,162円 ( 255,378円 ) | 18日目 |
113,573円 ( 124,930円 ) | 18日目 |
121,016円 ( 133,118円 ) | 18日目 |
179,792円 ( 197,771円 ) | 18日目 |
190,491円 ( 209,540円 ) | 18日目 |
248,268円 ( 273,095円 ) | 18日目 |
259,216円 ( 285,138円 ) | 18日目 |
292,719円 ( 321,991円 ) | 18日目 |
308,502円 ( 339,352円 ) | 18日目 |
161,487円 ( 177,636円 ) | 18日目 |
170,186円 ( 187,205円 ) | 18日目 |
235,957円 ( 259,553円 ) | 18日目 |
248,268円 ( 273,095円 ) | 18日目 |
317,684円 ( 349,452円 ) | 18日目 |
333,083円 ( 366,391円 ) | 18日目 |
390,770円 ( 429,847円 ) | 18日目 |
407,137円 ( 447,851円 ) | 18日目 |
【特長】
・歯形部には独自開発の材料を使用することによりスプロケットに最適な高周波焼入れ硬化処理をする事ができました
・スプロケット耐摩耗性の向上および伝達能力向上とコスト低減が図れます
・チェーン能力及び軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底
・軸から引き抜かずに歯部の取替えが可能
・チェッカーズアイが取替え時期をお知らせ



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルピッチスプロケット
0通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
倍速チェーン用スプロケット
0通常価格(税別):2,410円~

ミスミ
アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント両側タイプ-
5通常価格(税別):720円~

ミスミ
アタッチメント付ローラチェーン ジョイントリンク
4通常価格(税別):250円~

ミスミ
倍速チェーン用アルミフレーム
3
ミスミ
アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント片側タイプ-
0
椿本チエイン
アタッチメント付 RS形チェーン 【ジョイントリンク、ユニット】
4.7通常価格(税別):207円~

椿本チエイン
バイピッチチェーン
5通常価格(税別):62円~

ミスミ
ダブルピッチチェーン
0