メカニカル部品技術窓口
耐摩耗性が向上した大形コンベアスプロケット。【特長】・インチ系、Sローラ用、B...
詳細情報を確認する
| 型番 (チェーンピッチ) | 歯数N | スプロケット基本寸法・形状 | 共通基本仕様 | BWタイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ円直径Dp | 外径Do | 歯幅T | 歯形部形状 | 軸穴径 d | ハブ径DH | 全長DL | 概略質量kg | ハブNO. | 中心距離I | |||
| 下穴径 | 最大 | |||||||||||
| RF430S(101.6) | 6 | 203.2 | 215 | 18 | S1 | 18 | 60 | 93 | 73 | 7.4 | SB3 | 64.0 |
| 8 | 265.5 | 277 | S1 | 18 | 65 | 98 | 78 | 11.2 | SB4 | 69.0 | ||
| 10 | 328.8 | 341 | S1 | 28 | 75 | 107 | 86 | 16.4 | SB5 | 77.0 | ||
| 12 | 392.6 | 405 | S1 | 28 | 75 | 107 | 86 | 21.5 | SB5 | 77.0 | ||
| RF204S(66.27) | 8 | 173.2 | 187 | 22 | S1 | 18 | 65 | 98 | 82 | 7.5 | SB4 | 71.0 |
| 10 | 214.5 | 228 | S1 | 28 | 75 | 107 | 90 | 10.6 | SB5 | 79.0 | ||
| 12 | 256.0 | 269 | S1 | 28 | 75 | 107 | 90 | 13.3 | SB5 | 79.0 | ||
| RF450S(101.6) | 6 | 203.2 | 217 | 22 | S1 | 28 | 75 | 107 | 90 | 10.0 | SB5 | 79.0 |
| 8 | 265.5 | 279 | S1 | 28 | 75 | 107 | 90 | 13.9 | SB5 | 79.0 | ||
| 10 | 328.8 | 342 | S1 | 33 | 80 | 117 | 98 | 20.4 | SB6 | 87.0 | ||
| 12 | 392.6 | 406 | S1 | 33 | 85 | 127 | 108 | 28.7 | SB7 | 97.0 | ||
| RF650S(152.4) | 6 | 304.8 | 320 | 22 | S1 | 33 | 80 | 117 | 98 | 18.3 | SB6 | 87.0 |
| 8 | 398.2 | 414 | S1 | 33 | 85 | 127 | 108 | 29.3 | SB7 | 97.0 | ||
| 10 | 493.2 | 509 | S1 | 33 | 95 | 137 | 120 | 43.5 | SB8 | 109.0 | ||
| 12 | 588.8 | 604 | S1 | 33 | 95 | 137 | 120 | 57.5 | SB8 | 109.0 | ||
| RF214S(101.6) | 6 | 203.2 | 222 | 24 | S1 | 28 | 75 | 107 | 92 | 10.5 | SB5 | 80.0 |
| 8 | 265.5 | 285 | S1 | 33 | 95 | 137 | 122 | 20.9 | SB8 | 110.0 | ||
| 10 | 328.8 | 348 | S1 | 33 | 95 | 137 | 122 | 26.5 | SB8 | 110.0 | ||
| 12 | 392.6 | 412 | S1 | 38 | 100 | 147 | 125 | 35.1 | SB9 | 113.0 | ||
| RF205S(78.11) | 8 | 204.1 | 223 | 28 | S1 | 33 | 80 | 117 | 104 | 12.9 | SB6 | 90.0 |
| 10 | 252.8 | 272 | S1 | 33 | 85 | 127 | 114 | 18.8 | SB7 | 100.0 | ||
| 12 | 301.8 | 321 | S1 | 33 | 95 | 137 | 126 | 26.2 | SB8 | 112.0 | ||
※記載寸法は称呼寸法であり、実際の寸法と異なる場合があります。

型番表示例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,980円 ( 20,878円 ) | 18日目 |
20,817円 ( 22,899円 ) | 18日目 |
24,314円 ( 26,745円 ) | 18日目 |
26,528円 ( 29,181円 ) | 18日目 |
24,314円 ( 26,745円 ) | 18日目 |
27,347円 ( 30,082円 ) | 18日目 |
24,314円 ( 26,745円 ) | 18日目 |
27,853円 ( 30,638円 ) | 18日目 |
33,914円 ( 37,305円 ) | 18日目 |
39,787円 ( 43,766円 ) | 18日目 |
35,410円 ( 38,951円 ) | 18日目 |
41,400円 ( 45,540円 ) | 18日目 |
25,725円 ( 28,298円 ) | 18日目 |
29,266円 ( 32,193円 ) | 18日目 |
30,829円 ( 33,912円 ) | 18日目 |
36,634円 ( 40,297円 ) | 18日目 |
36,634円 ( 40,297円 ) | 18日目 |
45,714円 ( 50,285円 ) | 18日目 |
56,083円 ( 61,691円 ) | 18日目 |
25,725円 ( 28,298円 ) | 18日目 |
27,853円 ( 30,638円 ) | 18日目 |
26,528円 ( 29,181円 ) | 18日目 |
32,353円 ( 35,588円 ) | 18日目 |
19,186円 ( 21,105円 ) | 9日目 |
22,403円 ( 24,643円 ) | 9日目 |
26,528円 ( 29,181円 ) | 9日目 |
25,725円 ( 28,298円 ) | 9日目 |
32,353円 ( 35,588円 ) | 9日目 |
30,829円 ( 33,912円 ) | 18日目 |
29,266円 ( 32,193円 ) | 18日目 |
35,410円 ( 38,951円 ) | 18日目 |
32,353円 ( 35,588円 ) | 18日目 |
42,578円 ( 46,836円 ) | 18日目 |
60,320円 ( 66,352円 ) | 18日目 |
71,748円 ( 78,923円 ) | 18日目 |
耐摩耗性が向上した大形コンベアスプロケット。
【特長】
・インチ系、Sローラ用、BW形の大型コンベアチェーン用スプロケット。
・歯形部に最適な歯先硬化処理を行い、耐摩耗性を向上。
・チェーン能力と使用条件からスプロケットの軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底。
・選定ハブで、歯形部との組合わせにより標準寸法以外のワイドセレクションが可能。
・歯先硬化品の歯形部には独自開発の材料を使用。
・スプロケットに最適な高周波焼入れ処理。
【用途】
・大型コンベアチェーンを使う際に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
ガイドローラ V溝
4.3通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~