メカニカル部品技術窓口
チェーン能力と軸穴径/ハブ長さのバランス設計を徹底したスプロケット。【特長】・選定ハブを用意、歯形部と...
詳細を確認
| 型番 (チェーンピッチ) | 歯数N | スプロケット基本寸法・形状 | 共通基本仕様 | BW1タイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ円直径Dp | 外径Do | 歯幅T | 歯形部形状 | 軸穴径d | ハブ径DH | 全長DL | 概略質量kg | ハブNO. | 中心距離I | |||
| 下穴径 | 最大 | |||||||||||
| RF12200R (200) | 6 | 400.0 | 418 | 28 | S2 | 55 | 110 | 157 | 135 | 41.3 | TB2 | 110.0 |
| 8 | 522.6 | 551 | S2 | 60 | 120 | 177 | 150 | 67.4 | TB3 | 125.0 | ||
| 10 | 647.2 | 682 | S2 | 65 | 130 | 187 | 160 | 96.6 | TB4 | 135.0 | ||
| 12 | 772.7 | 810 | S2 | 75 | 145 | 207 | 180 | 136.9 | TB5 | 155.0 | ||
| RF12250R (250) | 6 | 500.0 | 515 | 28 | S2 | 60 | 120 | 177 | 150 | 63.4 | TB3 | 125.0 |
| 8 | 653.3 | 680 | S2 | 65 | 130 | 187 | 160 | 97.9 | TB4 | 135.0 | ||
| 10 | 809.0 | 841 | S2 | 75 | 145 | 207 | 180 | 146.8 | TB5 | 155.0 | ||
| 12 | 965.9 | 1002 | S2 | 80 | 160 | 227 | 200 | 207.7 | TB6 | 175.0 | ||
| RF17200R (200) | 6 | 400.0 | 426 | 40 | S2 | 60 | 120 | 177 | 150 | 57.3 | TB3 | 118.0 |
| 8 | 522.6 | 562 | S2 | 75 | 145 | 207 | 180 | 98.1 | TB5 | 148.0 | ||
| 10 | 647.2 | 691 | S1 | 75 | 145 | 207 | 180 | 134.0 | TB5 | 148.0 | ||
| 12 | 772.7 | 821 | S1 | 80 | 160 | 227 | 200 | 190.1 | TB6 | 168.0 | ||
| RF17250R(250) | 6 | 500.0 | 522 | 40 | S2 | 65 | 130 | 187 | 160 | 83.3 | TB4 | 128.0 |
| 8 | 653.3 | 689 | S2 | 75 | 145 | 207 | 180 | 135.9 | TB5 | 148.0 | ||
| 10 | 809.0 | 850 | S2 | 80 | 160 | 227 | 200 | 204.2 | TB6 | 168.0 | ||
| 12 | 965.9 | 1012 | S2 | 80 | 160 | 227 | 220 | 278.5 | TB7 | 188.0 | ||
| RF17300R(300) | 6 | 600.0 | 619 | 40 | S2 | 75 | 145 | 207 | 180 | 119.5 | TB5 | 148.0 |
| 8 | 783.9 | 816 | S2 | 80 | 160 | 227 | 200 | 194.4 | TB6 | 168.0 | ||
| 10 | 970.8 | 1010 | S2 | 80 | 160 | 227 | 220 | 280.8 | TB7 | 188.0 | ||
| 12 | 1159.1 | 1204 | S2 | 85 | 175 | 247 | 240 | 395.7 | TB9 | 208.0 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
54,515円 ( 59,967円 ) | 18日目 |
63,180円 ( 69,498円 ) | 18日目 |
87,171円 ( 95,888円 ) | 18日目 |
98,556円 ( 108,412円 ) | 18日目 |
134,219円 ( 147,641円 ) | 18日目 |
151,389円 ( 166,528円 ) | 18日目 |
157,602円 ( 173,362円 ) | 18日目 |
179,677円 ( 197,645円 ) | 18日目 |
73,314円 ( 80,645円 ) | 18日目 |
92,019円 ( 101,221円 ) | 18日目 |
116,767円 ( 128,444円 ) | 18日目 |
138,265円 ( 152,092円 ) | 18日目 |
185,083円 ( 203,591円 ) | 18日目 |
202,953円 ( 223,248円 ) | 18日目 |
219,172円 ( 241,089円 ) | 18日目 |
241,124円 ( 265,236円 ) | 18日目 |
92,019円 ( 101,221円 ) | 18日目 |
106,412円 ( 117,053円 ) | 18日目 |
134,219円 ( 147,641円 ) | 18日目 |
154,925円 ( 170,418円 ) | 18日目 |
186,864円 ( 205,550円 ) | 18日目 |
212,578円 ( 233,836円 ) | 18日目 |
220,934円 ( 243,027円 ) | 18日目 |
253,254円 ( 278,579円 ) | 18日目 |
115,232円 ( 126,755円 ) | 18日目 |
138,265円 ( 152,092円 ) | 18日目 |
186,864円 ( 205,550円 ) | 18日目 |
206,590円 ( 227,249円 ) | 18日目 |
255,465円 ( 281,012円 ) | 18日目 |
279,524円 ( 307,476円 ) | 18日目 |
297,393円 ( 327,132円 ) | 18日目 |
328,049円 ( 360,854円 ) | 18日目 |
164,799円 ( 181,279円 ) | 18日目 |
179,677円 ( 197,645円 ) | 18日目 |
241,247円 ( 265,372円 ) | 18日目 |
262,727円 ( 289,000円 ) | 18日目 |
326,154円 ( 358,769円 ) | 18日目 |
355,137円 ( 390,651円 ) | 18日目 |
401,160円 ( 441,276円 ) | 18日目 |
431,746円 ( 474,921円 ) | 18日目 |
53,070円 ( 58,377円 ) | 18日目 |
チェーン能力と軸穴径/ハブ長さのバランス設計を徹底したスプロケット。
【特長】
・選定ハブを用意、歯形部との組合わせにより標準寸法以外のワイドセレクションが可能。
・歯先硬化品の歯形部には独自開発の材料を使用。
・スプロケットに最適な高周波焼入れ処理。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルピッチスプロケット
0通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント両側タイプ-
5通常価格(税別):720円~

ミスミ
アタッチメント付ローラチェーン ジョイントリンク
4通常価格(税別):250円~

椿本チエイン
バイピッチチェーン
5通常価格(税別):62円~

ミスミ
アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント片側タイプ-
0
ミスミ
倍速チェーン用アルミフレーム
3
椿本チエイン
アタッチメント付 RS形チェーン 【ジョイントリンク、ユニット】
4.7通常価格(税別):207円~

ミスミ
ダブルピッチチェーン
0
椿本チエイン
倍速チェーン RFタイプ
5通常価格(税別):351円~