メカニカル部品技術窓口
チェーン能力と軸穴径/ハブ長さのバランス設計を徹底したスプロケット。【特長】・...
詳細情報を確認する
| 型番 (チェーンピッチ) | 歯数N | スプロケット基本寸法・形状 | 共通基本仕様 | CWタイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ円直径Dp | 外径Do | 歯幅T | 歯形部形状 | 軸穴径 d | ハブ径DH | 全長DL | 概略質量kg | ハブNO. | 中心距離I | |||
| 下穴径 | 最大 | |||||||||||
| RF450F(101.6) | 6 | 203.2 | 217 | 15 | S1 | 28 | 75 | 107 | 83 | 8.2 | SC5 | 41.5 |
| 8 | 265.5 | 286 | S1 | 28 | 75 | 107 | 83 | 10.4 | SC5 | 41.5 | ||
| 10 | 328.8 | 354 | S1 | 33 | 80 | 117 | 91 | 15.7 | SC6 | 45.5 | ||
| 12 | 392.6 | 419 | S1 | 33 | 85 | 127 | 101 | 22.0 | SC7 | 50.5 | ||
| RF650F(152.4) | 6 | 304.8 | 321 | 18 | S2 | 33 | 80 | 117 | 94 | 16.1 | SC6 | 47.0 |
| 8 | 398.2 | 422 | S2 | 33 | 85 | 127 | 104 | 25.4 | SC7 | 52.0 | ||
| 10 | 493.2 | 521 | S2 | 33 | 95 | 137 | 116 | 37.5 | SC8 | 58.0 | ||
| 12 | 588.8 | 618 | S1 | 33 | 95 | 137 | 116 | 49.0 | SC8 | 58.0 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,495円 ( 26,945円 ) | 18日目 |
20,817円 ( 22,899円 ) | 9日目 |
25,725円 ( 28,298円 ) | 9日目 |
27,313円 ( 30,044円 ) | 9日目 |
30,829円 ( 33,912円 ) | 9日目 |
27,853円 ( 30,638円 ) | 9日目 |
38,200円 ( 42,020円 ) | 9日目 |
32,353円 ( 35,588円 ) | 18日目 |
41,400円 ( 45,540円 ) | 18日目 |
29,266円 ( 32,193円 ) | 18日目 |
35,410円 ( 38,951円 ) | 18日目 |
32,353円 ( 35,588円 ) | 18日目 |
41,400円 ( 45,540円 ) | 18日目 |
48,597円 ( 53,457円 ) | 18日目 |
57,306円 ( 63,037円 ) | 18日目 |
56,083円 ( 61,691円 ) | 18日目 |
66,315円 ( 72,947円 ) | 18日目 |
チェーン能力と軸穴径/ハブ長さのバランス設計を徹底したスプロケット。
【特長】
・選定ハブを用意、歯形部との組合わせにより標準寸法以外のワイドセレクションが可能。
・歯先硬化品の歯形部には独自開発の材料を使用。
・スプロケットに最適な高周波焼入れ処理。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキ山久チエイン
ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)
0通常価格(税別):8,555円~

ミスミ
倍速チェーン
0
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
エンプラレール
4.3
ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=110~510
4