メカニカル部品技術窓口
チェーン能力と軸穴径/ハブ長さのバランス設計を徹底したスプロケット。【特長】・...
詳細情報を確認する
大形コンベヤスプロケットFローラCW形(メートル系)の製品イメージ
| チェーン番号 (チェーンピッチ) | 歯数 N | スプロケット基本寸法・形状 | 共通基本仕様 | CWタイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ円直径 Dp | 外径 Do | 歯幅 T | 歯形部 形状 | 軸穴径d | ハブ径 DH | 全長 DL | 概略質量 kg | ハブ NO. | 中心距離 I | |||
| 下穴径 | 最大 | |||||||||||
| RF03075F (75) | 6 | 150.0 | 158 | 8.9(-0.7~0) | S1 | 18 | 50 | 73 | 54 | 2.6 | SC1 | 27.0 |
| 8 | 196.0 | 209 | S1 | 18 | 55 | 83 | 59 | 4.1 | SC2 | 29.5 | ||
| 10 | 242.7 | 259 | S1 | 18 | 60 | 93 | 64 | 6.0 | SC3 | 32.0 | ||
| 12 | 289.8 | 308 | S1 | 18 | 60 | 93 | 64 | 7.4 | SC3 | 32.0 | ||
| RF03100F (100) | 6 | 200.0 | 206 | 8.9(-0.7~0) | S2 | 18 | 55 | 83 | 59 | 4.2 | SC2 | 29.5 |
| 8 | 261.3 | 272 | S2 | 18 | 60 | 93 | 64 | 6.5 | SC3 | 32.0 | ||
| 10 | 323.6 | 336 | S1 | 18 | 65 | 98 | 69 | 9.2 | SC4 | 34.5 | ||
| 12 | 386.4 | 401 | S1 | 18 | 65 | 98 | 69 | 11.6 | SC4 | 34.5 | ||
| チェーン番号 (チェーンピッチ) | 歯数 N | スプロケット基本寸法・形状 | 共通基本仕様 | CWタイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ円直径 Dp | 外径 Do | 歯幅 T | 歯形部 形状 | 軸穴径d | ハブ径 DH | 全長 DL | 概略質量 kg | ハブ NO. | 中心距離 I | |||
| 下穴径 | 最大 | |||||||||||
| RF05100F (100) | 6 | 200.0 | 205 | 11.9(-0.8~0) | S1 | 28 | 75 | 107 | 80 | 7.3 | SC5 | 40.0 |
| 8 | 261.3 | 273 | S1 | 28 | 75 | 107 | 80 | 9.4 | SC5 | 40.0 | ||
| 10 | 323.6 | 340 | S1 | 33 | 80 | 117 | 88 | 13.5 | SC6 | 44.0 | ||
| 12 | 386.4 | 405 | S1 | 33 | 85 | 127 | 98 | 18.8 | SC7 | 49.0 | ||
| RF05125F (125) | 6 | 250.0 | 256 | 11.9(-0.8~0) | S2 | 28 | 75 | 107 | 80 | 9.0 | SC5 | 40.0 |
| 8 | 326.6 | 338 | S2 | 33 | 80 | 117 | 88 | 13.6 | SC6 | 44.0 | ||
| 10 | 404.5 | 420 | S2 | 33 | 85 | 127 | 98 | 19.9 | SC7 | 49.0 | ||
| 12 | 483.0 | 499 | S1 | 33 | 95 | 137 | 110 | 27.7 | SC8 | 55.0 | ||
| RF05150F (150) | 6 | 300.0 | 304 | 11.9(-0.8~0) | S2 | 33 | 80 | 117 | 88 | 12.4 | SC6 | 44.0 |
| 8 | 392.0 | 402 | S2 | 33 | 85 | 127 | 98 | 19.2 | SC7 | 49.0 | ||
| 10 | 485.4 | 500 | S2 | 33 | 95 | 137 | 110 | 27.9 | SC8 | 55.0 | ||
| 12 | 579.6 | 596 | S2 | 33 | 95 | 137 | 110 | 35.2 | SC8 | 55.0 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,086円 ( 14,395円 ) | 9日目 |
15,932円 ( 17,525円 ) | 9日目 |
16,210円 ( 17,831円 ) | 9日目 |
19,408円 ( 21,349円 ) | 9日目 |
18,980円 ( 20,878円 ) | 9日目 |
23,093円 ( 25,402円 ) | 9日目 |
20,588円 ( 22,647円 ) | 9日目 |
25,725円 ( 28,298円 ) | 9日目 |
16,315円 ( 17,947円 ) | 9日目 |
20,477円 ( 22,525円 ) | 9日目 |
20,477円 ( 22,525円 ) | 9日目 |
23,093円 ( 25,402円 ) | 9日目 |
21,980円 ( 24,178円 ) | 9日目 |
26,657円 ( 29,323円 ) | 9日目 |
23,795円 ( 26,175円 ) | 9日目 |
26,843円 ( 29,527円 ) | 9日目 |
19,386円 ( 21,325円 ) | 9日目 |
23,795円 ( 26,175円 ) | 9日目 |
23,093円 ( 25,402円 ) | 9日目 |
26,116円 ( 28,728円 ) | 9日目 |
25,382円 ( 27,920円 ) | 9日目 |
30,128円 ( 33,141円 ) | 9日目 |
27,853円 ( 30,638円 ) | 9日目 |
34,732円 ( 38,205円 ) | 9日目 |
27,635円 ( 30,399円 ) | 18日目 |
27,688円 ( 30,457円 ) | 18日目 |
33,314円 ( 36,645円 ) | 18日目 |
39,591円 ( 43,550円 ) | 18日目 |
47,555円 ( 52,311円 ) | 18日目 |
56,419円 ( 62,061円 ) | 18日目 |
67,874円 ( 74,661円 ) | 18日目 |
24,495円 ( 26,945円 ) | 9日目 |
26,843円 ( 29,527円 ) | 9日目 |
27,688円 ( 30,457円 ) | 9日目 |
33,796円 ( 37,176円 ) | 9日目 |
39,591円 ( 43,550円 ) | 9日目 |
47,555円 ( 52,311円 ) | 9日目 |
43,423円 ( 47,765円 ) | 9日目 |
52,038円 ( 57,242円 ) | 9日目 |
29,266円 ( 32,193円 ) | 18日目 |
35,410円 ( 38,951円 ) | 18日目 |
31,075円 ( 34,183円 ) | 18日目 |
37,383円 ( 41,121円 ) | 18日目 |
46,330円 ( 50,963円 ) | 18日目 |
55,630円 ( 61,193円 ) | 18日目 |
51,876円 ( 57,064円 ) | 18日目 |
62,482円 ( 68,730円 ) | 18日目 |
30,545円 ( 33,600円 ) | 9日目 |
36,634円 ( 40,297円 ) | 9日目 |
31,871円 ( 35,058円 ) | 9日目 |
41,233円 ( 45,356円 ) | 9日目 |
47,076円 ( 51,784円 ) | 9日目 |
56,419円 ( 62,061円 ) | 9日目 |
53,070円 ( 58,377円 ) | 18日目 |
63,346円 ( 69,681円 ) | 18日目 |
32,570円 ( 35,827円 ) | 18日目 |
39,305円 ( 43,236円 ) | 18日目 |
39,591円 ( 43,550円 ) | 18日目 |
47,555円 ( 52,311円 ) | 18日目 |
52,788円 ( 58,067円 ) | 18日目 |
チェーン能力と軸穴径/ハブ長さのバランス設計を徹底したスプロケット。
【特長】
・選定ハブを用意し、歯形部との組合わせにより標準寸法以外のワイドセレクションが可能
・歯形部には独自開発の材料を使用することによりスプロケットに最適な高周波焼入れ硬化処理をする事ができました
・スプロケット耐摩耗性の向上および伝達能力向上とコスト低減が図れます



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキ山久チエイン
ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)
0通常価格(税別):8,555円~

ミスミ
倍速チェーン
0
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
エンプラレール
4.3
ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=110~510
4