17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 歯数(範囲選択)

  • 軸穴径 下穴(範囲選択)(mm)

  • 外径(mm)

    ~mm
  • ピッチ円直径(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • 歯形部形状

    ~mm
  • 軸穴径(下穴)(mm)

    ~mm
  • 軸穴径(最大)(mm)

    ~mm
  • 歯先仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

大形コンベヤスプロケットFローラ CW1形(インチ系)

通常単価(税別)
36,634100,099
税込単価
40,297110,109
通常出荷日:18日目

軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底したスプロケット。【特長】・選定ハブを用意しましたので歯形部との組...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

大形コンベヤスプロケットFローラCW1形(インチ系)

大形コンベヤスプロケットFローラCW1形(インチ系)のイメージ

大形コンベヤスプロケットFローラCW1形(インチ系)のイメージ

製品仕様

チェーン番号
(チェーンピッチ)
歯数
N
スプロケット基本寸法・形状共通基本仕樣CWタイプ
ピッチ円直径
Dp
外径
Do
歯幅
T
歯形部形状軸穴径 dハプ径
DH
全長
DL
概略質量
kg
ハブ
NO.
中心距離
I
下穴径最大
RF6205F
(152.4)
6304.833018S25010014712522.6TC162.5
8398.2432S25511015713532.8TC267.5
10493.2528S16012017715049.1TC375.0
12588.8623S16012017715060.6TC375.0

型番リスト

表示件数

歯数(範囲選択)

軸穴径 下穴(範囲選択)

(mm)

外径

(mm)

ピッチ円直径

(mm)

歯数

歯形部形状

軸穴径(下穴)

(mm)

軸穴径(最大)

(mm)

歯先仕様

RoHS?最小発注数量
~6
41~55
330
304.8
6
S2
50
100
生仕様
10
1個
~6
41~55
330
304.8
6
S2
50
100
歯先焼入
10
1個
8~9
41~55
432
398.2
8
S2
55
110
生仕様
10
1個
8~9
41~55
432
398.2
8
S2
55
110
歯先焼入
10
1個
10~11
60~
528
493.2
10
S1
60
120
生仕様
10
1個
10~11
60~
528
493.2
10
S1
60
120
歯先焼入
10
1個
12~15
60~
623
588.8
12
S1
60
120
生仕様
10
1個
12~15
60~
623
588.8
12
S1
60
120
歯先焼入
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,634
( 40,297 )
18日目
42,578
( 46,836 )
18日目
45,714
( 50,285 )
18日目
54,515
( 59,967 )
18日目
60,320
( 66,352 )
18日目
71,748
( 78,923 )
18日目
74,660
( 82,126 )
18日目
100,099
( 110,109 )
18日目

詳細情報

基本情報

軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底したスプロケット。
【特長】
・選定ハブを用意しましたので歯形部との組合わせにより標準寸法以外のワイドセレクションが可能。
・スプロケットに最適な高周波焼入れ処理。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大形コンベヤスプロケットFローラ CW1形(インチ系)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大形コンベヤスプロケットFローラ CW1形(インチ系)
大形コンベヤスプロケットFローラ BW1形(インチ系)
大形コンベヤスプロケットRローラ CW1形(インチ系)
大形コンベヤスプロケットSローラ CW1形(インチ系)
大形コンベヤスプロケットRローラ BW1形(インチ系)
大形コンベヤスプロケットSローラ BW1形(インチ系)
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格36,634-36,634 -42,578 -42,578 -42,578 -51,507 -
通常出荷日18日目18日目18日目18日目18日目18日目
チェーン番号RF6205RF6205----
ローラ形状FローラFローラRローラSローラRローラSローラ
歯幅T(mm)181828282828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

搬送チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト