メカニカル部品技術窓口
軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底したスプロケット。【特長】・選定ハブを用意...
詳細情報を確認する
| 型番 (チェーンピッチ) | 歯数N | スプロケット基本寸法・形状 | 共通基本仕様 | BWタイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ円直径Dp | 外径Do | 歯幅T | 歯形部形状 | 軸穴径 d | ハブ径DH | 全長DL | 概略質量kg | ハブNO. | 中心距離I | |||
| 下穴径 | 最大 | |||||||||||
| RF03075F(75) | 6 | 150.0 | 158 | 8.9 | S1 | 18 | 50 | 73 | 54 | 2.6 | SB1 | 49.5 |
| 8 | 196.0 | 209 | S1 | 18 | 55 | 83 | 59 | 4.1 | SB2 | 54.5 | ||
| 10 | 242.7 | 259 | S1 | 18 | 60 | 93 | 64 | 6.0 | SB3 | 59.5 | ||
| 12 | 289.8 | 308 | S1 | 18 | 60 | 93 | 64 | 7.4 | SB3 | 59.5 | ||
| RF03100F(100) | 6 | 200.0 | 206 | 8.9 | S2 | 18 | 55 | 83 | 59 | 4.2 | SB2 | 54.5 |
| 8 | 261.3 | 272 | S2 | 18 | 60 | 93 | 64 | 6.5 | SB3 | 59.5 | ||
| 10 | 323.6 | 336 | S1 | 18 | 65 | 98 | 69 | 9.2 | SB4 | 64.5 | ||
| 12 | 386.4 | 401 | S1 | 18 | 65 | 98 | 69 | 11.6 | SB4 | 64.5 | ||
| RF05100F(100) | 6 | 200.0 | 205 | 11.9 | S1 | 28 | 75 | 107 | 80 | 7.3 | SB5 | 74.0 |
| 8 | 261.3 | 273 | S1 | 28 | 75 | 107 | 80 | 9.4 | SB5 | 74.0 | ||
| 10 | 323.6 | 340 | S1 | 33 | 80 | 117 | 88 | 13.5 | SB6 | 82.0 | ||
| 12 | 386.4 | 405 | S1 | 33 | 85 | 127 | 98 | 18.8 | SB7 | 92.0 | ||
| RF05125F(125) | 6 | 250.0 | 256 | 11.9 | S2 | 28 | 75 | 107 | 80 | 9.0 | SB5 | 74.0 |
| 8 | 326.6 | 338 | S2 | 33 | 80 | 117 | 88 | 13.6 | SB6 | 82.0 | ||
| 10 | 404.5 | 420 | S2 | 33 | 85 | 127 | 98 | 19.9 | SB7 | 92.0 | ||
| 12 | 483.0 | 499 | S1 | 33 | 95 | 137 | 110 | 27.7 | SB8 | 104.0 | ||
| RF05150F(150) | 6 | 300.0 | 304 | 11.9 | S2 | 33 | 80 | 117 | 88 | 12.4 | SB6 | 82.0 |
| 8 | 392.0 | 402 | S2 | 33 | 85 | 127 | 98 | 19.2 | SB7 | 92.0 | ||
| 10 | 485.4 | 500 | S2 | 33 | 95 | 137 | 110 | 27.9 | SB8 | 104.0 | ||
| 12 | 579.6 | 596 | S2 | 33 | 95 | 137 | 110 | 35.2 | SB8 | 104.0 | ||
| RF08125F(125) | 6 | 250.0 | 263 | 15 | S2 | 28 | 75 | 107 | 83 | 10.2 | SB5 | 75.5 |
| 8 | 326.6 | 346 | S2 | 33 | 80 | 117 | 91 | 15.7 | SB6 | 83.5 | ||
| 10 | 404.5 | 426 | S1 | 33 | 85 | 127 | 101 | 23.0 | SB7 | 93.5 | ||
| 12 | 483.0 | 508 | S1 | 33 | 95 | 137 | 113 | 32.1 | SB8 | 105.5 | ||
| RF08150F(150) | 6 | 300.0 | 311 | 15 | S2 | 33 | 80 | 117 | 91 | 14.1 | SB6 | 83.5 |
| 8 | 392.0 | 410 | S2 | 33 | 85 | 127 | 101 | 22.1 | SB7 | 93.5 | ||
| 10 | 485.4 | 507 | S2 | 33 | 95 | 137 | 113 | 32.4 | SB8 | 105.5 | ||
| 12 | 579.6 | 604 | S2 | 33 | 95 | 137 | 113 | 41.6 | SB8 | 105.5 | ||
| RF10125F(125) | 6 | 250.0 | 262 | 15 | S2 | 33 | 85 | 127 | 101 | 13.6 | SB7 | 93.5 |
| 8 | 326.6 | 343 | S1 | 33 | 95 | 137 | 113 | 20.4 | SB8 | 105.5 | ||
| 10 | 404.5 | 426 | S1 | 38 | 100 | 147 | 116 | 27.5 | SB9 | 108.5 | ||
| 12 | 483.0 | 508 | S1 | 38 | 110 | 157 | 126 | 37.3 | SB10 | 118.5 | ||
| RF10150F(150) | 6 | 300.0 | 309 | 15 | S2 | 33 | 95 | 137 | 113 | 18.9 | SB8 | 105.5 |
| 8 | 392.0 | 408 | S2 | 38 | 100 | 147 | 116 | 26.6 | SB9 | 108.5 | ||
| 10 | 485.4 | 506 | S2 | 38 | 110 | 157 | 126 | 37.5 | SB10 | 118.5 | ||
| 12 | 579.6 | 601 | S1 | 38 | 115 | 167 | 137 | 50.8 | SB11 | 129.5 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,334円 ( 10,267円 ) | 9日目 |
10,400円 ( 11,440円 ) | 9日目 |
11,948円 ( 13,143円 ) | 9日目 |
14,635円 ( 16,099円 ) | 9日目 |
15,336円 ( 16,870円 ) | 9日目 |
19,131円 ( 21,044円 ) | 9日目 |
19,423円 ( 21,365円 ) | 9日目 |
22,912円 ( 25,203円 ) | 9日目 |
12,652円 ( 13,917円 ) | 9日目 |
15,651円 ( 17,216円 ) | 9日目 |
15,651円 ( 17,216円 ) | 9日目 |
19,572円 ( 21,529円 ) | 9日目 |
19,768円 ( 21,745円 ) | 9日目 |
23,396円 ( 25,736円 ) | 9日目 |
21,326円 ( 23,459円 ) | 9日目 |
27,289円 ( 30,018円 ) | 9日目 |
14,329円 ( 15,762円 ) | 9日目 |
20,345円 ( 22,380円 ) | 9日目 |
17,954円 ( 19,749円 ) | 9日目 |
26,746円 ( 29,421円 ) | 9日目 |
21,666円 ( 23,833円 ) | 9日目 |
29,983円 ( 32,981円 ) | 9日目 |
27,262円 ( 29,988円 ) | 9日目 |
34,696円 ( 38,166円 ) | 9日目 |
20,665円 ( 22,732円 ) | 18日目 |
24,868円 ( 27,355円 ) | 18日目 |
24,353円 ( 26,788円 ) | 18日目 |
28,727円 ( 31,600円 ) | 18日目 |
35,037円 ( 38,541円 ) | 18日目 |
42,019円 ( 46,221円 ) | 18日目 |
46,322円 ( 50,954円 ) | 18日目 |
55,603円 ( 61,163円 ) | 18日目 |
21,326円 ( 23,459円 ) | 9日目 |
27,262円 ( 29,988円 ) | 9日目 |
24,353円 ( 26,788円 ) | 9日目 |
33,080円 ( 36,388円 ) | 9日目 |
35,037円 ( 38,541円 ) | 9日目 |
46,322円 ( 50,954円 ) | 9日目 |
41,368円 ( 45,505円 ) | 9日目 |
49,692円 ( 54,661円 ) | 9日目 |
27,464円 ( 30,210円 ) | 18日目 |
32,312円 ( 35,543円 ) | 18日目 |
29,255円 ( 32,181円 ) | 18日目 |
35,223円 ( 38,745円 ) | 18日目 |
44,511円 ( 48,962円 ) | 18日目 |
53,119円 ( 58,431円 ) | 18日目 |
50,973円 ( 56,070円 ) | 18日目 |
61,106円 ( 67,217円 ) | 18日目 |
28,212円 ( 31,033円 ) | 9日目 |
33,542円 ( 36,896円 ) | 9日目 |
29,983円 ( 32,981円 ) | 9日目 |
41,128円 ( 45,241円 ) | 9日目 |
45,008円 ( 49,509円 ) | 9日目 |
54,079円 ( 59,487円 ) | 9日目 |
51,562円 ( 56,718円 ) | 18日目 |
61,931円 ( 68,124円 ) | 18日目 |
28,396円 ( 31,236円 ) | 18日目 |
36,139円 ( 39,753円 ) | 18日目 |
34,696円 ( 38,166円 ) | 18日目 |
41,840円 ( 46,024円 ) | 18日目 |
軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底したスプロケット。
【特長】
・選定ハブを用意しましたので歯形部との組合わせにより標準寸法以外のワイドセレクションが可能。
・スプロケットに最適な高周波焼入れ処理。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキ山久チエイン
ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)
0通常価格(税別):8,555円~

ミスミ
倍速チェーン
0
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
エンプラレール
4.3
ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=110~510
4