メカニカル部品技術窓口
歯形部に最適な歯先硬化処理を行った、大形コンベヤチェーン用のスプロケット。【特...
詳細情報を確認する
| 型番 (チェーンピッチ) | 歯数N | スプロケット基本寸法・形状 | 共通基本仕様 | BW1タイプ | CW1タイプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ円直径Dp | 外径Do | 歯幅T | 歯形部形状 | 軸穴径 d | ハブ径DH | 全長DL | 概略質量kg | ハブNO. | 中心距離I | ハブNO. | 中心距離I | |||
| 下穴径 | 最大 | |||||||||||||
| RF12200F(200) | 6 | 400.0 | 418 | 18 | S2 | 55 | 110 | 157 | 135 | 33.0 | TB2 | 115 | TC2 | 67.5 |
| 8 | 522.6 | 551 | S2 | 60 | 120 | 177 | 150 | 52.5 | TB3 | 130 | TC3 | 75.0 | ||
| 10 | 647.2 | 682 | S2 | 65 | 130 | 187 | 160 | 72.9 | TB4 | 140 | TC4 | 80.0 | ||
| 12 | 772.7 | 810 | S2 | 75 | 145 | 207 | 180 | 102.8 | TB5 | 160 | TC5 | 90.0 | ||
| RF12250F(250) | 6 | 500.0 | 515 | 18 | S2 | 60 | 120 | 177 | 150 | 49.9 | TB3 | 130 | TC3 | 75.0 |
| 8 | 653.3 | 680 | S2 | 65 | 130 | 187 | 160 | 73.8 | TB4 | 140 | TC4 | 80.0 | ||
| 10 | 809.0 | 841 | S2 | 75 | 145 | 207 | 180 | 109.1 | TB5 | 160 | TC5 | 90.0 | ||
| 12 | 965.9 | 1002 | S2 | 80 | 160 | 227 | 200 | 153.4 | TB6 | 180 | TC6 | 100.0 | ||
| RF17200F(200) | 6 | 400.0 | 426 | 28 | S2 | 60 | 120 | 177 | 150 | 47.8 | TB3 | 125 | TC3 | 75.0 |
| 8 | 522.6 | 562 | S2 | 75 | 145 | 207 | 180 | 81.0 | TB5 | 155 | TC5 | 90.0 | ||
| 10 | 647.2 | 691 | S1 | 75 | 145 | 207 | 180 | 106.2 | TB5 | 155 | TC5 | 90.0 | ||
| 12 | 772.7 | 821 | S1 | 80 | 160 | 227 | 200 | 149.8 | TB6 | 175 | TC6 | 100.0 | ||
| RF17250F(250) | 6 | 500.0 | 522 | 28 | S2 | 65 | 130 | 187 | 160 | 67.4 | TB4 | 135 | TC4 | 80.0 |
| 8 | 653.3 | 689 | S2 | 75 | 145 | 207 | 180 | 107.5 | TB5 | 155 | TC5 | 90.0 | ||
| 10 | 809.0 | 850 | S2 | 80 | 160 | 227 | 200 | 159.7 | TB6 | 175 | TC6 | 100.0 | ||
| 12 | 965.9 | 1012 | S2 | 80 | 160 | 227 | 220 | 213.3 | TB7 | 195 | TC7 | 110.0 | ||
| RF17300F(300) | 6 | 600.0 | 619 | 28 | S2 | 75 | 145 | 207 | 180 | 96.0 | TB5 | 155 | TC5 | 90.0 |
| 8 | 783.9 | 816 | S2 | 80 | 160 | 227 | 200 | 152.8 | TB6 | 175 | TC6 | 100.0 | ||
| 10 | 970.8 | 1010 | S2 | 80 | 160 | 227 | 220 | 214.9 | TB7 | 195 | TC7 | 110.0 | ||
| 12 | 1159.1 | 1204 | S2 | 85 | 175 | 247 | 240 | 300.8 | TB9 | 215 | TC9 | 120.0 | ||
※記載寸法は称呼寸法であり、実際の寸法と異なる場合があります。
| 型番 | 歯数 | 吊穴寸法 | 吊穴の数 |
|---|---|---|---|
| A | |||
| RF12200 | 8 | 160 | 1 |
| 10 | 205 | 1 | |
| 12 | 250 | 4 | |
| RF12250 | 6 | 155 | 1 |
| 8 | 210 | 1 | |
| 10 | 260 | 4 | |
| 12 | 315 | 4 | |
| RF17200 | 10 | 200 | 1 |
| 12 | 245 | 4 | |
| RF17250 | 8 | 200 | 1 |
| 10 | 255 | 4 | |
| 12 | 310 | 4 | |
| RF17300 | 6 | 185 | 1 |
| 8 | 250 | 4 | |
| 10 | 315 | 4 | |
| 12 | 380 | 4 |
※一覧表に掲載されていない型番、歯数のスプロケットに吊下げ用の穴はありません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
44,137円 ( 48,551円 ) | 18日目 |
51,507円 ( 56,658円 ) | 18日目 |
61,886円 ( 68,075円 ) | 18日目 |
71,748円 ( 78,923円 ) | 18日目 |
98,556円 ( 108,412円 ) | 18日目 |
111,989円 ( 123,188円 ) | 18日目 |
115,232円 ( 126,755円 ) | 18日目 |
142,114円 ( 156,325円 ) | 18日目 |
61,886円 ( 68,075円 ) | 18日目 |
70,545円 ( 77,600円 ) | 18日目 |
103,322円 ( 113,654円 ) | 18日目 |
115,188円 ( 126,707円 ) | 18日目 |
139,100円 ( 153,010円 ) | 18日目 |
154,925円 ( 170,418円 ) | 18日目 |
166,543円 ( 183,197円 ) | 18日目 |
183,332円 ( 201,665円 ) | 18日目 |
64,787円 ( 71,266円 ) | 18日目 |
85,628円 ( 94,191円 ) | 18日目 |
104,868円 ( 115,355円 ) | 18日目 |
115,232円 ( 126,755円 ) | 18日目 |
142,114円 ( 156,325円 ) | 18日目 |
166,543円 ( 183,197円 ) | 18日目 |
170,186円 ( 187,205円 ) | 18日目 |
195,909円 ( 215,500円 ) | 18日目 |
95,356円 ( 104,892円 ) | 18日目 |
108,308円 ( 119,139円 ) | 18日目 |
144,219円 ( 158,641円 ) | 18日目 |
163,030円 ( 179,333円 ) | 18日目 |
194,019円 ( 213,421円 ) | 18日目 |
216,096円 ( 237,706円 ) | 18日目 |
222,689円 ( 244,958円 ) | 18日目 |
253,125円 ( 278,438円 ) | 18日目 |
118,206円 ( 130,027円 ) | 18日目 |
142,114円 ( 156,325円 ) | 18日目 |
186,864円 ( 205,550円 ) | 18日目 |
204,820円 ( 225,302円 ) | 18日目 |
248,268円 ( 273,095円 ) | 18日目 |
271,662円 ( 298,828円 ) | 18日目 |
300,891円 ( 330,980円 ) | 18日目 |
328,049円 ( 360,854円 ) | 18日目 |
歯形部に最適な歯先硬化処理を行った、大形コンベヤチェーン用のスプロケット。
【特長】
・歯形部に最適な歯先硬化処理を行い、耐摩耗性の向上を図っている。
・チェーン能力及び軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底。
・選定ハブを用意しているので、標準寸法以外のワイドセレクションが可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキ山久チエイン
ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)
0通常価格(税別):8,555円~

ミスミ
倍速チェーン
0
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
エンプラレール
4.3
ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=110~510
4