メカニカル部品技術窓口

【特長】・Rローラーテーブル用のスプロケットです。【材質】スチール製です。
詳細情報を確認する| 型番 | チェーン番号 | 歯数(範囲選択) | 軸穴径 下穴(範囲選択) |
|---|---|---|---|
| RS35-1B15T-R | RS35 | 12~15 | ~20mm |
| RS35-1B16T-R | RS35 | 16~ | ~20mm |
| RS40-1B12T-R | RS40 | 12~15 | ~20mm |
| RS35-1B13T-R | RS35 | 12~15 | ~20mm |
| RS50-1B12T-R | RS50 | 12~15 | ~20mm |
| RS40-1B10T-R | RS40 | 10~11 | ~20mm |
| RS50-1B17T-R | RS50 | 16~ | ~20mm |
| RS50-1B18T-R | RS50 | 16~ | ~20mm |
| RS35-1B20T-R | RS35 | 16~ | ~20mm |
| RS50-1B14T-R | RS50 | 12~15 | ~20mm |
| RS40-1B11T-R | RS40 | 10~11 | ~20mm |
| RS35-1B19T-R | RS35 | 16~ | ~20mm |
| RS35-1B14T-R | RS35 | 12~15 | ~20mm |
| RS35-1B21T-R | RS35 | 16~ | ~20mm |
| RS50-1B13T-R | RS50 | 12~15 | ~20mm |
| RS40-1B13T-R | RS40 | 12~15 | ~20mm |
| RS35-1B17T-R | RS35 | 16~ | ~20mm |
| RS40-1B18T-R | RS40 | 16~ | ~20mm |
| RS40-1B17T-R | RS40 | 16~ | ~20mm |
| RS50-1B16T-R | RS50 | 16~ | ~20mm |
| RS35-1B18T-R | RS35 | 16~ | ~20mm |
| RS50-1B15T-R | RS50 | 12~15 | ~20mm |
| RS50-1B11T-R | RS50 | 10~11 | ~20mm |
| RS40-1B15T-R | RS40 | 12~15 | ~20mm |
| RS50-1B10T-R | RS50 | 10~11 | ~20mm |
| RS40-1B20T-R | RS40 | 16~ | ~20mm |
| RS40-1B14T-R | RS40 | 12~15 | ~20mm |
| RS40-1B16T-R | RS40 | 16~ | ~20mm |
| RS40-1B19T-R | RS40 | 16~ | ~20mm |
| RS40-1B21T-R | RS40 | 16~ | ~20mm |
| RS40-1B22T-R | RS40 | 16~ | ~20mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,116円 ( 1,228円 ) | 9日目 |
1,116円 ( 1,228円 ) | 9日目 |
1,123円 ( 1,235円 ) | 9日目 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 9日目 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 9日目 |
1,186円 ( 1,305円 ) | 9日目 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 9日目 |
1,319円 ( 1,451円 ) | 9日目 |
1,391円 ( 1,530円 ) | 9日目 |
1,294円 ( 1,423円 ) | 9日目 |
1,319円 ( 1,451円 ) | 9日目 |
1,319円 ( 1,451円 ) | 9日目 |
1,319円 ( 1,451円 ) | 9日目 |
1,319円 ( 1,451円 ) | 9日目 |
1,331円 ( 1,464円 ) | 9日目 |
1,382円 ( 1,520円 ) | 9日目 |
1,420円 ( 1,562円 ) | 9日目 |
1,502円 ( 1,652円 ) | 9日目 |
1,606円 ( 1,767円 ) | 9日目 |
1,660円 ( 1,826円 ) | 9日目 |
1,715円 ( 1,887円 ) | 9日目 |
1,775円 ( 1,953円 ) | 9日目 |
1,547円 ( 1,702円 ) | 9日目 |
1,630円 ( 1,793円 ) | 9日目 |
1,653円 ( 1,818円 ) | 9日目 |
1,660円 ( 1,826円 ) | 9日目 |
1,715円 ( 1,887円 ) | 9日目 |
1,757円 ( 1,933円 ) | 9日目 |
1,800円 ( 1,980円 ) | 9日目 |
1,845円 ( 2,030円 ) | 9日目 |
2,137円 ( 2,351円 ) | 9日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキ山久チエイン
ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)
0通常価格(税別):8,555円~

ミスミ
倍速チェーン
0
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
エンプラレール
4.3
ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=110~510
4