17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

トップローラ付 ラムダRS形チェーン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トップローラ付 ラムダRS形チェーン

販売終了

型番

RS40-LMC-1LTR-JL

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

【特長】
・チェーンの幅寸法は他のフリーフローチェーンよりも小さくなっています。
・トップローラを両側のプレートで支持していますので、比較的丈夫なフリーフローコンベヤに適します。
・水平方向のチェーン幅が小。
【用途】
・低速で重量物の搬送に適しており、特に自動車業界で多くご採用にただいています。

指定中の仕様・寸法情報

チェーン番号
[40] RS40
許容張力(範囲選択)(kN)
2.51~5.00
分類
トップローラ
ローラ種類
スチールローラ
ピッチ(mm)
12.7
ローラ径(mm)
7.92
プレート厚さ(mm)
1.5
プレート幅(mm)
12
最大許容張力(kN)
2.65
サイドローラ 取付間隔
1
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト