メカニカル部品技術窓口
本体Sローラ

| 型番 | 最大許容張力 kN{kgf} |
|---|---|
| RF2040S-SS-SR | 0.44{45} |
| RF2050S-SS-SR | 0.69{70} |
| RF2060S-SS-SR | 1.03{105} |
| チェーンサイズ&形式 | ローラ形式 | ピッチ P | ローラ径 R | 内リンク内幅 W | プレート | ピン | サイドローラ | 概略質量 kg/m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチールサイドローラ | 厚さ T | 幅 H | 径 D | L1 | L2 | L3 | DS | HS | |||||
| RF2040S-SS-SR | S | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 9.65 | 17.9 | 19.3 | 15.88 | 7.8 | 1.02 |
| RF2050S-SS-SR | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 11.9 | 21.6 | 23.3 | 19.05 | 9.4 | 1.53 | |
| RF2060S-SS-SR | 38.10 | 11.91 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 16.95 | 29.65 | 32.05 | 22.23 | 12.6 | 2.56 | |
注)質量はサイドローラが1リンク毎千鳥(外形図左)、または2リンク毎平行(外形図右)に付く場合です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
844円 ( 928円 ) | 18日目 |
508円 ( 559円 ) | 18日目 |
612円 ( 673円 ) | 18日目 |
372円 ( 409円 ) | 18日目 |
542円 ( 596円 ) | 18日目 |
337円 ( 371円 ) | 18日目 |
508円 ( 559円 ) | 18日目 |
319円 ( 351円 ) | 18日目 |
969円 ( 1,066円 ) | 18日目 |
612円 ( 673円 ) | 18日目 |
713円 ( 784円 ) | 18日目 |
457円 ( 503円 ) | 18日目 |
646円 ( 711円 ) | 18日目 |
407円 ( 448円 ) | 18日目 |
612円 ( 673円 ) | 18日目 |
389円 ( 428円 ) | 18日目 |
1,338円 ( 1,472円 ) | 18日目 |
895円 ( 985円 ) | 18日目 |
982円 ( 1,080円 ) | 18日目 |
663円 ( 729円 ) | 18日目 |
899円 ( 989円 ) | 18日目 |
612円 ( 673円 ) | 18日目 |
848円 ( 933円 ) | 18日目 |
577円 ( 635円 ) | 18日目 |
サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。
【特長】
・チェーン本体及び本体ローラはステンレス製で、耐食性があります。
・使用温度範囲: -20℃~400℃。
・給油が必要です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
ガイドローラ V溝
4.3通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~