メカニカル部品技術窓口
サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。サイドローラを多数...
詳細情報を確認する

| 型番 | 最大許容張力 kN{kgf} |
|---|---|
| RS40-SS-SR | 0.44{45} |
| RS50-SS-SR | 0.69{70} |
| RS60-SS-SR | 1.03{105} |
| RS80-SS-SR | 1.77{180} |
| RS100-SS-SR | 2.55{260} |

注)質量はサイドローラが1リンク毎千島(外形図左)、または2リンク毎平行(外形図右)に付く楊合です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
978円 ( 1,076円 ) | 18日目 |
387円 ( 426円 ) | 18日目 |
978円 ( 1,076円 ) | 18日目 |
374円 ( 411円 ) | 18日目 |
760円 ( 836円 ) | 18日目 |
231円 ( 254円 ) | 18日目 |
280円 ( 308円 ) | 18日目 |
233円 ( 256円 ) | 18日目 |
231円 ( 254円 ) | 18日目 |
217円 ( 239円 ) | 18日目 |
1,215円 ( 1,337円 ) | 18日目 |
531円 ( 584円 ) | 18日目 |
1,215円 ( 1,337円 ) | 18日目 |
517円 ( 569円 ) | 18日目 |
937円 ( 1,031円 ) | 18日目 |
328円 ( 361円 ) | 18日目 |
390円 ( 429円 ) | 18日目 |
327円 ( 360円 ) | 18日目 |
328円 ( 361円 ) | 18日目 |
312円 ( 343円 ) | 18日目 |
1,691円 ( 1,860円 ) | 18日目 |
705円 ( 776円 ) | 18日目 |
1,691円 ( 1,860円 ) | 18日目 |
686円 ( 755円 ) | 18日目 |
1,276円 ( 1,404円 ) | 18日目 |
469円 ( 516円 ) | 18日目 |
565円 ( 622円 ) | 18日目 |
453円 ( 498円 ) | 18日目 |
469円 ( 516円 ) | 18日目 |
454円 ( 499円 ) | 18日目 |
サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。
【特長】
・焼結製特殊含油ブシュの採用により、無給油でも長期間ご使用いただけます。(スチールサイドローラには給油が必要です) 。
・許容張力は普通仕様と同じですが、識別のため内・外プレートに黒染処理を施しています。
・使用温度範囲: -10℃~150℃ 。
・薬品・水中または洗浄・脱脂の雰囲気での使用は避けてください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
ガイドローラ V溝
4.3通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~