17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最大軸穴径 dmax(mm)

    ~mm
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

未確定:候補が7型番あります。
数量:

商品情報

外形図

RS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 外形図_01

製品仕様

  • 材質仕様:機械構造用炭素鋼削出し仕様

規格表

型番歯数ピッチ円直径DP(mm)外径DO(mm)下穴径d(mm)最大軸穴径d(mm)ハブ外径DH(mm)ハブ長さL(mm)概略質量(kg)
RS80-SD12TQ1298.14110204569602.5
RS80-SD13TQ13106.14118205077603.0
RS80-SD14TQ14114.15127205585603.6
RS80-SD15TQ15122.17135206393604.2
RS80-SD16TQ16130.201432070102604.9
RS80-SD17TQ17138.231512074110605.6
RS80-SD18TQ18146.271592080118606.4

※軸穴径範囲は、一般的な場合を表わしています。
※型番末尾がQの品種は、歯先硬化を施した仕様です。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最大軸穴径 dmax

(mm)

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
45
98.14
110
69
10
1個
13
50
106.14
118
77
10
1個
14
55
114.15
127
85
10
1個
15
63
122.17
135
93
10
1個
16
70
130.2
143
102
10
1個
17
74
138.23
151
110
10
1個
18
80
146.27
159
118
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,309
( 5,840 )
5日目
5,382
( 5,920 )
5日目
6,716
( 7,388 )
5日目
6,617
( 7,279 )
5日目
7,363
( 8,099 )
5日目
7,798
( 8,578 )
5日目
8,390
( 9,229 )
5日目

詳細情報

基本情報

JIS規格に準拠のRS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)。
【特長】
・シングルデュアルタイプ (SD)は、歯先部に硬化処理済み。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
RS40 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
RS80 スプロケット 2Bタイプ
RS80 スプロケット 1Bタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格5,309-1,668 -1,127 -2,835 -6,330 -2,472 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜3日目〜在庫品1日目〜
スプロケット形状SD形SD形SD形SD形B形B形
呼び番号805040608080
列数222221
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト