17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が50型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最大軸穴径 dmax(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • ハブ長さ(L)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 18日以内

RS80 スプロケット 2Bタイプ

未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

ハブ長さ(L)

(mm)

最小発注数量
12
46
19
98.14
108
67
63
1個
13
50
19
106.14
118
77
63
1個
14
58
19
114.15
127
86
63
1個
15
64
19
122.17
135
94
63
1個
16
70
19
130.2
143
102
71
1個
17
76
19
138.23
151
110
71
1個
18
66
23
146.27
159
98
71
1個
18
66
23
146.27
159
98
71
1個
19
66
23
154.32
167
98
71
1個
19
66
23
154.32
167
98
71
1個
20
75
23
162.37
176
107
71
1個
20
75
23
162.37
176
107
71
1個
21
75
23
170.42
184
107
71
1個
21
75
23
170.42
184
107
71
1個
22
80
28
178.48
192
117
71
1個
22
80
28
178.48
192
117
71
1個
23
80
28
186.54
200
117
71
1個
23
80
28
186.54
200
117
71
1個
24
80
28
194.6
208
117
80
1個
24
80
28
194.6
208
117
80
1個
25
80
28
202.66
216
117
80
1個
25
80
28
202.66
216
117
80
1個
26
80
28
210.72
224
117
80
1個
26
80
28
210.72
224
117
80
1個
27
80
28
218.79
233
117
80
1個
27
80
28
218.79
233
117
80
1個
28
80
28
226.86
241
117
80
1個
28
80
28
226.86
241
117
80
1個
30
80
28
243
257
117
80
1個
30
80
28
243
257
117
80
1個
32
80
28
259.14
273
117
80
1個
32
80
28
259.14
273
117
80
1個
34
80
28
275.28
289
117
80
1個
34
80
28
275.28
289
117
80
1個
35
80
28
283.36
297
117
80
1個
35
80
28
283.36
297
117
80
1個
36
80
28
291.43
306
117
80
1個
36
80
28
291.43
306
117
80
1個
38
80
28
307.58
322
117
80
1個
38
80
28
307.58
322
117
80
1個
40
89
33
323.74
338
127
90
1個
40
89
33
323.74
338
127
90
1個
42
89
33
339.89
354
127
90
1個
42
89
33
339.89
354
127
90
1個
45
89
33
364.12
378
127
90
1個
45
89
33
364.12
378
127
90
1個
48
89
33
388.36
403
127
90
1個
50
89
33
404.52
419
127
90
1個
54
89
33
436.84
451
127
90
1個
60
89
33
485.33
500
127
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,330
( 6,963 )
5日目
6,614
( 7,275 )
5日目
6,866
( 7,553 )
5日目
7,147
( 7,862 )
3日目
7,828
( 8,611 )
3日目
8,937
( 9,831 )
5日目
9,764
( 10,740 )
5日目
12,745
( 14,020 )
18日目
10,382
( 11,420 )
5日目
13,563
( 14,919 )
18日目
11,413
( 12,554 )
5日目
14,639
( 16,103 )
18日目
13,545
( 14,900 )
5日目
17,126
( 18,839 )
18日目
14,576
( 16,034 )
5日目
18,077
( 19,885 )
18日目
15,126
( 16,639 )
5日目
18,994
( 20,893 )
18日目
18,013
( 19,814 )
5日目
25,236
( 27,760 )
18日目
18,425
( 20,268 )
5日目
25,956
( 28,552 )
18日目
19,251
( 21,176 )
5日目
27,974
( 30,771 )
18日目
26,018
( 28,620 )
18日目
32,519
( 35,771 )
18日目
27,228
( 29,951 )
18日目
34,033
( 37,436 )
18日目
23,651
( 26,016 )
5日目
35,695
( 39,265 )
18日目
30,252
( 33,277 )
18日目
38,418
( 42,260 )
18日目
32,067
( 35,274 )
18日目
40,838
( 44,922 )
18日目
28,600
( 31,460 )
5日目
39,477
( 43,425 )
18日目
37,209
( 40,930 )
18日目
46,133
( 50,746 )
18日目
40,535
( 44,589 )
18日目
49,762
( 54,738 )
18日目
35,888
( 39,477 )
5日目
53,090
( 58,399 )
18日目
46,132
( 50,745 )
18日目
56,719
( 62,391 )
18日目
40,976
( 45,074 )
5日目
56,871
( 62,558 )
18日目
52,940
( 58,234 )
18日目
56,871
( 62,558 )
18日目
50,050
( 55,055 )
5日目
56,514
( 62,165 )
5日目

詳細情報

基本情報

RSローラチェーン(JIS規格・ISO系規格品)用のスプロケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS80 スプロケット 2Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS80 スプロケット 2Bタイプ
RS80 スプロケット 1Bタイプ
RS50 スプロケット 2Bタイプ
RS40 スプロケット 2Bタイプ
RS60 スプロケット 2Bタイプ
RS100 スプロケット 2Bタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格6,330-2,472 -1,822 -1,280 -3,045 -10,918 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜5日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
呼び番号8080504060100
列数212222
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト