メカニカル部品技術窓口
JIS規格に準拠のRS80 スプロケット1Aタイプ。【特長】・小歯数は歯先硬化仕様、大歯数は歯先硬化な...
詳細を確認
| 型番 | 歯数 | ピッチ円直径DP(mm) | 外径DO(mm) | 下穴径d(mm) | 概略質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RS80-1A12T | 12 | 98.14 | 110 | 23 | 0.73 |
| RS80-1A12TQ | |||||
| RS80-1A13T | 13 | 106.14 | 118 | 23 | 0.87 |
| RS80-1A13TQ | |||||
| RS80-1A14T | 14 | 114.15 | 127 | 23 | 1.0 |
| RS80-1A14TQ | |||||
| RS80-1A15T | 15 | 122.17 | 135 | 23 | 1.2 |
| RS80-1A15TQ | |||||
| RS80-1A16T | 16 | 130.20 | 143 | 23 | 1.4 |
| RS80-1A16TQ | |||||
| RS80-1A17T | 17 | 138.23 | 151 | 23 | 1.6 |
| RS80-1A17TQ | |||||
| RS80-1A18T | 18 | 146.27 | 159 | 23 | 1.8 |
| RS80-1A18TQ | |||||
| RS80-1A19T | 19 | 154.32 | 167 | 23 | 2.0 |
| RS80-1A19TQ | |||||
| RS80-1A20T | 20 | 162.37 | 176 | 23 | 2.2 |
| RS80-1A20TQ | |||||
| RS80-1A21T | 21 | 170.42 | 184 | 23 | 2.4 |
| RS80-1A21TQ | |||||
| RS80-1A22T | 22 | 178.48 | 192 | 28 | 2.7 |
| RS80-1A22TQ | |||||
| RS80-1A23T | 23 | 186.54 | 200 | 28 | 2.9 |
| RS80-1A23TQ | |||||
| RS80-1A24T | 24 | 194.60 | 208 | 28 | 3.2 |
| RS80-1A24TQ | |||||
| RS80-1A25T | 25 | 202.66 | 216 | 28 | 3.5 |
| RS80-1A25TQ | |||||
| RS80-1A26T | 26 | 210.72 | 224 | 28 | 3.8 |
| RS80-1A26TQ | |||||
| RS80-1A27T | 27 | 218.79 | 233 | 28 | 4.1 |
| RS80-1A27TQ | |||||
| RS80-1A28T | 28 | 226.86 | 241 | 28 | 4.4 |
| RS80-1A28TQ | |||||
| RS80-1A30T | 30 | 243.00 | 257 | 28 | 5.1 |
| RS80-1A30TQ | |||||
| RS80-1A32T | 32 | 259.14 | 273 | 28 | 5.8 |
| RS80-1A32TQ | |||||
| RS80-1A34T | 34 | 275.28 | 289 | 28 | 6.6 |
| RS80-1A34TQ | |||||
| RS80-1A35T | 35 | 283.36 | 297 | 28 | 7.0 |
| RS80-1A35TQ | |||||
| RS80-1A36T | 36 | 291.43 | 306 | 33 | 7.4 |
| RS80-1A36TQ | |||||
| RS80-1A38T | 38 | 307.58 | 322 | 33 | 8.3 |
| RS80-1A38TQ | |||||
| RS80-1A40T | 40 | 323.74 | 338 | 33 | 9.2 |
| RS80-1A40TQ | |||||
| RS80-1A42T | 42 | 339.89 | 354 | 33 | 10.2 |
| RS80-1A42TQ | |||||
| RS80-1A45T | 45 | 364.12 | 378 | 33 | 11.7 |
| RS80-1A45TQ | |||||
| RS80-1A48T | 48 | 388.36 | 403 | 33 | 13.4 |
| RS80-1A48TQ | |||||
| RS80-1A50T | 50 | 404.52 | 419 | 33 | 14.5 |
| RS80-1A50TQ | |||||
| RS80-1A54T | 54 | 436.84 | 451 | 33 | 17.0 |
| RS80-1A54TQ | |||||
| RS80-1A60T | 60 | 485.33 | 500 | 33 | 21.0 |
| RS80-1A60TQ | |||||
| RS80-1A65T | 65 | 525.73 | 540 | 33 | 24.7 |
| RS80-1A65TQ | |||||
| RS80-1A70T | 70 | 566.15 | 581 | 33 | 28.8 |
| RS80-1A70TQ | |||||
| RS80-1A75T | 75 | 606.56 | 621 | 33 | 33.1 |
| RS80-1A75TQ |
※軸穴径範囲は、一般的な場合を表わしています。軸穴径、キー面圧については、一般機械設計により決定してください。
※型番末尾がQの品種は、歯先硬化を施した仕様です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,854円 ( 2,039円 ) | 6日目 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 6日目 |
2,216円 ( 2,438円 ) | 6日目 |
2,223円 ( 2,445円 ) | 6日目 |
2,194円 ( 2,413円 ) | 4日目 |
2,484円 ( 2,732円 ) | 6日目 |
2,560円 ( 2,816円 ) | 4日目 |
2,922円 ( 3,214円 ) | 6日目 |
2,983円 ( 3,281円 ) | 6日目 |
3,097円 ( 3,407円 ) | 6日目 |
3,168円 ( 3,485円 ) | 4日目 |
3,267円 ( 3,594円 ) | 6日目 |
3,327円 ( 3,660円 ) | 6日目 |
3,442円 ( 3,786円 ) | 6日目 |
3,429円 ( 3,772円 ) | 4日目 |
3,843円 ( 4,227円 ) | 6日目 |
3,607円 ( 3,968円 ) | 4日目 |
4,045円 ( 4,450円 ) | 6日目 |
4,365円 ( 4,802円 ) | 6日目 |
4,413円 ( 4,854円 ) | 6日目 |
4,717円 ( 5,189円 ) | 4日目 |
4,722円 ( 5,194円 ) | 6日目 |
4,639円 ( 5,103円 ) | 6日目 |
5,631円 ( 6,194円 ) | 6日目 |
5,190円 ( 5,709円 ) | 6日目 |
5,488円 ( 6,037円 ) | 6日目 |
5,331円 ( 5,864円 ) | 6日目 |
5,807円 ( 6,388円 ) | 6日目 |
5,664円 ( 6,230円 ) | 6日目 |
6,608円 ( 7,269円 ) | 6日目 |
6,370円 ( 7,007円 ) | 6日目 |
6,548円 ( 7,203円 ) | 6日目 |
6,345円 ( 6,980円 ) | 6日目 |
7,096円 ( 7,806円 ) | 6日目 |
7,530円 ( 8,283円 ) | 4日目 |
8,093円 ( 8,902円 ) | 6日目 |
8,663円 ( 9,529円 ) | 4日目 |
9,131円 ( 10,044円 ) | 6日目 |
8,957円 ( 9,853円 ) | 6日目 |
10,274円 ( 11,301円 ) | 6日目 |
8,551円 ( 9,406円 ) | 6日目 |
10,509円 ( 11,560円 ) | 6日目 |
10,442円 ( 11,486円 ) | 4日目 |
12,036円 ( 13,240円 ) | 5日目 |
11,108円 ( 12,219円 ) | 6日目 |
12,890円 ( 14,179円 ) | 5日目 |
12,057円 ( 13,263円 ) | 6日目 |
14,758円 ( 16,234円 ) | 5日目 |
13,764円 ( 15,140円 ) | 5日目 |
14,490円 ( 15,939円 ) | 5日目 |
12,275円 ( 13,503円 ) | 6日目 |
13,535円 ( 14,889円 ) | 5日目 |
14,663円 ( 16,129円 ) | 6日目 |
15,908円 ( 17,499円 ) | 6日目 |
16,157円 ( 17,773円 ) | 6日目 |
17,600円 ( 19,360円 ) | 5日目 |
16,737円 ( 18,411円 ) | 4日目 |
21,422円 ( 23,564円 ) | 5日目 |
17,582円 ( 19,340円 ) | 4日目 |
25,954円 ( 28,549円 ) | 5日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):520円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):830円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,130円~

片山チエン
FBN60B フィニッシュドボアスプロケット
5通常価格(税別):1,233円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):771円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):690円~

片山チエン
SUSFBN40B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
5通常価格(税別):2,857円~

片山チエン
標準スプロケット40B形
5通常価格(税別):374円~