メカニカル部品技術窓口
コンパクトな設計のRS60 ロックスプロケット Nタイプ。【特長】・取付け(締結)後のガタがなく、位相...
詳細を確認
取付形式A

取付形式B
| 型番 | 歯数 | 適用軸穴径(mm) | ビッチ円直径DP(mm) | 外径DO(mm) | ハブ外径DH(mm) | ハブ長さL(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS60-1B10TQ-N3□□A | 10 | 14,15,16 | 61.65 | 70 | 49 | 32 |
| RS60-1B11TQ-N3□□A | 11 | 14,15,16 | 67.62 | 76 | 51 | 32 |
| RS60-1B15TQ-N4□□■ | 15 | 17,18,19 | 91.63 | 101 | 68 | 32 |
| RS60-1B17TQ-N5□□■ | 17 | 20,22,24 | 103.67 | 113 | 73 | 32 |
| RS60-1B18TQ-N5□□■ | 18 | 20,22,24 | 109.70 | 119 | 83 | 40 |
| 型番 | 軸穴径(mm) | L1(mm) | ナット二面幅(mm) | 締付トルクN・m | 許容伝達トルクN・m |
|---|---|---|---|---|---|
| RS60-1B10TQ-N314A | 14 | 8 | 30 | 65 | 104 |
| RS60-1B10TQ-N315A | 15 | 8 | 30 | 65 | 111 |
| RS60-1B10TQ-N316A | 16 | 8 | 30 | 65 | 119 |
| RS60-1B11TQ-N314A | 14 | 8 | 30 | 65 | 104 |
| RS60-1B11TQ-N315A | 15 | 8 | 30 | 65 | 111 |
| RS60-1B11TQ-N316A | 16 | 8 | 30 | 65 | 119 |
| RS60-1B15TQ-N417A RS60-1B15TQ-N417B | 17 | 10 | 36 | 100 | 161 |
| RS60-1B15TQ-N418A RS60-1B15TQ-N418B | 18 | 10 | 36 | 100 | 171 |
| RS60-1B15TQ-N419A RS60-1B15TQ-N419B | 19 | 10 | 36 | 100 | 180 |
| RS60-1B17TQ-N520A RS60-1B17TQ-N520B | 20 | 11 | 41 | 130 | 214 |
| RS60-1B17TQ-N522A RS60-1B17TQ-N522B | 22 | 11 | 41 | 130 | 236 |
| RS60-1B17TQ-N524A RS60-1B17TQ-N524B | 24 | 11 | 41 | 130 | 257 |
| RS60-1B18TQ-N520A RS60-1B18TQ-N520B | 20 | 11 | 41 | 130 | 214 |
| RS60-1B18TQ-N522A RS60-1B18TQ-N522B | 22 | 11 | 41 | 130 | 236 |
| RS60-1B18TQ-N524A RS60-1B18TQ-N524B | 24 | 11 | 41 | 130 | 257 |
※一部型番のみを掲載しています。他の型番につきましては、デジタルカタログをご覧ください。

型番表示例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,904円 ( 6,494円 ) | 9日目 |
5,904円 ( 6,494円 ) | 9日目 |
5,904円 ( 6,494円 ) | 9日目 |
6,180円 ( 6,798円 ) | 9日目 |
6,180円 ( 6,798円 ) | 9日目 |
6,180円 ( 6,798円 ) | 9日目 |
5,904円 ( 6,494円 ) | 9日目 |
5,904円 ( 6,494円 ) | 9日目 |
5,904円 ( 6,494円 ) | 9日目 |
5,986円 ( 6,585円 ) | 9日目 |
5,986円 ( 6,585円 ) | 9日目 |
5,986円 ( 6,585円 ) | 9日目 |
6,180円 ( 6,798円 ) | 9日目 |
6,180円 ( 6,798円 ) | 9日目 |
6,180円 ( 6,798円 ) | 9日目 |
6,180円 ( 6,798円 ) | 9日目 |
6,180円 ( 6,798円 ) | 9日目 |
6,180円 ( 6,798円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,257円 ( 6,883円 ) | 9日目 |
6,702円 ( 7,372円 ) | 9日目 |
6,702円 ( 7,372円 ) | 9日目 |
6,702円 ( 7,372円 ) | 9日目 |
6,702円 ( 7,372円 ) | 9日目 |
6,702円 ( 7,372円 ) | 9日目 |
6,702円 ( 7,372円 ) | 9日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 9日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 9日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 9日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 9日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 9日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 9日目 |
6,702円 ( 7,372円 ) | 9日目 |
6,702円 ( 7,372円 ) | 9日目 |
6,702円 ( 7,372円 ) | 9日目 |
6,702円 ( 7,372円 ) | 9日目 |
6,702円 ( 7,372円 ) | 9日目 |
6,702円 ( 7,372円 ) | 9日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 9日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 9日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 9日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 9日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 9日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 9日目 |
コンパクトな設計のRS60 ロックスプロケット Nタイプ。
【特長】
・取付け(締結)後のガタがなく、位相合わせも容易。
・ボルトの着脱のみで取付け/取外しが容易。
・スラスト方向の「抜止め」が不要。
・ナットを締付けるだけで簡単に軸との締結が可能。
・微調整のための再取外し、再取付けも容易。
・チェーンの最大許容張力を配慮した強度計算を行い、極力ムダを省いたコンパクト設計。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):520円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):830円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,130円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):771円~

片山チエン
FBN25B フィニッシュドボアスプロケット
4.3通常価格(税別):742円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):690円~

片山チエン
標準スプロケット 40A形
5通常価格(税別):342円~

㈱三興製作所
MS 軸穴加工付スプロケット 新B型
5通常価格(税別):1,050円~