17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最大軸穴径 dmax(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • ハブ長さ(L)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 18日以内

RS60 スプロケット 2Bタイプ

未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RS60 スプロケット 2Bタイプ 外形図_01

製品仕様

  • 材質仕様:機械構造用炭素鋼削出し仕様

規格表

型番歯数ビッチ円直径DP(mm)外径DO(mm)下穴径d(mm)最大軸穴径d(mm)ハプ外径DH(mm)ハプ長さL(mm)吊下げ穴径A(mm)吊下げ穴P.C.D.(mm)概略質量(kg)
RS60-2B30T30182.2519318669856--7.5

選定サポート情報

RS60 スプロケット 2Bタイプ サポート情報

型番表示例

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

ハブ長さ(L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
32
12.7
73.6
83
51
50
-
1個
13
35
15.9
79.6
89
57
50
-
1個
14
39.5
15.9
85.61
95
62
56
-
1個
15
45.5
15.9
91.63
101
68
56
-
1個
16
50
15.9
97.65
107
76
56
-
1個
17
55
15.9
103.67
113
82
56
-
1個
18
59
15.9
109.7
119
87
56
-
1個
19
63
15.9
115.74
126
95
56
-
1個
21
75
15.9
127.82
138
107
56
-
1個
22
78
15.9
133.86
144
113
56
-
1個
23
66
18
139.9
150
98
56
-
1個
23
66
18
139.9
150
98
56
-
1個
24
66
18
145.95
156
98
56
-
1個
24
66
18
145.95
156
98
56
-
1個
25
66
18
151.99
162
98
56
-
1個
25
66
18
151.99
162
98
56
-
1個
26
66
18
158.04
168
98
56
-
1個
26
66
18
158.04
168
98
56
-
1個
27
66
18
164.09
174
98
56
-
1個
27
66
18
164.09
174
98
56
-
1個
28
66
18
170.14
180
98
56
-
1個
28
66
18
170.14
180
98
56
-
1個
30
66
18
182.25
193
98
56
10
1個
30
66
18
182.25
193
98
56
-
1個
32
66
18
194.35
205
98
56
-
1個
32
66
18
194.35
205
98
56
-
1個
34
66
18
206.46
217
98
56
-
1個
34
66
18
206.46
217
98
56
-
1個
35
66
18
212.52
223
98
56
-
1個
35
66
18
212.52
223
98
56
-
1個
36
66
18
218.57
229
98
56
-
1個
36
66
18
218.57
229
98
56
-
1個
38
66
18
230.69
241
98
56
-
1個
38
66
18
230.69
241
98
56
-
1個
40
66
18
242.8
253
98
56
-
1個
40
66
18
242.8
253
98
56
-
1個
42
75
23
254.92
266
107
71
-
1個
42
75
23
254.92
266
107
71
-
1個
45
75
23
273.09
284
107
71
-
1個
45
75
23
273.09
284
107
71
-
1個
48
75
23
291.27
302
107
71
-
1個
48
75
23
291.27
302
107
71
-
1個
50
75
23
303.39
314
107
71
-
1個
50
75
23
303.39
314
107
71
-
1個
54
75
23
327.63
338
107
71
-
1個
54
75
23
327.63
338
107
71
-
1個
60
75
23
363.99
375
107
71
-
1個
60
75
23
363.99
375
107
71
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,045
( 3,350 )
3日目
3,312
( 3,643 )
5日目
3,475
( 3,823 )
5日目
3,714
( 4,085 )
3日目
3,928
( 4,321 )
3日目
4,303
( 4,733 )
3日目
4,627
( 5,090 )
3日目
5,307
( 5,838 )
5日目
6,323
( 6,955 )
5日目
6,744
( 7,418 )
3日目
6,656
( 7,322 )
5日目
8,772
( 9,649 )
18日目
7,151
( 7,866 )
5日目
9,232
( 10,155 )
18日目
7,563
( 8,319 )
5日目
9,885
( 10,874 )
18日目
7,976
( 8,774 )
5日目
10,970
( 12,067 )
18日目
9,924
( 10,916 )
18日目
11,759
( 12,935 )
18日目
10,967
( 12,064 )
18日目
13,380
( 14,718 )
18日目
12,254
( 13,479 )
4日目
13,484
( 14,832 )
18日目
15,127
( 16,640 )
18日目
18,891
( 20,780 )
18日目
15,882
( 17,470 )
18日目
19,756
( 21,732 )
18日目
13,751
( 15,126 )
5日目
20,332
( 22,365 )
18日目
17,093
( 18,802 )
18日目
21,488
( 23,637 )
18日目
18,001
( 19,801 )
18日目
22,063
( 24,269 )
18日目
15,538
( 17,092 )
5日目
23,215
( 25,537 )
18日目
20,118
( 22,130 )
18日目
24,947
( 27,442 )
18日目
18,288
( 20,117 )
5日目
25,089
( 27,598 )
18日目
23,142
( 25,456 )
18日目
28,841
( 31,725 )
18日目
24,807
( 27,288 )
18日目
28,839
( 31,723 )
18日目
21,038
( 23,142 )
5日目
31,460
( 34,606 )
18日目
23,651
( 26,016 )
5日目
34,638
( 38,102 )
18日目

詳細情報

基本情報

RSローラチェーン(JIS規格 ISO系規格品)用のスプロケット。
【特長】
・材質:機械構造用炭素鋼(S38C、S45C)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS60 スプロケット 2Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS60 スプロケット 2Bタイプ
RS60 スプロケット 2Cタイプ
RS60 スプロケット 1Bタイプ
RS50 スプロケット 2Bタイプ
RS40 スプロケット 2Bタイプ
RS80 スプロケット 2Bタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格3,045-11,422 -6,232 -1,822 -1,280 -6,330 -
通常出荷日3日目〜18日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
スプロケット形状B形C形B形B形B形B形
呼び番号606060504080
列数221222
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト