メカニカル部品技術窓口
オーステナイトステンレス鋼を使用したスプロケット。【特長】・優れた耐食性に加え耐熱性も高く、高温/低温...
詳細を確認
ハブ溝あり(歯数10T~11T)

ハブ溝なし(歯数12T~30T)
| 型番 | 歯数 | ピッチ円直径DP(mm) | 外径DO(mm) | 下穴径d(mm) | 最大軸穴径d(mm) | ハブ外径DH(mm) | ハブ長さL(mm) | ハブ溝外径DM(mm) | 概略質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS60-1B10T-SS | 10 | 61.65 | 70 | 12.7 | 30 | 49 | 32 | 37 | 0.49 |
| RS60-1B11T-SS | 11 | 67.62 | 76 | 12.7 | 32 | 51 | 32 | 45 | 0.60 |
| RS60-1B12T-SS | 12 | 73.6 | 83 | 12.7 | 32 | 51 | 32 | - | 0.69 |
| RS60-1B13T-SS | 13 | 79.6 | 89 | 15.9 | 35 | 57 | 32 | - | 0.81 |
| RS60-1B14T-SS | 14 | 85.61 | 95 | 15.9 | 39.5 | 62 | 32 | - | 0.96 |
| RS60-1B15T-SS | 15 | 91.63 | 101 | 15.9 | 45.5 | 68 | 32 | - | 1.1 |
| RS60-1B16T-SS | 16 | 97.65 | 107 | 15.9 | 47.5 | 73 | 32 | - | 1.3 |
| RS60-1B17T-SS | 17 | 103.67 | 113 | 15.9 | 47.5 | 73 | 32 | - | 1.4 |
| RS60-1B18T-SS | 18 | 109.70 | 119 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | - | 2.0 |
| RS60-1B19T-SS | 19 | 115.74 | 126 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | - | 2.1 |
| RS60-1B20T-SS | 20 | 121.78 | 132 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | - | 2.2 |
| RS60-1B21T-SS | 21 | 127.82 | 138 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | - | 2.3 |
| RS60-1B22T-SS | 22 | 133.86 | 144 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | - | 2.5 |
| RS60-1B23T-SS | 23 | 139.90 | 150 | 18 | 55 | 83 | 40 | - | 2.5 |
| RS60-1B24T-SS | 24 | 145.95 | 156 | 18 | 55 | 83 | 40 | - | 2.6 |
| RS60-1B25T-SS | 25 | 151.99 | 162 | 18 | 55 | 83 | 40 | - | 2.7 |
| RS60-1B26T-SS | 26 | 158.04 | 168 | 18 | 55 | 83 | 40 | - | 2.9 |
| RS60-1B27T-SS | 27 | 164.09 | 174 | 18 | 55 | 83 | 40 | - | 3.0 |
| RS60-1B28T-SS | 28 | 170.14 | 180 | 18 | 55 | 83 | 40 | - | 3.1 |
| RS60-1B30T-SS | 30 | 182.25 | 193 | 18 | 55 | 83 | 40 | - | 3.4 |

型番表示例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,197円 ( 5,717円 ) | 6日目 |
6,973円 ( 7,670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,233円 ( 7,956円 ) | 6日目 |
8,325円 ( 9,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,576円 ( 9,434円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,297円 ( 10,227円 ) | 6日目 |
10,006円 ( 11,007円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,882円 ( 13,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,082円 ( 14,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,224円 ( 15,646円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,276円 ( 19,004円 ) | 5日目 |
16,381円 ( 18,019円 ) | 5日目 |
16,565円 ( 18,222円 ) | 5日目 |
17,878円 ( 19,666円 ) | 5日目 |
19,567円 ( 21,524円 ) | 5日目 |
19,522円 ( 21,474円 ) | 5日目 |
21,067円 ( 23,174円 ) | 5日目 |
21,938円 ( 24,132円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,654円 ( 24,919円 ) | 5日目 |
24,784円 ( 27,262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):520円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):830円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,130円~

片山チエン
FBN60B フィニッシュドボアスプロケット
5通常価格(税別):1,233円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):771円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):690円~

ミスミ
面圧スプロケット
5
片山チエン
SUSFBN40B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
5通常価格(税別):2,857円~