17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が95型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 D(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • ハブ長さ(L)(mm)

    ~mm
  • 許容伝達トルクN・m

    ~mm
  • スリーブ 枠番

  • スリーブ吐出寸L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

RS50 ロックスプロケット Nタイプ

未確定:候補が95型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

取付形式図

RS50 ロックスプロケット Nタイプ 外形図01
RS50 ロックスプロケット Nタイプ 外形図02

形式A

RS50 ロックスプロケット Nタイプ 外形図03

形式B

製品仕様

  • 軸材:材はS35C以上の中実軸材でご使用ください。
  • 使用温度範囲:-20~200℃

締結原理

RS50 ロックスプロケット Nタイプ 製品仕様_01
スプロケット内径、およびロックスリーブの外径はテーパになっており、締付ボルト(締結ナット)を締付けることにより、スプロケットはテーパ面を摺動しながら移動します。
この時、くさび作用により軸およびテーパ内面を押付ける半径方向の力、P、P’が発生し、摩擦力によってスプロケットおよびシャフトを強力に締結します。

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 許容伝達トルク:負荷トルクは、必ず寸法表に表示された伝達トルク以下となるように選定ください。
  • 軸穴公差及び面粗さ:軸径の公差はh8、軸の表面粗さはRa3.2を基準としてください。
  • キー溝付軸、D形軸への取付:モーター軸等のようにすでにキー溝加工している軸、あるいはD型軸に取付ける場合、許容トルクは10%減少します。
  • みがき棒鋼への取付:機械的性質を保証されたみがき棒鋼(引抜材寸法許容径8級~10級)に取付ける場合、許容トルクは10%減少します。
  • 締付けに際して:ボルト/ナットの締付けに際しては、必ずトルクレンチを使用し、規定の締付トルクで完全に締付けてください。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 D

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

ハブ長さ(L)

(mm)

許容伝達トルクN・m

スリーブ 枠番

スリーブ吐出寸L1

(mm)

RoHS?最小発注数量
11
-
14
56.35
63
46
25
104
N3
8
10
1個
11
-
15
56.35
63
46
25
111
N3
8
10
1個
11
-
16
56.35
63
46
25
119
N3
8
10
1個
12
-
14
61.34
68
51
25
104
N3
8
10
1個
12
-
15
61.34
68
51
25
111
N3
8
10
1個
12
-
16
61.34
68
51
25
119
N3
8
10
1個
12
-
17
61.34
68
51
25
161
N4
10
10
1個
12
-
18
61.34
68
51
25
171
N4
10
10
1個
12
-
19
61.34
68
51
25
180
N4
10
10
1個
13
-
14
66.33
73
51
25
104
N3
8
10
1個
13
-
15
66.33
73
51
25
111
N3
8
10
1個
13
-
16
66.33
73
51
25
119
N3
8
10
1個
13
-
17
66.33
73
51
25
161
N4
10
10
1個
13
-
18
66.33
73
51
25
171
N4
10
10
1個
13
-
19
66.33
73
51
25
180
N4
10
10
1個
14
-
14
71.34
79
52
25
104
N3
8
10
1個
14
-
14
71.34
79
52
25
104
N3
8
10
1個
14
-
15
71.34
79
52
25
111
N3
8
10
1個
14
-
15
71.34
79
52
25
111
N3
8
10
1個
14
-
16
71.34
79
52
25
119
N3
8
10
1個
14
-
16
71.34
79
52
25
119
N3
8
10
1個
14
-
17
71.34
79
52
25
161
N4
10
10
1個
14
-
17
71.34
79
52
25
161
N4
10
10
1個
14
-
18
71.34
79
52
25
171
N4
10
10
1個
14
-
18
71.34
79
52
25
171
N4
10
10
1個
14
-
19
71.34
79
52
25
180
N4
10
10
1個
14
-
19
71.34
79
52
25
180
N4
10
10
1個
15
-
17
76.35
84
57
25
161
N4
10
10
1個
15
-
17
76.35
84
57
25
161
N4
10
10
1個
15
-
18
76.35
84
57
25
171
N4
10
10
1個
15
-
18
76.35
84
57
25
171
N4
10
10
1個
15
-
19
76.35
84
57
25
180
N4
10
10
1個
15
-
19
76.35
84
57
25
180
N4
10
10
1個
16
-
17
81.37
89
62
25
161
N4
10
10
1個
16
-
17
81.37
89
62
25
161
N4
10
10
1個
16
-
18
81.37
89
62
25
171
N4
10
10
1個
16
-
18
81.37
89
62
25
171
N4
10
10
1個
16
-
19
81.37
89
62
25
180
N4
10
10
1個
16
-
19
81.37
89
62
25
180
N4
10
10
1個
17
28
17
86.39
94
67
25
161
N4
10
10
1個
17
28
17
86.39
94
67
25
161
N4
10
10
1個
17
28
18
86.39
94
67
25
171
N4
10
10
1個
17
28
18
86.39
94
67
25
171
N4
10
10
1個
17
28
19
86.39
94
67
25
180
N4
10
10
1個
17
28
19
86.39
94
67
25
180
N4
10
10
1個
18
28
17
91.42
100
72
28
161
N4
10
10
1個
18
28
17
91.42
100
72
28
161
N4
10
10
1個
18
28
18
91.42
100
72
28
171
N4
10
10
1個
18
28
18
91.42
100
72
28
171
N4
10
10
1個
18
28
19
91.42
100
72
28
180
N4
10
10
1個
18
28
19
91.42
100
72
28
180
N4
10
10
1個
19
28
18
96.45
105
73
28
171
N4
10
10
1個
19
28
18
96.45
105
73
28
171
N4
10
10
1個
19
28
19
96.45
105
73
28
180
N4
10
10
1個
19
28
19
96.45
105
73
28
180
N4
10
10
1個
19
28
20
96.45
105
73
28
214
N5
11
10
1個
19
28
20
96.45
105
73
28
214
N5
11
10
1個
19
28
22
96.45
105
73
28
236
N5
11
10
1個
19
28
22
96.45
105
73
28
236
N5
11
10
1個
19
28
24
96.45
105
73
28
257
N5
11
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,564
( 6,120 )
9日目
5,564
( 6,120 )
9日目
5,564
( 6,120 )
9日目
5,564
( 6,120 )
9日目
5,564
( 6,120 )
9日目
5,564
( 6,120 )
9日目
5,865
( 6,452 )
9日目
5,865
( 6,452 )
9日目
5,865
( 6,452 )
9日目
5,312
( 5,843 )
9日目
5,312
( 5,843 )
9日目
5,312
( 5,843 )
9日目
5,468
( 6,015 )
9日目
5,468
( 6,015 )
9日目
5,468
( 6,015 )
9日目
5,771
( 6,348 )
9日目
5,771
( 6,348 )
9日目
5,771
( 6,348 )
9日目
5,771
( 6,348 )
9日目
5,771
( 6,348 )
9日目
5,771
( 6,348 )
9日目
5,865
( 6,452 )
9日目
5,865
( 6,452 )
9日目
5,865
( 6,452 )
9日目
5,865
( 6,452 )
9日目
5,865
( 6,452 )
9日目
5,865
( 6,452 )
9日目
5,957
( 6,553 )
9日目
5,957
( 6,553 )
9日目
5,957
( 6,553 )
9日目
5,957
( 6,553 )
9日目
5,957
( 6,553 )
9日目
5,957
( 6,553 )
9日目
5,957
( 6,553 )
9日目
5,957
( 6,553 )
9日目
5,957
( 6,553 )
9日目
5,957
( 6,553 )
9日目
5,957
( 6,553 )
9日目
5,957
( 6,553 )
9日目
6,257
( 6,883 )
9日目
6,257
( 6,883 )
9日目
6,257
( 6,883 )
9日目
6,257
( 6,883 )
9日目
6,257
( 6,883 )
9日目
6,257
( 6,883 )
9日目
6,257
( 6,883 )
9日目
6,257
( 6,883 )
9日目
6,257
( 6,883 )
9日目
6,257
( 6,883 )
9日目
6,257
( 6,883 )
9日目
6,257
( 6,883 )
9日目
6,389
( 7,028 )
9日目
6,389
( 7,028 )
9日目
6,389
( 7,028 )
9日目
6,389
( 7,028 )
9日目
6,496
( 7,146 )
9日目
6,496
( 7,146 )
9日目
6,496
( 7,146 )
9日目
6,496
( 7,146 )
9日目
6,496
( 7,146 )
9日目

詳細情報

基本情報

キーレス締結具と一体化したスプロケット。
【特長】
・テーパスリーブの摩擦力で、キー無しで軸に締結し、位相合わせも容易。
・ナットで簡単締結、小径軸対応。
・取付け (締結) 後のガタがなく、位相合わせも容易。
・ボルトの着脱のみで取付け/取外しが容易。
・スラスト方向の「抜止め」が不要。
・微調整のための再取外し、再取付けも容易。
・チェーンの最大許容張力を配慮した強度計算を行い、極力ムダを省いたコンパクトな設計。
・材質:機械構造用炭素鋼(S38C、S45C)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS50 ロックスプロケット Nタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS50 ロックスプロケット Nタイプ
RS40 ロックスプロケット Nタイプ
RS60 ロックスプロケット Nタイプ
RS35 ロックスプロケット Nタイプ
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
RS40 ロックスプロケット Sタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格5,312-4,957 -5,904 -4,734 -4,826 -4,569 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
呼び番号504060355040
列数111111
種類面圧タイプ面圧タイプ面圧タイプ面圧タイプ面圧タイプ面圧タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト