メカニカル部品技術窓口
単列チェーンを2本同時に掛られるタイプのスプロケット。【特長】・小歯数は歯先硬化仕様、大歯数は歯先硬化...
詳細を確認
| 型番 | ピッチ円直径DP | 外径(DO) | d | ハブ | 概略質量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下穴 | 最大 | 径DH | 長さ L | ||||
| RS50-SD-12T | 61.34 | 69 | 12.7 | 25 | 43 | 40 | 0.62 |
| RS50-SD-13T | 66.33 | 74 | 12.7 | 29 | 48 | 40 | 0.75 |
| RS50-SD-14T | 71.34 | 79 | 12.7 | 33 | 53 | 40 | 0.90 |
| RS50-SD-15T | 76.35 | 84 | 12.7 | 37 | 58 | 40 | 1.05 |
| RS50-SD-16T | 81.37 | 89 | 12.7 | 41 | 63 | 40 | 1.22 |
| RS50-SD-17T | 86.39 | 94 | 12.7 | 44 | 68 | 40 | 1.40 |
| RS50-SD-18T | 91.42 | 100 | 12.7 | 48 | 73 | 40 | 1.60 |
| RS50-SD-19T | 96.45 | 105 | 15.9 | 52 | 79 | 40 | 1.80 |
| RS50-SD-20T | 101.48 | 110 | 15.9 | 56 | 84 | 40 | 2.02 |
| RS50-SD-21T | 106.51 | 115 | 15.9 | 60 | 89 | 40 | 2.25 |
| RS50-SD-22T | 111.55 | 120 | 15.9 | 62 | 92 | 40 | 2.44 |
| RS50-SD-23T | 116.59 | 125 | 15.9 | 67 | 99 | 40 | 2.75 |
| RS50-SD-24T | 121.62 | 130 | 15.9 | 70 | 102 | 40 | 2.96 |
| RS50-SD-25T | 126.66 | 135 | 15.9 | 75 | 109 | 40 | 3.30 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,668円 ( 1,835円 ) | 5日目 |
1,825円 ( 2,008円 ) | 37日目 |
1,962円 ( 2,158円 ) | 5日目 |
1,973円 ( 2,170円 ) | 5日目 |
2,102円 ( 2,312円 ) | 5日目 |
2,206円 ( 2,427円 ) | 5日目 |
2,956円 ( 3,252円 ) | 5日目 |
3,122円 ( 3,434円 ) | 5日目 |
3,820円 ( 4,202円 ) | 5日目 |
3,500円 ( 3,850円 ) | 5日目 |
3,675円 ( 4,043円 ) | 5日目 |
3,904円 ( 4,294円 ) | 5日目 |
4,202円 ( 4,622円 ) | 5日目 |
4,486円 ( 4,935円 ) | 5日目 |
単列チェーンを2本同時に掛られるタイプのスプロケット。
【特長】
・小歯数は歯先硬化仕様、大歯数は歯先硬化なし仕様。
・歯部の強度と耐摩耗寿命向上を必要とする場合、歯先硬化スプロケットを推奨。
・シングルデュアルタイプ (SD) は歯先部に硬化処理。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):520円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):830円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):690円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,130円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):771円~

片山チエン
FBN60B フィニッシュドボアスプロケット
5通常価格(税別):1,233円~

㈱三興製作所
標準スプロケット新B型(片ボス一体構造)
5通常価格(税別):364円~

ミスミ
面圧スプロケット
5